DE65 GC (60 HZ) C3.3 | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 60 kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi DE65 GC (60 Hz)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
60 ekW
60 ekW
Minimalna moc znamionowa
60 ekW
60 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Bez obowiązujących regulacji
Bez obowiązujących regulacji

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy 60 ekW z silnikiem wysokoprężnym

Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym DE65 GC zapewniający niezawodne zasilanie prądem o mocy 60 ekW i częstotliwości 60 Hz został zaprojektowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dla stanów nieustalonych.

Korzyści

Jednoelementowy daszek, nachylony pod kątem 1° Uniemożliwia gromadzenie się wody

Obudowa wodoodporna, co zwiększa jej trwałość i w efekcie niezawodność działania agregatu

Niezawodność testowana przez 500 Liczba godzin

Niezawodnie dostarcza zasilanie rezerwowe zawsze, gdy jest potrzebne

Mniejsza o 22% przestrzeń montażowa

Wymaga mniej miejsca na instalację; zostawia więcej przestrzeni na wykonywanie czynności eksploatacyjnych

Dane techniczne produktu DE65 GC (60 Hz)

Maksymalna moc znamionowa 60 ekW 60 ekW
Minimalna moc znamionowa 60 ekW 60 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Bez obowiązujących regulacji Bez obowiązujących regulacji
Napięcie Od 220 do 480 woltów Od 220 do 480 woltów
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Tryb gotowości Tryb gotowości
Model silnika Cat® C3.3, 3-cylindrowy rzędowy, 4-suwowy wysokoprężny Cat® C3.3, 3-cylindrowy rzędowy, 4-suwowy wysokoprężny
Średnica cylindra 4.1 in 105 mm
Skok tłoka 5 in 127 mm
Pojemność skokowa 201.4 in³ 3.3 l
Stopień sprężania 17.25:1 17.25:1
Ssanie Z turbosprężarką Z turbosprężarką
Układ paliwowy Rzędowy Rzędowy
Typ regulatora Mechaniczne Mechaniczne
Długość – maks. 89.7 in 2278 mm
Szerokość – maks. 35.4 in 900 mm
Wysokość – maks. 52 in 1322 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 1031 lb 2273 kg

DE65 GC (60 Hz) Wyposażenie standardowe

Silnik

  • C3.3, rzędowy 3-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny

Sterowanie agregatem prądotwórczym

  • GCCP 1.1

Regulator

  • Regulator mechaniczny

Alternator

  • Standardowy alternator z ramą A

Składowanie paliwa

  • Jednościankowy zbiornik paliwa wystarczający na 8 godzin pracy

Obudowa

  • Obudowa Cat GC

Dopływ powietrza, chłodzenie i wydech

  • Tłumik w obudowie

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar

DE65 GC (60 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Atesty

  • Certyfikacja dla Australii, Wspólnoty Niepodległych Państw, państw Zatoki Perskiej
  • Certyfikat zgodności

Napięcie zasilania pomocniczego

  • 120 V

Wymagania dotyczące alternatora

  • Grzałka uzwojenia

Składowanie paliwa

  • Zbiornik paliwa o podwójnych ściankach wystarczający na 8 godzin pracy
  • Zbiornik jednościankowy z systemem zapobiegania wyciekom
  • Alarm dotyczący niskiego poziomu paliwa
  • Wyłączenie przy niskim poziomie paliwa
  • Alarm wysokiego poziomu paliwa

Sterowanie agregatem prądotwórczym

  • Ładowarka akumulatora
  • Styki beznapięciowe dla pracy zestawu prądotwórczego
  • Styki beznapięciowe dla wspólnego alarmu
  • Wyłącznik awaryjny z kluczykiem
  • Urządzenie komunikacyjne USB na RS485
  • Zabezpieczenie upływowe
  • Zabezpieczenie ziemnozwarciowe
  • Alarm dźwiękowy zamontowany na panelu
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej
  • Akumulator
  • Zestaw do pozostawania w gotowości (inteligentna nagrzewnica płaszcza wodnego, ładowarka akumulatora)
  • Wyłączanie z powodu niskiego poziomu cieczy chłodzącej

Wyłącznik automatyczny

  • Bezpiecznik automatyczny 3-biegunowy 80 A
  • Bezpiecznik automatyczny 3-biegunowy 63 A
  • Bezpiecznik automatyczny 3-biegunowy 100 A
  • 3-biegunowy bezpiecznik automatyczny 125 A
  • 3-biegunowy bezpiecznik automatyczny 160 A
  • Bezpiecznik automatyczny 3-biegunowy 200 A
  • Bezpiecznik automatyczny 4-biegunowy 63 A
  • 4-biegunowy bezpiecznik automatyczny 80 A
  • Bezpiecznik automatyczny 4-biegunowy 100 A
  • 4-biegunowy bezpiecznik automatyczny 125 A
  • 4-biegunowy bezpiecznik automatyczny 160 A
  • 4-biegunowy bezpiecznik automatyczny 200 A
  • Kłódka bezpiecznika automatycznego
  • Połączenie uziemiające przewodu neutralnego
  • Sygnalizowanie przeciążenia za pomocą przełącznika alarmowego na bezpieczniku

Testowanie i pakowanie

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8

Zobacz, jak DE65 GC (60 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

DE65GC

DE65GC

DE65GC

DE65GC

DE65GC
DE65GC
DE65GC
DE65GC

360 View

Obejrzyj interaktywną prezentację produktu, w której przedstawiamy znakomite funkcje i zalety maszyny DE65 GC (60 Hz).

Rozpocznij prezentację DE65 GC (60 Hz)
close

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  DE65 GC (60 Hz)

Zobacz więcej ofert