Stopień ochrony obudowy
Konfiguracja | IP4X IP4X |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Aparatura rozdzielcza do pracy równoległej Cat stanowi doskonałe uzupełnienie układów sterowania i rozdziału zasilania rezerwowego. Modułowa konstrukcja i możliwość dostosowania pozwalają na uwzględnienie architektury zabezpieczeń i sterowania.
Wykorzystanie wyjątkowych systemów Projekty architektury poziomów
Konstrukcje do stosowania w pomieszczeniach, na zewnątrz i odporne na działanie łuku elektrycznego
Integracja danych dotycząca całego systemu, przedstawienie graficzne oraz połączenie z systemami zarządzania budynkiem (BMS) obiektu zapewniają dostęp do informacji o stanie i alarmów systemu zasilania rezerwowego.
Konfiguracja | IP4X IP4X |
Temperatura robocza | 35°C / 40°C przy 1 godz., opcja dla 0…50°C (32…122°F) 35°C / 40°C przy 1 godz., opcja dla 0…50°C (32…122°F) |
Szerokości standardowe | 600 mm dla ABB Emax2 E2 1600–2500 A. 750 mm dla ABB Emax2 E4 3200–4000 A. 1200 mm dla ABB Emax2 E6 4000–6300 A. 600 mm dla ABB Emax2 E2 1600–2500 A. 750 mm dla ABB Emax2 E4 3200–4000 A. 1200 mm dla ABB Emax2 E6 4000–6300 A. |
Standardowe wysokości | Wysokości obejmują cokół 100 mm z kieszonkami dla wózka widłowego, 1900 mm do 3200 A, 2200 mm dla 400, 2200 mm dla szafek PLC i sterujących. Opcja podnoszenia jednopunktowego w 4 narożnikach z uchami obrotowymi M10. Standardowe rozmiary do wysyłki Wysokości obejmują cokół 100 mm z kieszonkami dla wózka widłowego, 1900 mm do 3200 A, 2200 mm dla 400, 2200 mm dla szafek PLC i sterujących. Opcja podnoszenia jednopunktowego w 4 narożnikach z uchami obrotowymi M10. Standardowe rozmiary do wysyłki |
Standardowe głębokości | 300, 450 i 750 mm dla elementów sterujących i szafek PLC. 900 mm dla wyłączników stałych. 1050 mm dla wyłączników wyjmowanych 300, 450 i 750 mm dla elementów sterujących i szafek PLC. 900 mm dla wyłączników stałych. 1050 mm dla wyłączników wyjmowanych |
Podsumowanie techniczne | System modułowy umożliwia dowolną konfigurację szafek Distribution Boards, Motor Control Centers i PLC Control. Możliwość zastosowania stałych lub wyjmowanych wyłączników. System modułowy umożliwia dowolną konfigurację szafek Distribution Boards, Motor Control Centers i PLC Control. Możliwość zastosowania stałych lub wyjmowanych wyłączników. |
Zastosowanie | LV 380…480 V AC, 50 Hz, 3 fazy. LV 380…480 V AC, 50 Hz, 3 fazy. |
Tryby pracy | Opcja integracji aparatury rozdzielczej dla synchronizacji wielu generatorów i źródeł, podział obciążenia, praca w godzinach szczytu, AMF (automatyczne wykrywanie błędu sieci), wymiana, połączenie banku obciążenia, przekaźnik ochronny itd. Opcja integracji aparatury rozdzielczej dla synchronizacji wielu generatorów i źródeł, podział obciążenia, praca w godzinach szczytu, AMF (automatyczne wykrywanie błędu sieci), wymiana, połączenie banku obciążenia, przekaźnik ochronny itd. |