3606 (50Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 1175–2688kVA

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi 3606 (50 Hz)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
2688 kVA
2688 kVA
Minimalna moc znamionowa
1775 kVA
1775 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa
Niskie zużycie paliwa

Podsumowanie

3606 (50 Hz)

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3606 wytwarzające w niezawodny sposób prąd o mocy od 1963do 2688 kVA i częstotliwości 50 Hz są projektowane w taki sposób, aby mogły sprostać wymaganiom użytkowników w zakresie zasilania o krytycznym znaczeniu, a także zasilania ciągłego, rezerwowego i podstawowego. Każdy z nich został przez nas skonstruowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych i przyjmował 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Generator prądotwórczy posiada certyfikat potwierdzający jego niskie zużycie paliwa.

Korzyści

Ponad 200,000,000 Liczba godzin pracy

na całym świecie

Do 10% Mniejsze zużycie paliwa

Widoczne oszczędności

Ponad 20% Skrócenie czasu serwisowania

Dwa porty kontrolne na cylinder, segmentowa konstrukcja wałka rozrządu i oddzielne głowice ułatwiają obsługę

Dane techniczne produktu 3606 (50 Hz)

Maksymalna moc znamionowa 2688 kVA 2688 kVA
Minimalna moc znamionowa 1775 kVA 1775 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa Niskie zużycie paliwa
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Prędkość 750 i 1000 obr./min 750 i 1000 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Praca ciągła Praca ciągła
Model silnika Silnik wysokoprężny 3606, rzędowy, sześciocylindrowy (I-6), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny 3606, rzędowy, sześciocylindrowy (I-6), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 11 in 280 mm
Skok tłoka 11.8 in 300 mm
Pojemność skokowa 6762 in³ 111 l
Stopień sprężania 13:01 13:01
Ssanie TA TA
Układ paliwowy Bezpośredni wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Bezpośredni wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy
Typ regulatora System monitorowania zespołu prądotwórczego (GMS) System monitorowania zespołu prądotwórczego (GMS)
Długość – maks. 404 in 10261.7 mm
Szerokość – maks. 99.62 in 2530.3 mm
Wysokość – maks. 156.6 in 3977.7 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 74970 lb 34070 kg

3606 (50 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy

  • Odpowietrznik na górze skrzyni korbowej
  • Odcięcie wlotu powietrza
  • Turbosprężarka, chłodzona wodą (750 obr./min i HFO), smarowana olejem silnikowym
  • Odporna na korozję malowana chłodnica końcowa na słodką wodę (po stronie zasysania powietrza)

Układ chłodzenia

  • Termostat
  • Spusty cieczy chłodzącej silnik
  • Termostaty płaszcza wodnego

Układ wydechowy

  • Średnica 457 mm (18 cali), mocowany śrubami w systemie Cat
  • Suchy, gazoszczelny kolektor wylotowy
  • Zawiera adapter i giętkie złącze wylotowe

Układ paliwowy

  • Pojedynczy lub podwójny

Układ generatora

  • Konfigurowany niestandardowo na podstawie danych generatora wprowadzonych przez dealera

Układ regulacyjny

  • Urządzenie uruchamiające UG

Układ smarowania

  • Zawór regulacji ciśnienia oleju
  • Mokra miska olejowa. Zawiera główne pompy smarujące i olejowe napędzane z silnika, przewody olejowe i miskę olejową
  • Wlew oleju i prętowy wskaźnik poziomu
  • Przeciwwybuchowe zawory nadmiarowe skrzyni korbowej
  • Silnik strony serwisowej zamontowany na pokrywach inspekcyjnych bloku cylindrów
  • Odśrodkowe filtry oleju, odcinane pojedynczo

Mocowania

  • Tłumik drgań skrętnych
  • Mocowanie silnika i generatora

Układ rozruchu i ładowania

  • Jeden silnik elektryczny zamontowany z tyłu po lewej stronie
  • Łopatkowy rozrusznik pneumatyczny
  • Tłumik układu pneumatycznego
  • Zespół przewodów umożliwiający podłączanie urządzeń zewnętrznych w jednym miejscu

Ogólne:

  • Lakier Caterpillar Yellow
  • Pompy napędzane przez przekładnię zębatą: paliwa, oleju, płaszcza wodnego, wody do chłodnicy końcowej, chłodnicy oleju

3606 (50 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Zawór sterujący doładowaniem
  • Filtr sadzy
  • Filtr o dużej obciążalności
  • Adapter wlotu powietrza
  • Pionowy wspornik
  • Zespół żaluzji układu oczyszczania powietrza
  • Układ oczyszczania powietrza

Układ chłodzenia

  • Zbiornik wyrównawczy
  • Dodatkowa pompa wodna
  • Elementy wspomagające układu chłodzenia
  • Elementy wspomagające nagrzewanie

Układ wydechowy

  • Spawany kołnierz i pokrewny osprzęt
  • Giętkie złącza

Układ paliwowy

  • Złącza do układu paliwowego
  • Podwójny siatkowy filtr wstępny paliwa
  • Pompa zasilająca układu paliwowego

Układ generatora

  • Izolacja klasy F
  • 3 fazy, 6 przewodów, WYE
  • Antykondensacyjne grzałki uzwojenia
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Złącza do szyny zbiorczej

Układ regulacyjny

  • Elektronika / urządzenia uruchamiające
  • Cyfrowe programatory
  • Podział obciążenia 2301 A
  • Urządzenie uruchamiające EGB
  • Podtrzymanie zasilania z akumulatora/zasilanie z głównego źródła
  • 723 Plus

Układ smarowania

  • Zawór spustowy miski olejowej
  • Adapter ANSI do smarowania (złącze awaryjne)

Mocowania

  • Bez ograniczenia ruchu pionowego
  • Sprężynowe izolatory drgań
  • Z ograniczeniem ruchu pionowego
  • Izolator

Układ rozruchu i ładowania

  • Przewód giętki sprężonego powietrza
  • Zawór redukcyjny (ciśnienia)

Ogólne:

  • Możliwość malowania niestandardowego

Zobacz, jak 3606 (50 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

Zespół prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 3606

Zespół prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 3606

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3606 (50 Hz)

Zobacz więcej ofert