3516E (60Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 2500–3000 kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi 3516E (60 Hz)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie gotowości
3000 ekW
3000 ekW
Podst. moc znamionowa
2725 ekW
2725 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Tier 2
Tier 2

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 2725–3000 ekW

Agregaty prądotwórcze 3516E z silnikiem wysokoprężnym opracowano w celu sprostania wymaganiom użytkowników w zakresie zasilania ciągłego, rezerwowego i podstawowego oraz dopasowania do standardów zasilania. Agregaty prądotwórcze niezawodnie dostarczające moc w zakresie 2725–3000 ekW przy 60 Hz zostały zaprojektowane tak, aby spełniały wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych i przyjmował 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Agregaty prądotwórcze mają amerykański certyfikat EPA ((Tier 2)) wyłącznie dla stacjonarnych systemów zasilania awaryjnego.

Korzyści

Mniejsza o 11% przestrzeń montażowa

Wymaga mniej miejsca na instalację

Masa do 31% Mniejsze

Wymagane mniejsze podparcie na kratownicy

Pełna moc do 55°C Otoczenie

Zapewnia pełną moc nawet w najgorętsze dni roku

Dane techniczne produktu 3516E (60 Hz)

Moc znamionowa w trybie gotowości 3000 ekW 3000 ekW
Podst. moc znamionowa 2725 ekW 2725 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Tier 2 Tier 2
Napięcie 416 do 13 800 V 416 do 13 800 V
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, krytyczne, podstawowe Zasilanie rezerwowe, krytyczne, podstawowe
Maksymalna moc znamionowa 3000 ekW 3000 ekW
Minimalna moc znamionowa 2725 ekW 2725 ekW
Model silnika Silnik wysokoprężny 3516E, widlasty, szesnastocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny 3516E, widlasty, szesnastocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 6.69 in 170 mm
Skok tłoka 8.47 in 215 mm
Pojemność skokowa 4765 in³ 78.1 l
Stopień sprężania 13.9:1 / 14.3:1 13.9:1 / 14.3:1
Ssanie ATAAC ATAAC
Układ paliwowy Uruchamiany mechanicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy (MEUI) Uruchamiany mechanicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy (MEUI)
Typ regulatora Adem™ A5 Adem™ A5
Długość – maks. 302.4 in 7678 mm
Szerokość – maks. 113.2 in 2874 mm
Wysokość – maks. 143.3 in 3639 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 44930 lb 20380 kg

3516E (60 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Pojedynczy wkład typu kasetowego ze wskaźnikiem serwisowym
  • Układ oczyszczania powietrza

Układ wydechowy

  • Kołnierzowy wylot układu wydechowego
  • Wyloty z kołnierzami
  • Suchy kolektor wylotowy

Paliwo

  • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody
  • Pompa zasilająca układu paliwowego

Generator

  • Klasa ochrony IP23
  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Szyna zbiorcza

Rozruch/ładowanie

  • Układ rozruchowy o zwiększonej wydajności
  • Alternator

Panel sterowania

  • Zbyt wysokie/niskie napięcie (27/59)
  • Wyłącznik awaryjny
  • Regulacja prędkości obrotowej
  • Magistrala CAN modułu akcesoriów
  • Kolejność faz generatora
  • Podświetlenie panelu
  • Potwierdzenie alarmu
  • Zamontowany generator – tyłem do kierunku jazdy
  • kW (na fazę, wartość średnia i procentowa)
  • Regulator czasowy procesu schładzania silnika
  • Komunikacja:
  • Wysoka temperatura cieczy chłodzącej
  • Ostrzeżenie/wyłączenie z wspólną sygnalizacją LED w zakresie wyłączenia dla następujących elementów:
  • Przetężenie (50/51)
  • Natężenie prądu (na fazę i średnie)
  • Ciśnienie oleju (psi, kPa lub bar)
  • Magistrala szeregowa CAN wskaźnika przyzewowego
  • Zasilanie 24V DC
  • Sterownik Cat ECS zawiera:
  • Napięcie prądu stałego
  • Moc wsteczna bierna (kVAr) (32RV)
  • 6 programowalnych wejść cyfrowych
  • 2 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ C)
  • Częstotliwość (Hz)
  • Magistrala CAN klienta (Modbus RTU)
  • Współczynnik mocy (na fazę i średni)
  • kW-h (razem)
  • Cat ECS 100
  • Lampka kontrolna
  • Liczba kVA (na fazę, średnia i procentowa)
  • kVA-h (razem)
  • Temperatura cieczy chłodzącej
  • Alarm tekstowy/opisy zdarzeń
  • Zbyt wysoka/niska częstotliwość (81 o/u)
  • kVAr (na fazę, średnia i procentowa)
  • 4 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ A)
  • Niski poziom cieczy chłodzącej
  • Pomiar wartości rzeczywistej RMS prądu zmiennego, 3-fazowy, z dokładnością +/-2%
  • Niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu)
  • Liczba godzin pracy
  • Niska temperatura cieczy chłodzącej
  • 2 programowalne wyjścia cyfrowe
  • Niskie ciśnienie oleju
  • Elementy sterowania:
  • Wskaźnik cyfrowy:
  • Płyta przednia uszczelniona przed wpływem warunków środowiskowych
  • Nadmierna prędkość obrotowa
  • V (L-L i L-N)
  • Moc wsteczna (kW) (32)
  • Rozrusznik silnika
  • Programowalne ochronne funkcje przekaźnikowe

Układ chłodzenia

  • Chłodnica montowana do zestawu
  • Osłony wentylatora i pasa
  • JWAC
  • Wentylator chłodnicy i napęd wentylatora
  • Czujniki poziomu cieczy chłodzącej
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem

Układ paliwowy

  • Chłodnica paliwa; nie jest dołączona do zespołów bez chłodnicy
  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa
  • Elastyczne przewody paliwowe – dostarczane osobno

Generatory i osprzęt

  • Izolacja klasy H, wzrost temperatury w izolacji klasy F przy temperaturze otoczenia 40C(tryb podstawowy 105C/tryb rezerwowy 130C)
  • Rozkład otworów zgodny z normą NEMA
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • Cewka bezkorpusowa
  • 3-fazowy bezszczotkowy, biegun wydatny
  • 6 przewodów
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Skrzynka rozdzielcza po prawej stronie, złącza szyny zbiorczej, wlot kablowy umieszczony u dołu

Układ sterowania

  • ADEM III

Literatura

  • Katalog części

Układ smarowania

  • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym
  • Zintegrowana chłodnica oleju
  • Usuwanie spalin
  • Przewody i zawór spustu oleju
  • Filtr, wlew i prętowy wskaźnik poziomu oleju
  • Olej smarny

Mocowania

  • Gumowe mocowania do tłumienia drgań – dostarczane luzem
  • Szyny – mocowanie silnika/generatora/chłodnicy

Układ rozruchu i ładowania

  • Alternator ładowania 45 A
  • Akumulator i stelaż akumulatorów z przewodami
  • Wyłącznik akumulatora
  • Rozrusznik elektryczny 24V

Ogólne

  • Dostęp od prawej strony
  • Lakierowanie – żółty Caterpillar z błyszczącymi czarnymi szynami i chłodnicą
  • Kierunek obrotów wg normy SAE
  • Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego – SAE nr 00

3516E (60 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Zabezpieczenie wlotu powietrza
  • Adaptery wyprowadzonego wlotu powietrza
  • Układy oczyszczania powietrza o dużej obciążalności
  • Układ oczyszczania powietrza z podwójnym wkładem

Bezpieczniki automatyczne

  • Bezpieczniki automatyczne o wartościach znamionowych według IEC 2000, 2500, 3200, 4000 A, 4-biegunowe
  • Wiązki przewodów elektrycznych bezpiecznika automatycznego
  • Połączenia przerywacza Masterpact
  • Połączenia przerywacza ramy P
  • Bezpieczniki automatyczne 2000, 2500, 3200, 4000, 5000 A, 3-biegunowe, znamionowe IEC
  • Złącza do szyny zbiorczej
  • Połączenia przerywacza ramy R
  • Opcje wlotu kablowego
  • Bezpieczniki automatyczne o wartościach znamionowych według UL-100% 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 A, 3-biegunowe
  • Opcjonalne złącza zasilania szyny

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami IEC

Panel sterowania

  • Przełącznik podnoszenia/opuszczania napięcia
  • Monitorowanie komputerowe (zdalne i lokalne)
  • Monitorowanie temperatury generatora
  • Zdalna regulacja prędkości
  • Moduły wskaźników przyzewowych
  • Moduł EMCP 4.4
  • Drzwi panelowe wandaloodporne
  • Skrzynka dodatkowa
  • Opcje interfejsu klienta
  • Uziemienie
  • Opcje językowe
  • Opcje modułu rozdzielania obciążenia
  • System mocowania – zewnętrzne uchwyty skrzyni

Układ chłodzenia

  • Opcjonalne chłodnice kręte
  • Opcjonalne chłodnice ATAAC
  • Wskaźniki poziomu wody
  • Zbiorniki wyrównawcze

Układ wydechowy

  • Mocowania elastyczne
  • Adaptery Y
  • Kolanka
  • Tłumiki
  • Kołnierze
  • Kołnierze i złączki wydechu

Układ paliwowy

  • Podwójne filtry paliwa
  • Filtry wstępne paliwa

Generatory i osprzęt

  • Różnicowe przekładniki prądowe – klasy 8,7 i 15 kV
  • Układy oczyszczania powietrza alternatora

Wskaźniki i przyrządy

  • Pirometr i termopary

Układ smarowania

  • Ręczna pompa smarowania wstępnego
  • Elektryczne pompy smarowania wstępnego
  • Regulator poziomu oleju
  • Olej smarujący w standardowej misce olejowej

Mocowania

  • Sprężynowe izolatory drgań
  • Izolatory drgań sejsmicznych IBC NORAD
  • Izolatory o małej wydajności Puk

Złącza zasilania

  • Połączenia do masy w punkcie zerowym
  • Rama 2700 i 3000
  • Pakiet łączący do masy

Testy / raporty specjalne

  • Badanie zużycia paliwa
  • Analiza drgań skrętnych
  • Opłata za standardowy test silnika
  • Certyfikaty IBC
  • Test zużycia agregatu prądotwórczego
  • Raport z testu agregatu prądotwórczego
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8

Układ rozruchu i ładowania

  • Silnik rozruchowy
  • Ładowarki akumulatorów 10, 20, 35 i 50 A
  • Osłona rozrusznika
  • Nagrzewnice płaszcza wodnego
  • Bateria akumulatora 24 V – sucha
  • Rozruszniki elektryczne
  • Rozruszniki pneumatyczne
  • Regulator ciśnienia powietrza

Ogólne

  • Emblemat pomocy w USA
  • Specjalne kolory lakierów

Zobacz, jak 3516E (60 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

3516E 3000 ekW

3516E 3000 ekW

3516E 3000 ekW

3516E 3000 ekW

3516E 3000 ekW
3516E 3000 ekW
3516E 3000 ekW
3516E 3000 ekW

3516E 60 Hz 3000 ekW

3516E 60 Hz 3000 ekW

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3516E (60 Hz)

Zobacz więcej ofert