3412C (60Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 591–800kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi 3412C | 750 ekW

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
800 ekW
800 ekW
Minimalna moc znamionowa
635 ekW
635 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa
Niskie zużycie paliwa

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 591–800 ekW

Firma Caterpillar jest liderem rynku systemów wytwarzania energii elektrycznej. Oferuje rozwiązania, które zapewniają niezrównaną elastyczność, możliwości rozbudowy, niezawodność i ekonomikę eksploatacji.

Korzyści

Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku

Obsługuje ciężkie ładunki bez wpływu na wydajność działania

Wykorzystuje najnowszy układ ADEM5 Sterownik

Precyzyjne sterowanie bez względu na wielkość ładunku

Możliwość rozbudowy układu sterowania. Pozwala na łatwą modernizację sterowników EMCP 4.3/4.4

Dane techniczne produktu 3412C | 750 ekW

Maksymalna moc znamionowa 800 ekW 800 ekW
Minimalna moc znamionowa 635 ekW 635 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa Niskie zużycie paliwa
Napięcie Od 220 do 480 woltów Od 220 do 480 woltów
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe
Model silnika Silnik wysokoprężny 3412C z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny 3412C z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 5.4 in 137.2 mm
Skok tłoka 6 in 152.4 mm
Pojemność skokowa 1648.86 in³ 27.02 l
Stopień sprężania 13:00:01 13:00:01
Ssanie TA TA
Układ paliwowy Pompy i przewody Pompy i przewody
Typ regulatora ADEM™ A5 ADEM™ A5
Długość – maks. 162.4 in 4125 mm
Szerokość – maks. 78.3 in 1989 mm
Wysokość – maks. 75 in 1906 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (minimalna) 5761 lb 12700 kg
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 13275 lb 6021 kg

3412C | 750 ekW Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza: typ z pojemnikiem metalowym i pojedynczym elementem
  • Pojedynczy wkład typu kasetowego

Panel sterowania

  • Niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu)
  • Zatrzymanie awaryjne
  • EMCP 4.2B
  • Regulacja prędkości obrotowej
  • Zdalny wskaźnik przyzewowy z magistralą szeregową
  • Komunikacja:
  • Elementy sterowania:
  • Wskaźnik cyfrowy:
  • Rozrusznik silnika
  • Regulacja napięcia
  • Zgodny z następującymi modułami opcjonalnymi:
  • Cyfrowy moduł we/wy
  • Nadmierna prędkość obrotowa
  • Niski poziom cieczy chłodzącej
  • Magistrala szeregowa CAN wskaźnika przyzewowego
  • V (L-L i L-N)
  • Wyłącznik awaryjny
  • Moduł monitorowania temperatury generatora
  • Częstotliwość (Hz)
  • Sterowanie Start/Auto/Stop
  • Napięcie prądu stałego
  • Wysoka temperatura cieczy chłodzącej
  • Ciśnienie oleju (psi, kPa lub bar)
  • Magistrala CAN klienta (Modbus RTU)
  • obr./min.
  • temperatura cieczy chłodzącej
  • Natężenie prądu (na fazę i średnie)
  • Godziny pracy.
  • Lokalny wskaźnik przyzewowy
  • Niskie ciśnienie oleju
  • Współczynnik mocy (na fazę i średni)
  • Zdalny wskaźnik przyzewowy z magistralą CAN
  • Niska temperatura cieczy chłodzącej
  • Magistrala CAN modułu akcesoriów
  • Wyłączenia ostrzegawcze:

Układ chłodzenia

  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości
  • Osłony wentylatora i pasa
  • Chłodnica z osłoną (zwymiarowana na 50 stopni C)

Układ wydechowy

  • Przewód układu wydechowego ze stali nierdzewnej z kołnierzem wylotowym typu ANSI

Układ paliwowy

  • Wstępny i pomocniczy filtr paliwa
  • Separator wody
  • Pompa zasilająca układu paliwowego

Generator i osprzęt

  • Wykrywanie 3-fazowe
  • Izolacja klasy H
  • Zakończenie szyny zbiorczej
  • 12 przewodów
  • Samowzbudny SR4B
  • Reaktywny spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia
  • Wzrost temperatury klasy F
  • Regulator napięcia VR6B
  • 2:1 V/Hz

Układ sterowania

  • Regulator elektroniczny Cat

Układ smarowania

  • Przewód spustowy oleju z zaworem
  • Filtr oleju
  • Olej smarny

Mocowania

  • Podstawa, stal profilowana z izolatorami drgań liniowych pomiędzy podstawą a silnikiem-agregatem

Układ rozruchu i ładowania

  • Alternator ładowania 45 A
  • Zawór elektromagnetyczny odcinający dopływ paliwa
  • Rozrusznik 24 V
  • Akumulator z szafą, przewody

Ogólne

  • Malowanie – żółty lakier „Caterpillar Yellow” z wyjątkiem szyn i chłodnic (czarne o wysokim połysku)

3412C | 750 ekW Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza – pojedynczy element
  • Układ oczyszczania powietrza – podwójny wkład.
  • Układ oczyszczania powietrza – element ciężki

Certyfikaty

  • Certyfikat UE

Bezpieczniki automatyczne

  • 3-biegunowe bezpieczniki automatyczne z wyzwalaczem wzrostowym
  • Listwa zaciskowa zasilania
  • 4-biegunowy bezpiecznik automatyczny z wyzwalaczem wzrostowym

Panel sterowania

  • Pakiet monitorowania temperatury
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Drzwi panelowe wandaloodporne
  • Wspólny przekaźnik alarmu/wyłączenia
  • Praca agregatu prądotwórczego VFC
  • Przekaźnik wycieku doziemnego

Układ chłodzenia

  • Demontaż chłodnicy
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Kołnierz kanału chłodnicy

Układ wydechowy

  • Zestaw montażowy przez ścianę
  • Osłony kolektora i turbosprężarki
  • Wyciszenie tłumika 35 dBA
  • Wyciszenie tłumika 10 dBA
  • Zestaw montażowy kolanka

Układ paliwowy

  • Automatyczny układ transferu paliwa
  • Ręczna pompa tankowania paliwa

Generator i osprzęt

  • Generatory nadmiarowe i klasy premium
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • Grzałka antykondensacyjna
  • Wzbudzenie wewnętrzne (IE)

Układ sterowania

  • Elektroniczny podział obciążenia

Układ smarowania

  • Ręczna pompa w zbiorniku chłodziwa

Mocowania

  • Podstawa zbiornika paliwa (1200 l)

Testy / raporty specjalne

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Test fabryczny z udziałem świadka
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8

Układ rozruchu/ładowania

  • Ładowanie akumulatorów
  • Zestaw akumulatorów o większych rozmiarach
  • Układ rozruchowy o zwiększonej wydajności
  • Wyłącznik akumulatora
  • Demontaż akumulatora

Obudowy

  • Pakiet oświetlenia DC
  • Obudowa zabezpieczająca przed warunkami atmosferycznymi (WP)
  • Obudowa wyciszająca (SA)

Zobacz, jak 3412C | 750 ekW wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3412C

Zespół prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 3412C

Zespół prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 3412C

Zespół prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 3412C

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3412C
Zespół prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 3412C
Zespół prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 3412C
Zespół prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 3412C

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3412C | 750 ekW

Zobacz więcej ofert