Podsumowanie techniczne
Zakres wartości znamionowych | 30–1000 A 30–1000 A |
Sposób przełączania | Przełączanie w układzie otwartym Przełączanie w układzie otwartym |
Sposób przełączania | Obudowa formowana wtryskowo Obudowa formowana wtryskowo |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Układy załączania rezerwy Cat® są zaprojektowane do wielu zastosowań zasilania rezerwowego. Zapewniają elastyczność, niezawodność i wartościowe rozwiązania pomimo niewielkich gabarytów obudowy. Przełącznik automatyczny ATS z otwartym układem przełączania może być używany w układach, w których dopuszczalna jest chwilowa utrata zasilania w czasie przełączania zasilania z rezerwowego na podstawowe. Przełączniki CAT ATS z otwartym układem przełączania typu MCCB i MCS umożliwiają również okresowe testowanie źródła rezerwowego bez przerywania zasilania odbiorników energii i są dostępne w wersjach od 30 do 1000 A.
Trwałe obudowy malowane proszkowo ze stali NEMA 1, NEMA 3R, NEMA 4 i NEMA 12
Końcówki oczkowe są przystosowane do prądu przesuniętego fazowo o 90�, a wszystkie przewody sterujące mają grubość 16 AWG, są typu XLPE i odporne na działanie temperatur do 125�C.
pozwala również na okresowe testowanie rezerwowego źródła zasilania bez przerw w zasilaniu obciążenia.
Zakres wartości znamionowych | 30–1000 A 30–1000 A |
Sposób przełączania | Przełączanie w układzie otwartym Przełączanie w układzie otwartym |
Sposób przełączania | Obudowa formowana wtryskowo Obudowa formowana wtryskowo |
Moc sterująca | 30–1000 A; 2, 3 lub 4 bieguny; 100% wart. znamionowej 30–1000 A; 2, 3 lub 4 bieguny; 100% wart. znamionowej |
Użycie napięcia układu | 120–600 V AC, 50/60 Hz 120–600 V AC, 50/60 Hz |
Wytrzymywanie | Prąd wytrzymywany/prąd zamknięcia 100 000 A/rozłączanie przy 480 V AC Prąd wytrzymywany/prąd zamknięcia 100 000 A/rozłączanie przy 480 V AC |
Odnośne testy | Certyfikat CSA C22.2 nr 178, IBC 2006, CBC 2007 i OSHPD Certyfikat CSA C22.2 nr 178, IBC 2006, CBC 2007 i OSHPD |
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Bezpiecznik automatyczny ATC z obudową formowaną wtryskowo i przełącznik automatyczny z obudową formowaną wtryskowo