3516E (60Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 2500–2750kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi 3516E (60 Hz)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie gotowości
2750 ekW
2750 ekW
Podst. moc znamionowa
2500 ekW
2500 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Tier 2 / niska emisja NOx
Tier 2 / niska emisja NOx

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 2500–2750 ekW

Agregaty prądotwórcze 3516E z silnikiem wysokoprężnym opracowano w celu sprostania wymaganiom użytkowników w zakresie zasilania ciągłego, rezerwowego i podstawowego oraz dopasowania do standardów zasilania. Agregaty prądotwórcze niezawodnie dostarczające moc w zakresie 2500–2750 ekW przy 60 Hz zostały zaprojektowane tak, aby spełniały wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych i przyjmował 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Agregaty prądotwórcze mają amerykański certyfikat EPA ((Tier 2)) wyłącznie dla stacjonarnych systemów zasilania awaryjnego.

Korzyści

Mniejsza o 11% przestrzeń montażowa

Wymaga mniej miejsca na instalację

Masa do 31% Mniejsze

Wymagane mniejsze podparcie na kratownicy

Pełna moc do 55°C Otoczenie

Zapewnia pełną moc nawet w najgorętsze dni roku

Dane techniczne produktu 3516E (60 Hz)

Moc znamionowa w trybie gotowości 2750 ekW 2750 ekW
Podst. moc znamionowa 2500 ekW 2500 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Tier 2 / niska emisja NOx Tier 2 / niska emisja NOx
Napięcie 416 do 13 800 V 416 do 13 800 V
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, krytyczne, podstawowe Zasilanie rezerwowe, krytyczne, podstawowe
Maksymalna moc znamionowa 2750 ekW 2750 ekW
Minimalna moc znamionowa 2500 ekW 2500 ekW
Model silnika Silnik wysokoprężny 3516E, widlasty, szesnastocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny 3516E, widlasty, szesnastocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 6.69 in 170 mm
Skok tłoka 8.47 in 215 mm
Pojemność skokowa 4765 in³ 78.1 l
Stopień sprężania 14.7:1 14.7:1
Ssanie ATAAC ATAAC
Układ paliwowy EUI EUI
Typ regulatora Adem™ A5 Adem™ A5
Długość – maks. 311.9 in 7922 mm
Szerokość – maks. 104 in 2640 mm
Wysokość – maks. 131.6 in 3342 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 40750 lb 18480 kg

3516E (60 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Pojedynczy wkład typu kasetowego ze wskaźnikiem serwisowym
  • Układ oczyszczania powietrza

Układ chłodzenia

  • Chłodnica montowana do zestawu
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • Czujniki poziomu cieczy chłodzącej
  • JWAC
  • Wentylator chłodnicy i napęd wentylatora
  • Osłony wentylatora i pasa

Układ wydechowy

  • Kołnierzowy wylot układu wydechowego
  • Suchy kolektor wylotowy
  • Wyloty z kołnierzami

Paliwo

  • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody
  • Pompa zasilająca układu paliwowego

Generator

  • Klasa ochrony IP23
  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Szyna zbiorcza

Rozruch/ładowanie

  • Układ rozruchowy o zwiększonej wydajności
  • Alternator

Panel sterowania

  • Komunikacja:
  • 6 programowalnych wejść cyfrowych
  • Programowalne ochronne funkcje przekaźnikowe
  • Niskie ciśnienie oleju
  • Płyta przednia uszczelniona przed wpływem warunków środowiskowych
  • V (L-L i L-N)
  • Wyłącznik awaryjny
  • Magistrala szeregowa CAN wskaźnika przyzewowego
  • Moc wsteczna (kW) (32)
  • Rozrusznik silnika
  • Lampka kontrolna
  • Zbyt wysoka/niska częstotliwość (81 o/u)
  • kW-h (razem)
  • Regulacja prędkości obrotowej
  • Pomiar wartości rzeczywistej RMS prądu zmiennego, 3-fazowy, z dokładnością +/-2%
  • Regulator czasowy procesu schładzania silnika
  • Przetężenie (50/51)
  • Moc wsteczna bierna (kVAr) (32RV)
  • kW (na fazę, wartość średnia i procentowa)
  • kVA-h (razem)
  • Kolejność faz generatora
  • Ciśnienie oleju (psi, kPa lub bar)
  • Niska temperatura cieczy chłodzącej
  • Natężenie prądu (na fazę i średnie)
  • Zamontowany generator – tyłem do kierunku jazdy
  • Zbyt wysokie/niskie napięcie (27/59)
  • Niski poziom cieczy chłodzącej
  • Magistrala CAN modułu akcesoriów
  • kVAr (na fazę, średnia i procentowa)
  • Sterownik Cat ECS zawiera:
  • Niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu)
  • 2 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ C)
  • Cat ECS 100
  • Nadmierna prędkość obrotowa
  • 2 programowalne wyjścia cyfrowe
  • Napięcie prądu stałego
  • Częstotliwość (Hz)
  • Wysoka temperatura cieczy chłodzącej
  • Ostrzeżenie/wyłączenie z wspólną sygnalizacją LED w zakresie wyłączenia dla następujących elementów:
  • Liczba godzin pracy
  • 4 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ A)
  • Temperatura cieczy chłodzącej
  • Współczynnik mocy (na fazę i średni)
  • Wskaźnik cyfrowy:
  • Podświetlenie panelu
  • Alarm tekstowy/opisy zdarzeń
  • Elementy sterowania:
  • Zasilanie 24V DC
  • Potwierdzenie alarmu
  • Magistrala CAN klienta (Modbus RTU)
  • Liczba kVA (na fazę, średnia i procentowa)

Układ paliwowy

  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa
  • Elastyczne przewody paliwowe – dostarczane osobno
  • Chłodnica paliwa; nie jest dołączona do zespołów bez chłodnicy
  • Pompa zasilająca układu paliwowego

Generatory i osprzęt

  • Cewka bezkorpusowa
  • 3-fazowy bezszczotkowy, biegun wydatny
  • Izolacja klasy H, wzrost temperatury w izolacji klasy F przy temperaturze otoczenia 40C(tryb podstawowy 105C/tryb rezerwowy 130C)
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • Skrzynka rozdzielcza po prawej stronie, złącza szyny zbiorczej, wlot kablowy umieszczony u dołu
  • 6 przewodów
  • Rozkład otworów zgodny z normą NEMA

Układ sterowania

  • ADEM III

Literatura

  • Katalog części
  • Instrukcja obsługi i konserwacji

Układ smarowania

  • Zintegrowana chłodnica oleju
  • Usuwanie spalin
  • Przewody i zawór spustu oleju
  • Filtr, wlew i prętowy wskaźnik poziomu oleju
  • Olej smarny
  • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym

Mocowania

  • Gumowe mocowania do tłumienia drgań – dostarczane luzem
  • Szyny – mocowanie silnika/generatora/chłodnicy

Układ rozruchu i ładowania

  • Wyłącznik akumulatora
  • Alternator ładowania 45 A
  • Akumulator i stelaż akumulatorów z przewodami
  • Rozrusznik elektryczny 24V

Ogólne

  • Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego – SAE nr 00
  • Kierunek obrotów wg normy SAE
  • Lakierowanie – żółty Caterpillar z błyszczącymi czarnymi szynami i chłodnicą
  • Dostęp od prawej strony

3516E (60 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Zabezpieczenie wlotu powietrza
  • Adaptery wyprowadzonego wlotu powietrza
  • Układ oczyszczania powietrza z podwójnym wkładem
  • Układy oczyszczania powietrza o dużej obciążalności

Bezpieczniki automatyczne

  • Złącza do szyny zbiorczej
  • Połączenia przerywacza ramy P
  • Połączenia przerywacza ramy R
  • Opcjonalne złącza zasilania szyny
  • Wiązki przewodów elektrycznych bezpiecznika automatycznego
  • Połączenia przerywacza Masterpact
  • Opcje wlotu kablowego
  • Bezpieczniki automatyczne o wartościach znamionowych według IEC 2000, 2500, 3200, 4000 A, 4-biegunowe
  • Bezpieczniki automatyczne 2000, 2500, 3200, 4000, 5000 A, 3-biegunowe, znamionowe IEC
  • Bezpieczniki automatyczne o wartościach znamionowych według UL-100% 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 A, 3-biegunowe

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami IEC

Panel sterowania

  • Opcje interfejsu klienta
  • System mocowania – zewnętrzne uchwyty skrzyni
  • Moduł EMCP 4.4
  • Monitorowanie komputerowe (zdalne i lokalne)
  • Uziemienie
  • Opcje modułu rozdzielania obciążenia
  • Moduły wskaźników przyzewowych
  • Skrzynka dodatkowa
  • Opcje językowe
  • Zdalna regulacja prędkości
  • Drzwi panelowe wandaloodporne
  • Przełącznik podnoszenia/opuszczania napięcia
  • Monitorowanie temperatury generatora

Układ chłodzenia

  • Zbiorniki wyrównawcze
  • Opcjonalne chłodnice kręte
  • Wskaźniki poziomu wody
  • Opcjonalne chłodnice ATAAC

Układ wydechowy

  • Mocowania elastyczne
  • Kolanka
  • Kołnierze i złączki wydechu
  • Kołnierze
  • Adaptery Y
  • Tłumiki

Układ paliwowy

  • Podwójne filtry paliwa
  • Filtry wstępne paliwa

Generatory i osprzęt

  • Różnicowe przekładniki prądowe – klasy 8,7 i 15 kV
  • Układy oczyszczania powietrza alternatora

Wskaźniki i przyrządy

  • Pirometr i termopary

Układ smarowania

  • Ręczna pompa smarowania wstępnego
  • Olej smarujący w standardowej misce olejowej
  • Regulator poziomu oleju
  • Elektryczne pompy smarowania wstępnego

Mocowania

  • Sprężynowe izolatory drgań
  • Izolatory drgań sejsmicznych IBC NORAD
  • Izolatory o małej wydajności Puk

Złącza zasilania

  • Połączenia do masy w punkcie zerowym
  • Rama 2700 i 3000
  • Pakiet łączący do masy

Testy / raporty specjalne

  • Certyfikaty IBC
  • Raport z testu agregatu prądotwórczego
  • Analiza drgań skrętnych
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8
  • Opłata za standardowy test silnika
  • Badanie zużycia paliwa
  • Test zużycia agregatu prądotwórczego

Układ rozruchu i ładowania

  • Osłona rozrusznika
  • Rozruszniki elektryczne
  • Regulator ciśnienia powietrza
  • Bateria akumulatora 24 V – sucha
  • Nagrzewnice płaszcza wodnego
  • Silnik rozruchowy
  • Ładowarki akumulatorów 10, 20, 35 i 50 A
  • Rozruszniki pneumatyczne

Ogólne

  • Specjalne kolory lakierów
  • Emblemat pomocy w USA

Zobacz, jak 3516E (60 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregat prądotwórczy 3516E,

Agregat prądotwórczy 3516E,

Agregat prądotwórczy 3516E,

Agregat prądotwórczy 3516E,

Agregat prądotwórczy 3516E,
Agregat prądotwórczy 3516E,
Agregat prądotwórczy 3516E,
Agregat prądotwórczy 3516E,

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3516E (60 Hz)

Zobacz więcej ofert