DE50E0 (50 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 50 kVA

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi C3.3 | DE50E0

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Minimalna moc znamionowa
50,0 kVA
50,0 kVA
Maksymalna moc znamionowa
50,0 kVA
50,0 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Bez obowiązujących regulacji
Bez obowiązujących regulacji

Podsumowanie

DE50E0 | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 50 kVA

Agregat prądotwórczy DE50E0 z silnikiem wysokoprężnym C3.3 zapewniający niezawodne zasilanie prądem o mocy 50,0 kVA i częstotliwości 50 Hz został zaprojektowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dla stanów nieustalonych.

Korzyści

Nadaje się do stosowania Do pracy w trudnych warunkach i w środowiskach testowych

Zoptymalizowane Paliwo zużycie paliwa

Niezawodność testowana przez ponad 500 Liczba godzin

Dane techniczne produktu C3.3 | DE50E0

Minimalna moc znamionowa 50,0 kVA 50,0 kVA
Maksymalna moc znamionowa 50,0 kVA 50,0 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Bez obowiązujących regulacji Bez obowiązujących regulacji
Napięcie od 220 do 415 V od 220 do 415 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Prędkość 1500obr./min 1500obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Tryb gotowości Tryb gotowości
Model silnika Cat® C3.3 Cat® C3.3
Średnica cylindra 4.1 in 105 mm
Skok tłoka 5 in 127 mm
Pojemność skokowa 201.4 in³ 3.3 l
Stopień sprężania 17.25:1 17.25:1
Ssanie Z turbosprężarką Z turbosprężarką
Układ paliwowy Rzędowy Rzędowy
Typ regulatora Mechaniczne Mechaniczne
Długość – maks. 75.8 in 1925 mm
Szerokość – maks. 44.1 in 1120 mm
Wysokość – maks. 53.6 in 1361 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 1891 lb 858 kg

C3.3 | DE50E0 Wyposażenie standardowe

Panel sterowania

  • Panel sterowania GCCP

Alternator i osprzęt do alternatora

  • 12 przewodów
  • Klasa ochrony IP23
  • Regulator napięcia (wykrywanie jednofazowe)
  • Panel wieży, IP22, dolne doprowadzenie przewodu
  • Odseparowany panel niskonapięciowych przewodów elektrycznych (AC/DC)
  • Bezpiecznik automatyczny, IEC, 3-biegunowy, zamontowany w panelu wieży

Układ sterowania

  • Regulator mechaniczny

Układ chłodzenia

  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłonami
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr powietrza; do lekkich zastosowań z wymiennym wkładem

Układ wydechowy

  • Króciec, uszczelki, osłona przeciwdeszczowa i kołnierz układu wydechowego SAE
  • Tłumik przemysłowy

Układ paliwowy

  • Zbiornik paliwa / podstawa w wersji otwartej w wyposażeniu standardowym

Układ smarowania

  • Olej smarny
  • Przewód spustowy oleju z zaworem

Mocowania

  • Wbudowane izolatory drgań liniowych
  • Punkty podnoszenia i wleczenia
  • Punkty doprowadzania cieczy chłodzącej i przewody spustowe oleju smarowego

Układ rozruchu i ładowania

  • Akumulator 12 V ze stelażem i przewodami

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar

C3.3 | DE50E0 Wyposażenie dodatkowe

Panel sterowania

  • Panel sterowania GCCP
  • Zabezpieczenie ziemnozwarciowe i upływowe
  • Wyłącznik awaryjny z kluczykiem zabezpieczeń
  • Bezpiecznik automatyczny 4-biegunowy
  • Potencjometr regulacji napięcia i prędkości

Alternator i osprzęt do alternatora

  • Alternator z ramą LC
  • Alternator z ramą LC/M
  • Grzałka uzwojenia
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • Automatyczny regulator napięcia

Obudowy

  • Obudowy wyciszające poziomu 1 i 2
  • Rama z jednym uchem do podnoszenia
  • Pakiet do sprzętu na wynajem
  • Gniazda typu SBOX - CEE

Alarmy i wyłączenia

  • Wspólny alarm
  • Wyłączenie z powodu przeciążenia
  • Wyłączanie z powodu niskiego poziomu cieczy chłodzącej
  • Alarm niskiej temperatury cieczy chłodzącej
  • Alarm i wyłączenie przy niskim poziomie paliwa
  • Alarm wysokiego poziomu paliwa

Silnik

  • Regulator elektroniczny
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Ładowarka akumulatora

Układ paliwowy

  • Dwupłaszczowy zbiornik podstawowy o pojemności wystarczającej na co najmniej 12 godzin pracy z zabezpieczeniem przed wyciekiem 110%

Układ wydechowy

  • Tłumik 25 dBA do wersji stosowanych w obszarach zabudowanych

Atesty

  • Certyfikat zgodności
  • Certyfikat EAC

Rozszerzony zakres obsługi gwarancyjnej

  • 3, 4, 5 i 10 lat

Zobacz, jak C3.3 | DE50E0 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

DE50E0 otwarty, widok z tyłu, z prawej strony

Obudowa

DE50E0 otwarty, widok z przodu, z prawej strony

DE50E0 otwarty, widok z przodu, z lewej strony

Obudowa

DE50E0 otwarty, widok z tyłu, z lewej strony

DE50E0 otwarty, widok z tyłu, z prawej strony
Obudowa
DE50E0 otwarty, widok z przodu, z prawej strony
DE50E0 otwarty, widok z przodu, z lewej strony
Obudowa
DE50E0 otwarty, widok z tyłu, z lewej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C3.3 | DE50E0

Zobacz więcej ofert