3512B (50Hz) z zespołem do rozbudowy modelu | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 1320–1750kVA

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi 3512B (50 Hz) z zespołem do rozbudowy 1360–1600 kVA

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie gotowości
1625/1600/1500 kVA
1625/1600/1500 kVA
Podst. moc znamionowa
1500/1360 kVA
1500/1360 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji
Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 1320–1750kVA

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3512B stanowią niezawodne źródło zasilania o mocy od 1360 do 1625 kVA i częstotliwości 50 Hz. Są projektowane w taki sposób, aby mogły sprostać wymaganiom użytkowników w zakresie zasilania o krytycznym znaczeniu, a także zasilania ciągłego, rezerwowego i podstawowego. Każdy z nich został przez nas skonstruowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych i przyjmował 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Wśród agregatów prądotwórczych dostępne są zarówno modele o niskim zużyciu paliwa, jak i układy niskoemisyjne.

Korzyści

Ponad 4,000,000,000 godzin pracy na całym świecie

Wydajność potwierdzona w wymagających zastosowaniach

Ponad 200,000 Produkowany

Od 1981 r. lider na rynku dużych silników

Zoptymalizowany pod kątem niskiego 11% Niższe zużycie paliwa

Oszczędności na kosztach eksploatacji

Dane techniczne produktu 3512B (50 Hz) z zespołem do rozbudowy 1360–1600 kVA

Moc znamionowa w trybie gotowości 1625/1600/1500 kVA 1625/1600/1500 kVA
Podst. moc znamionowa 1500/1360 kVA 1500/1360 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji
Napięcie Od 400 do 415 V Od 400 do 415 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Prędkość 1500obr./min 1500obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, o krytycznym znaczeniu, podstawowe, ciągłe Zasilanie rezerwowe, o krytycznym znaczeniu, podstawowe, ciągłe
Minimalna moc znamionowa 1360 kVA 1360 kVA
Maksymalna moc znamionowa 1625 kVA 1625 kVA
Model silnika Silnik wysokoprężny 3512B z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny 3512B z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 6.69 in 170 mm
Skok tłoka 7.48 in 190 mm
Pojemność skokowa 3161.03 in³ 51.8 l
Stopień sprężania 14.0:1 14.0:1
Ssanie TA TA
Układ paliwowy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy
Typ regulatora ADEM™ A3 ADEM™ A3
Długość – minimalna 212.8 in 5404 mm
Długość – maks. 217.1 in 5515 mm
Szerokość – minimalna 90 in 2286 mm
Szerokość – maks. 90 in 2286 mm
Wysokość – minimalna 94.9 in 2411 mm
Wysokość – maks. 94.9 in 2411 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (minimalna) 25620 lb 11621 kg
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 26530 lb 12034 kg

3512B (50 Hz) z zespołem do rozbudowy 1360–1600 kVA Wyposażenie standardowe

Układ sterowania

  • Wskaźniki ostrzeżenia/wyłączenia
  • Wyłącznik awaryjny
  • Zasilanie 24V DC
  • Wskaźnik cyfrowy:
  • Lampka kontrolna
  • Zatrzymanie awaryjne
  • Sterowanie auto/start/stop
  • Nadmierna prędkość obrotowa
  • Niskie ciśnienie oleju
  • Rozrusznik silnika
  • Niski poziom cieczy chłodzącej
  • Częstotliwość (Hz)
  • 4 programowalne wejścia cyfrowe
  • Liczba godzin pracy
  • Pomiar wartości rzeczywistej RMS prądu zmiennego, 3-fazowy, z dokładnością +/-2%
  • Komunikacja
  • Ciśnienie oleju
  • Regulacja prędkości obrotowej
  • Napięcie prądu stałego
  • Wysoka temperatura cieczy chłodzącej
  • Temperatura cieczy chłodzącej
  • Natężenie prądu (na fazę i średnie)
  • ADEM III
  • Regulator czasowy procesu schładzania silnika
  • obr./min.
  • EMCP 4.2B
  • Niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu)
  • V (L-L i L-N)
  • 4 programowalne wyjścia cyfrowe
  • Potwierdzenie alarmu

Układ chłodzenia

  • Czujniki poziomu cieczy chłodzącej
  • SCAC
  • Wentylator chłodnicy i napęd wentylatora
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • Osłony wentylatora i pasa

Układ wydechowy

  • Wyloty z kołnierzami
  • Suchy kolektor wylotowy

Układ paliwowy

  • Elastyczne przewody paliwowe
  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa.
  • Chłodnica paliwa; nie jest dołączona do zespołów bez chłodnicy

Układ generatora

  • Min./maks. obwodu wzbudzającego
  • Cyfrowy regulator napięcia (CDVR) firmy Caterpillar
  • Wzrost temperatury klasy H przy temperaturze otoczenia 40C
  • Złącza do szyny zbiorczej
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Tłumienie zakłóceń o częstotliwości radiowej
  • Wykrywanie napięcia w 3 fazach
  • Wzbudzenie wewnętrzne (IE)
  • Uzwojenie z drutu okrągłego
  • 3-fazowy bezszczotkowy, biegun wydatny
  • 6 przewodów
  • Izolacja NEMA klasy H

Literatura

  • Katalog części
  • Instrukcja obsługi i konserwacji

Układ smarowania

  • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym
  • Filtr, wlew i prętowy wskaźnik poziomu oleju
  • Usuwanie spalin
  • Przewody i zawór spustu oleju
  • Olej smarny
  • Zintegrowana chłodnica oleju

Mocowania

  • Szyny – mocowanie silnika/generatora/chłodnicy

Ogólne

  • Punkty obsługowe po prawej stronie
  • Koło zamachowe z obudową – SAE
  • Caterpillar: żółty z czarnymi szynami o wysokim połysku i chłodnicą
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

3512B (50 Hz) z zespołem do rozbudowy 1360–1600 kVA Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr o dużej obciążalności
  • Układ oczyszczania powietrza z podwójny wkładem
  • Filtr z pojedynczym wkładem

Generator

  • Wzbudzenie wewnętrzne (IE)
  • Generatory nadmiarowe i klasy premium
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • Grzałka antykondensacyjna

Układ sterowania

  • Monitorowanie temperatury generatora
  • Połączenie do masy w punkcie zerowym
  • Moduły lokalnych wskaźników przyzewowych (niskie napięcie)
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Cat Connect: telematyka Ethernet / telematyka satelitarna / telematyka komórkowa
  • Moduły wskaźników przyzewowych (lokalne i zdalne)
  • Opcje modułu podziału obciążenia (LV)
  • Sprzęt sieciowy CAN2
  • Regulatory (MUI – niskie napięcie)
  • Opcje interfejsu klienta
  • Sprzęt sieciowy wskaźników przyzewowych
  • Moduł zdalnego wskaźnika przyzewowego (niskie napięcie)
  • Grupy czujników napięcia i natężenia EMCP

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami UL
  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami IEC

Układ chłodzenia

  • Zainstalowane chłodnice
  • Osprzęt układu chłodzenia
  • Wskaźniki poziomu wody
  • Ciecz chłodząca

Montaż

  • Gumowe elementy mocujące do tłumienia drgań
  • Izolatory IBC
  • Sprężynowe izolatory drgań

Rozruch/ładowanie

  • Alternator
  • Układ rozruchowy o zwiększonej wydajności
  • Nadmiarowe akumulatory
  • Rozrusznik pneumatyczny ze sterowaniem i tłumikiem
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Ładowanie akumulatorów

Układ wydechowy

  • Tłumiki układu wydechowego
  • Adaptery Y
  • Tłumiki
  • Mocowania elastyczne
  • Przedłużenia kołnierzy i układu wylotowego
  • Kolanka

Wsparcie fabryczne

  • Odbiór fabryczny

Układ paliwowy

  • Filtr wstępny paliwa
  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa

Generatory i osprzęt

  • Generatory niskiego napięcia 380, 400, 415 V 3-fazowe, 1500 obr./min
  • Zestaw grzałki uzwojenia
  • Rama 1400 i 1600
  • Podziałka 0,6667
  • 6 przewodów
  • Wzbudzenie wewnętrzne
  • Zestawy do konwersji generatora – PM do IE / IE do PM
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • RW

Ogólne

  • Pakiet zgodny z normą UL 2200
  • Wymienione opcje zależą od regionu i konfiguracji produktu:
  • Certyfikaty odporności sejsmicznej według odnośnych kodeksów budowlanych: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Certyfikat zgodności z normami UE (CE)

Wskaźniki i przyrządy

  • Pirometr i termopary

Układ smarowania

  • Spust miski olejowej GP
  • Filtry oleju smarowego
  • Regulator poziomu oleju
  • Standardowa miska olejowa
  • Olej smarujący w standardowej misce olejowej
  • Grupy pomp wstępnego smarowania

System skrzyni korbowej

  • Grupa ochrony skrzyni korbowej
  • System wentylacji skrzyni korbowej

Mocowania

  • Izolatory o niskiej wydajności
  • Sprężynowe izolatory drgań
  • Izolatory o niskiej wydajności Puck
  • Izolatory o niskiej wydajności

Złącza zasilania

  • Niskie napięcie – bezpieczniki automatyczne zamontowane do zestawu
  • Bezpieczniki automatyczne zdalne sterowane za pośrednictwem układu elektrycznego
  • Niskie napięcie – generatory z ramą 1400 i 1600
  • Niskie napięcie – opcje połączeń zasilania

Testy / raporty specjalne

  • Standardowy raport generatora TVA
  • Opłata za standardowy test silnika
  • Raport z testu generatora
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Niestandardowy raport generatora TVA
  • Test zużycia paliwa przez generator
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8

Układ rozruchu i ładowania

  • Akumulator, szafy i przewody
  • Ładowarka akumulatora 10 A
  • Osłona rozrusznika
  • Rozruszniki elektryczne
  • Nagrzewnice płaszcza wodnego
  • Ładowarka akumulatora 20 A
  • Pakiet okablowania nagrzewnicy płaszcza wodnego
  • Ładowarka akumulatora 35 A

Rozszerzony zakres obsługi gwarancyjnej

  • Silver – zakres 36, 48, 60, 120 miesięczny
  • Gold – zakres 36-, 48-, 60-, 120-miesięczny
  • Komercyjny system zasilania Cat
  • Platinum – zakres 24, 36, 48, 60, 120 miesięczny

Zobacz, jak 3512B (50 Hz) z zespołem do rozbudowy 1360–1600 kVA wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3512B

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3512B

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3512B

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3512B

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3512B
Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3512B
Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3512B
Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3512B

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3512B (50 Hz) z zespołem do rozbudowy 1360–1600 kVA

Zobacz więcej ofert