3512C (60Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 1750 kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi 3512C (1750 ekW, 60 Hz)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie gotowości
1750 ekW
1750 ekW
Podst. moc znamionowa
1600 ekW
1600 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikat EPA Tier 2 Final (USA)
Certyfikat EPA Tier 2 Final (USA)

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 1750 ekW

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3512C wytwarzające w niezawodny sposób prąd o mocy 1750ekW i częstotliwości 60Hz są projektowane w taki sposób, aby mogły sprostać wymaganiom użytkowników w zakresie zasilania o krytycznym znaczeniu, a także zasilania ciągłego, rezerwowego i podstawowego. Każdy z nich został przez nas skonstruowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych i przyjmował 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Agregaty prądotwórcze posiadają certyfikaty EPA (USA) wyłącznie dla stacjonarnych systemów zasilania awaryjnego (normy emisji Tier 2 dla maszyn nieprzeznaczonych do poruszania się po drogach publicznych)

Korzyści

Ponad 4,000,000,000 godzin pracy na całym świecie

Wydajność potwierdzona w wymagających zastosowaniach

Ponad 200,000 Produkowany

Od 1981 r. lider na rynku dużych silników

Pełna moc do 50°C Otoczenie

Zapewnia pełną moc nawet w najgorętsze dni roku

Dane techniczne produktu 3512C (1750 ekW, 60 Hz)

Moc znamionowa w trybie gotowości 1750 ekW 1750 ekW
Podst. moc znamionowa 1600 ekW 1600 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikat EPA Tier 2 Final (USA) Certyfikat EPA Tier 2 Final (USA)
Napięcie 380 do 13 800 V 380 do 13 800 V
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Moc rezerwowa do zasilania kluczowych systemów Moc rezerwowa do zasilania kluczowych systemów
Maksymalna moc znamionowa 1750 ekW 1750 ekW
Minimalna moc znamionowa 1600 ekW 1600 ekW
Model silnika Silnik wysokoprężny 3512C z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), rzędowy, sześciocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny 3512C z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), rzędowy, sześciocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 6.69 in 170 mm
Skok tłoka 8.46 in 215 mm
Pojemność skokowa 3574 in³ 58.6 l
Stopień sprężania 14.7:1 14.7:1
Ssanie TA TA
Układ paliwowy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy
Typ regulatora ADEM™ A3 ADEM™ A3
Długość – minimalna 231.3 in 5875 mm
Długość – maks. 231.3 in 6875 mm
Szerokość – minimalna 89.7 in 2279 mm
Szerokość – maks. 89.7 in 2279 mm
Wysokość – minimalna 104.4 in 2652 mm
Wysokość – maks. 104.4 in 2652 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (minimalna) 31837 lb 14441 kg
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 31837 lb 14441 kg

3512C (1750 ekW, 60 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza, pojedynczy wkład typu kasetowego ze wskaźnikiem serwisowym

Paliwo

  • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody
  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa

Generator

  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat
  • Klasa ochrony IP23

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Szyna zbiorcza

Panel sterowania

  • Sterownik agregatu prądotwórczego Cat ECS

Układ sterowania

  • W skład zespołu agregatu prądotwórczego wchodzi regulator napięcia firmy Caterpillar (IVR). Regulator IVR obejmuje obniżenie prędkości po przyłożeniu obciążenia, funkcję wykrywania napięcia 3-fazowego, tryby KVAR/PF i funkcję tłumienia zakłóceń o częstotliwości radiowej (RFI), min./maks. obwodu wzbudzającego. Monitorowanie diody ogranicznika i obwodu wzbudzającego
  • ADEM III
  • Wyłącznik awaryjny
  • Ciśnienie oleju (psi, kPa lub bar)
  • 1 programowalne wyjście cyfrowe
  • Magistrala CAN modułu akcesoriów
  • 4 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ A)
  • kVA-h (razem)
  • Moc wsteczna (kW) (32)
  • kVAr (na fazę, średnia i procentowa)
  • Natężenie prądu (na fazę i średnie)
  • Zbyt wysoka/niska częstotliwość (81 o/u)
  • Cat ECS 100
  • Funkcje PLC
  • 1 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ C)
  • Programowalne ochronne funkcje przekaźnikowe
  • obr./min.
  • Częstotliwość (Hz)
  • Niski poziom cieczy chłodzącej
  • Liczba wejść/wyjść w zależności od wybranych opcji
  • Lampka kontrolna
  • Liczba kVA (na fazę, średnia i procentowa)
  • Zatrzymanie awaryjne
  • kW (na fazę, wartość średnia i procentowa)
  • Regulator czasowy procesu schładzania silnika
  • Regulacja prędkości obrotowej
  • Kolejność faz generatora
  • Zbyt wysokie/niskie napięcie (27/59)
  • Ostrzeżenie/wyłączenie z wspólną sygnalizacją LED w zakresie wyłączenia dla następujących elementów:
  • Magistrala CAN klienta (Modbus RTU)
  • V (L-L i L-N)
  • Wysoka temperatura cieczy chłodzącej
  • Rozrusznik silnika
  • Pomiar wartości rzeczywistej RMS prądu zmiennego, 3-fazowy, z dokładnością +/-2%
  • Niska temperatura cieczy chłodzącej
  • Niskie ciśnienie oleju
  • Cat Connect
  • Wskaźnik cyfrowy:
  • Komunikacja
  • Płyta przednia uszczelniona przed wpływem warunków środowiskowych
  • Moc wsteczna bierna (kVAr) (32RV)
  • Zasilanie 24V DC
  • Współczynnik mocy (na fazę i średni)
  • Nadmierna prędkość obrotowa
  • Sterowanie auto/start/stop
  • Funkcja histogramu ładunku
  • Elementy sterowania:
  • Niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu)
  • Dostosowywane ekrany
  • kW-h (razem)
  • Alarm tekstowy/opisy zdarzeń
  • Potwierdzenie alarmu
  • Przetężenie (50/51)
  • Zamontowany generator – tyłem do kierunku jazdy
  • Temperatura cieczy chłodzącej
  • Napięcie prądu stałego

Układ chłodzenia

  • Chłodnica montowana do zestawu
  • SCAC
  • Osłony wentylatora i pasa
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości (nie jest dołączona do zestawu bez chłodnicy, zainstalowany SF44CTS
  • Czujniki poziomu cieczy chłodzącej (nie są dołączone do zestawu bez chłodnicy)
  • Wentylator chłodnicy i napęd wentylatora
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem

Układ wydechowy

  • Kołnierzowy wylot układu wydechowego
  • Wyloty z kołnierzami
  • Suchy kolektor wylotowy

Układ paliwowy

  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa
  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Chłodnica paliwa; nie jest dołączona do zespołów bez chłodnicy
  • Elastyczne przewody paliwowe – dostarczane osobno

Generatory i osprzęt

  • Uzwojenie z drutu okrągłego
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • Wysokie napięcie
  • Sześć przewodów
  • Rozkład otworów zgodny z normą NEMA
  • Układ izolacji klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40°C (tryb podstawowy 125°C / tryb rezerwowy 150°C)
  • Układ izolacji klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40°C (tryb podstawowy 125°C / tryb rezerwowy 150°C)
  • Izolacja klasy H, wzrost temperatury w izolacji klasy F przy temperaturze otoczenia 40C(tryb podstawowy 105C/tryb rezerwowy 130C)
  • Rozkład otworów zgodny z normą NEMA
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Rozkład otworów zgodny z normą NEMA
  • Wzbudzenie wewnętrzne (IE)
  • Cewka bezkorpusowa
  • 3-fazowy bezszczotkowy, biegun wydatny
  • Złącza szyny głównej, skrzynka rozdzielcza po prawej stronie, wlot kablowy umieszczony u dołu
  • Niskie napięcie:
  • Złącza szyny, zamocowanie w części środkowej na górze, wlot kablowy na górze
  • Średnie napięcie:

Literatura

  • Katalog części

Układ smarowania

  • Przewody i zawór spustu oleju
  • Olej smarny
  • Filtr, wlew i prętowy wskaźnik poziomu oleju
  • Usuwanie spalin
  • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym
  • Zintegrowana chłodnica oleju

Mocowania

  • Gumowe mocowania do tłumienia drgań – dostarczane luzem

Układ rozruchu i ładowania

  • Akumulator i stelaż akumulatorów z przewodami
  • Alternator ładowania 45 A
  • Rozrusznik elektryczny 24V
  • Wyłącznik akumulatora

Ogólne

  • Malowanie – żółty lakier „Caterpillar Yellow” z wyjątkiem szyn i chłodnic (czarne o wysokim połysku)
  • Kierunek obrotów wg normy SAE
  • Dostęp od prawej strony
  • Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego – SAE nr 00
  • Lakierowanie – żółty Caterpillar z błyszczącymi czarnymi szynami i chłodnicą

3512C (1750 ekW, 60 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Panele sterowania

  • Cyfrowy moduł we/wy
  • Moduł EMCP 4.4
  • Moduł rozdzielania obciążenia
  • Oprogramowanie do zdalnego monitorowania
  • Monitorowanie temperatury generatora i zabezpieczenie przed jej zbyt dużymi odchyleniami

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr o dużej obciążalności
  • Filtr z pojedynczym wkładem

Generator

  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • Grzałka antykondensacyjna
  • Wzbudzenie wewnętrzne (IE)
  • Generatory nadmiarowe i klasy premium

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami IEC
  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami UL

Układ chłodzenia

  • Chłodnice montowane standardowo
  • Chłodnice ATAAC montowane standardowo
  • Możliwość zainstalowania chłodnic ATAAC
  • Wskaźniki poziomu wody
  • Ciecz chłodząca
  • Możliwość zainstalowania promienników

Układ wydechowy

  • Tłumiki układu wydechowego
  • Kołnierze
  • Przedłużenia kołnierzy i układu wylotowego
  • Mocowania elastyczne
  • Kolanka
  • Adaptery Y
  • Tłumiki

Układ paliwowy

  • Filtr wstępny paliwa

Rozruch/ładowanie

  • Układ rozruchowy o zwiększonej wydajności
  • Alternator
  • Ładowanie akumulatorów
  • Nadmiarowe akumulatory
  • Rozrusznik pneumatyczny ze sterowaniem i tłumikiem
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego

Generatory i osprzęt

  • Ramy 1400, 1600, 2700
  • Grzałka uzwojenia
  • Konwersja generatora z IE do PM
  • Różnicowe przekładniki prądowe (DCT) klasy 15 kV
  • RW, IE, 6 przewodów, podziałka 0,6667
  • Układ oczyszczania powietrza generatora
  • Niskie napięcie: 380, 440 / 480 V, 3-fazowe, 1800 obr./min
  • Różnicowe przekładniki prądowe (DCT) klasy 8,7 kV

Wskaźniki i przyrządy

  • Wiązka przewodów GP bez czujników siłowników
  • Pirometr i termopary

Układ smarowania

  • Otwory spustowe oleju
  • Olej smarowy w standardowym zbiorniku chłodziwa
  • Regulator poziomu oleju
  • Pompy wstępnego smarowania

Ogólne

  • Emblemat pomocy w USA
  • Wymienione opcje zależą od regionu i konfiguracji produktu:
  • Automatyczne przełączniki źródła prądu (ATS)
  • Certyfikat zgodności z normami UE (CE)
  • Certyfikat CSA
  • Zbiorniki paliwa o podwójnych ściankach zintegrowane i ustawiane na podłożu, zgodne z normami UL
  • Deklaracja zgodności EWG
  • Pakiet zgodny z normą UL 2200
  • Zbiorniki paliwa zintegrowane i ustawiane na podłożu
  • Certyfikaty odporności sejsmicznej według odnośnych kodeksów budowlanych: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Obudowy: wyciszające, zabezpieczające przez czynnikami atmosferycznymi

Osłona skrzyni korbowej silnika

  • System wentylacji skrzyni korbowej
  • Brak zaworów nadmiarowych uaktywnianych w razie wybuchu
  • Brak przeciwwybuchowych zaworów nadmiarowych skrzyni korbowej
  • Zawory nadmiarowe uaktywniane w razie wybuchu

Mocowania

  • Sprężynowe izolatory drgań
  • Izolatory drgań IBC
  • Izolatory o niskiej wydajności typu Puck

Montaż

  • Izolatory IBC
  • Gumowe elementy mocujące do tłumienia drgań
  • Sprężynowe izolatory drgań

Złącza zasilania

  • Bezpieczniki automatyczne o wartościach znamionowych według UL-100% 1600, 2000, 2500, 3000, 4000 A, 3-biegunowe
  • Pakiet łączący do masy
  • Połączenia do masy w punkcie zerowym
  • Złącza zasilania po prawej stronie
  • Tylne złącza zasilania
  • Połączenia elektryczne po lewej stronie
  • Sześć przewodów, opcja z sześcioma zaciskami
  • Bezpieczniki automatyczne o wartościach znamionowych według IEC 2000, 2500, 3200 A, 3-biegunowe
  • Szyny zbiorcze słupka środkowego
  • Bezpieczniki automatyczne o wartościach znamionowych według IEC 2000, 2500 A, 4-biegunowe
  • Wlot kablowy – prawa strona

Testy / raporty specjalne

  • Badanie zużycia paliwa
  • Raport z testu generatora
  • Certyfikat sejsmiczny IBC
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Opłata za standardowy test silnika
  • Certyfikat CSA
  • Test zużycia paliwa przez generator
  • Analiza drgań skrętnych
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8

Układ rozruchu i ładowania

  • Bateria akumulatora 24 V – sucha
  • Regulator ciśnienia powietrza
  • Ładowarka akumulatora 10 A
  • Rozrusznik pneumatyczny
  • Ładowarka akumulatora 35 A
  • Nagrzewnice płaszcza wodnego
  • Osłona rozrusznika
  • Obracarka silnika
  • Akumulatory, szafy i przewody
  • Rozruszniki elektryczne

Zobacz, jak 3512C (1750 ekW, 60 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

3512C_50Hz_Flush_Mount, prawa, tylna strona

3512C_50Hz_Flush_Mount, lewa, tylna strona

3512C_50Hz_Flush_Mount, widok z przodu, z lewej strony

3512C_50Hz_Flush_Mount, prawa, przednia strona

3512C_50Hz_Flush_Mount, prawa, tylna strona
3512C_50Hz_Flush_Mount, lewa, tylna strona
3512C_50Hz_Flush_Mount, widok z przodu, z lewej strony
3512C_50Hz_Flush_Mount, prawa, przednia strona

3512C 60 Hz 1750 ekW

3512C 60 Hz 1750 ekW

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3512C (1750 ekW, 60 Hz)

Zobacz więcej ofert