Agregat prądotwórczy
Moc znamionowa w trybie podstawowym | 300 kVA 300 kVA |
Częstotliwość | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Napięcie | 127–480 V 127–480 V |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
To energooszczędne, zoptymalizowane pod względem zużycia urządzenie energetyczne jest idealnym rozwiązaniem dla klientów zainteresowanych zużywaniem małych ilości paliwa. Oba modele charakteryzują się podwyższoną elastycznością dzięki łatwemu przełączaniu między częstotliwościami 50 Hz a 60 Hz, co pozwala jednemu agregatowi spełniać zróżnicowane wymagania w zakresie obciążenia dla różnych regionów i zastosowań, takich jak górnictwo, produkcja, przemysł naftowy i petrochemiczny oraz budownictwo.
Łatwe przełączanie częstotliwości za pomocą łącza eliminuje ograniczenia geograficzne i pozwala na użycie agregatu prądotwórczego w dowolnym miejscu
Wyciszenie i wentylatory elektryczne obniżają poziom hałasu do poziomu cichej rozmowy
Wydłużony czas pracy dzięki możliwości przestawienia ze zbiornika podstawowego na zewnętrzny zbiornik uzupełniający
Moc znamionowa w trybie podstawowym | 300 kVA 300 kVA |
Częstotliwość | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Napięcie | 127–480 V 127–480 V |
Silnik | Cat C9 Cat C9 |
Paliwo | Olej napędowy Olej napędowy |
Szerokość | 55 in 1400 mm |
Wysokość | 84 in 2124 mm |
Długość | 160 in 4065 mm |
Masa – z olejem smarowym i cieczą chłodzącą | 8553 lb 3880 kg |
100% obciążenia 50 Hz | 16.5 gal/hr 62.5 l/hr |
100% obciążenia 60 Hz | 19.4 gal/hr 73.5 l/hr |
75% obciążenia 50 Hz | 12.5 gal/hr 47.3 l/hr |
75% obciążenia 60 Hz | 14.7 gal/hr 55.8 l/hr |
50% obciążenia 50 Hz | 8.9 gal/hr 33.8 l/hr |
50% obciążenia 60 Hz | 10.6 gal/hr 40.1 l/hr |
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEXQP300
XQP300
XQP300
XQP300
Cechy konstrukcyjne solidnych produktów z serii Cat Rental Power XQP
Funkcje urządzeń elektrycznych z serii Cat Rental Power XQP
Mobilny agregat prądotwórczy Cat XQP30 - XQP500, szkolenie z uruchamiania/zatrzymywania
Wyłączanie awaryjne mobilnego agregatu prądotwórczego Cat