3516C (50Hz) | Agregat prądotwórczy o mocy 2500–2750 kVA napędzany silnikiem wysokoprężnym

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi 3516C (50 Hz) z zespołem do rozbudowy

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie gotowości
2750 kVA
2750 kVA
Podst. moc znamionowa
2500 kVA
2500 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa
Niskie zużycie paliwa

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 2500–2750kVA

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3516C wytwarzające w niezawodny sposób prąd o mocy 2500–2750kVA i częstotliwości 50Hz są projektowane w taki sposób, aby mogły sprostać wymaganiom użytkowników w zakresie zasilania o krytycznym znaczeniu, a także zasilania ciągłego, rezerwowego i podstawowego. Każdy z nich został przez nas skonstruowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych i przyjmował 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Wśród agregatów prądotwórczych dostępne są zarówno modele o niskim zużyciu paliwa, jak i układy niskoemisyjne.

Korzyści

Zoptymalizowany pod kątem niskiego 9% Niższe zużycie paliwa

Oszczędności na kosztach eksploatacji

Ponad 200,000 Produkowany

Od 1981 r. lider na rynku dużych silników

Ponad 4,000,000,000 godzin pracy na całym świecie

Wydajność potwierdzona w wymagających zastosowaniach

Dane techniczne produktu 3516C (50 Hz) z zespołem do rozbudowy

Moc znamionowa w trybie gotowości 2750 kVA 2750 kVA
Podst. moc znamionowa 2500 kVA 2500 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa Niskie zużycie paliwa
Napięcie Od 380 do 11 000 V Od 380 do 11 000 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Prędkość 1500obr./min 1500obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, krytyczne, podstawowe Zasilanie rezerwowe, krytyczne, podstawowe
Maksymalna moc znamionowa 2750 kVA 2750 kVA
Minimalna moc znamionowa 2500 kVA 2500 kVA
Model silnika Silnik wysokoprężny 3516C z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), widlasty, szesnastocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny 3516C z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), widlasty, szesnastocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 6.69 in 170 mm
Skok tłoka 8.46 in 215 mm
Pojemność skokowa 4765 in 78 l
Stopień sprężania 14:01 14:01
Ssanie TA TA
Układ paliwowy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy
Typ regulatora Adem™ 3 Adem™ 3
Długość – maks. 228.3 in 5800 mm
Szerokość – maks. 75.9 in 1929 mm
Wysokość – maks. 80.7 in 2050 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 32404 lb 14698 kg

3516C (50 Hz) z zespołem do rozbudowy Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza
  • Pojedynczy wkład typu kasetowego ze wskaźnikiem serwisowym

Panel sterowania

  • obr./min.
  • Rozrusznik silnika
  • Niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu)
  • Ostrzeżenie/wyłączenie z wspólną sygnalizacją LED w zakresie wyłączenia dla następujących elementów:
  • Regulacja prędkości obrotowej
  • Pomiar wartości rzeczywistej RMS prądu zmiennego, 3-fazowy, z dokładnością +/-2%
  • Magistrala CAN modułu akcesoriów
  • Przetężenie (50/51)
  • Napięcie prądu stałego
  • Elementy sterowania:
  • Kolejność faz generatora
  • Niskie ciśnienie oleju
  • 2 programowalne wyjścia cyfrowe
  • Moc wsteczna (kW) (32)
  • Niski poziom cieczy chłodzącej
  • Liczba godzin pracy
  • Częstotliwość (Hz)
  • kVA-h (razem)
  • Liczba kVA (na fazę, średnia i procentowa)
  • Lampka kontrolna
  • Zbyt wysoka/niska częstotliwość (81 o/u)
  • 6 programowalnych wejść cyfrowych
  • 2 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ C)
  • Zasilanie 24V DC
  • Magistrala CAN klienta (Modbus RTU)
  • Sterownik zespołu prądotwórczego EMCP 4
  • V (L-L i L-N)
  • Wysoka temperatura cieczy chłodzącej
  • Potwierdzenie alarmu
  • Ciśnienie oleju (psi, kPa lub bar)
  • 4 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ A)
  • Nadmierna prędkość obrotowa
  • Sterownik EMCP 4.2B zawiera:
  • Regulator czasowy procesu schładzania silnika
  • Podświetlenie panelu
  • kW (na fazę, wartość średnia i procentowa)
  • Niska temperatura cieczy chłodzącej
  • Zbyt wysokie/niskie napięcie (27/59)
  • Magistrala szeregowa CAN wskaźnika przyzewowego
  • Zamontowany generator – tyłem do kierunku jazdy
  • Komunikacja:
  • kVAr (na fazę, średnia i procentowa)
  • Wskaźnik cyfrowy:
  • Alarm tekstowy/opisy zdarzeń
  • EMCP 4.2B
  • Temperatura cieczy chłodzącej
  • Wyłącznik awaryjny
  • Programowalne ochronne funkcje przekaźnikowe
  • kW-h (razem)
  • Moc wsteczna bierna (kVAr) (32RV)
  • Natężenie prądu (na fazę i średnie)
  • Płyta przednia uszczelniona przed wpływem warunków środowiskowych
  • Współczynnik mocy (na fazę i średni)

Układ wydechowy

  • Kołnierzowy wylot układu wydechowego
  • Wyloty z kołnierzami
  • Suchy kolektor wylotowy

Paliwo

  • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody

Generator

  • Klasa ochrony IP23
  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Szyna zbiorcza

Rozruch/ładowanie

  • Układ rozruchowy o zwiększonej wydajności
  • Alternator

Układ chłodzenia

  • Osłony wentylatora i pasa
  • Chłodnica montowana do zestawu
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • JWAC
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości
  • Czujniki poziomu cieczy chłodzącej
  • Wentylator chłodnicy i napęd wentylatora

Układ paliwowy

  • Elastyczne przewody paliwowe – dostarczane osobno
  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Chłodnica paliwa; nie jest dołączona do zespołów bez chłodnicy
  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa

Generatory i osprzęt

  • Układ izolacji klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40°C (tryb podstawowy 125°C / tryb rezerwowy 150°C).
  • Złącza szyny, zamocowanie w części środkowej na górze, wlot kablowy na górze
  • Uzwojenie z drutu okrągłego
  • 6 przewodów
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Rozkład otworów zgodny z normą IEC
  • Wzbudzenie wewnętrzne (IE)
  • 3-fazowy bezszczotkowy, biegun wydatny
  • W skład agregatu prądotwórczego wchodzi cyfrowy regulator napięcia (CDVR) firmy Caterpillar. Regulator IVR obejmuje obniżenie prędkości po przyłożeniu obciążenia, funkcję wykrywania napięcia 3-fazowego, tryby KVAR/PF i funkcję tłumienia zakłóceń o częstotliwości radiowej (RFI), min./maks. obwodu wzbudzającego

Układ sterowania

  • ADEM III

Literatura

  • Katalog części
  • Instrukcja obsługi i konserwacji

Układ smarowania

  • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym
  • Zintegrowana chłodnica oleju
  • Usuwanie spalin
  • Olej smarny
  • Filtr, wlew i prętowy wskaźnik poziomu oleju
  • Przewody i zawór spustu oleju

Mocowania

  • Szyny – mocowanie silnika/generatora/chłodnicy
  • Gumowe mocowania do tłumienia drgań – dostarczane luzem

Układ rozruchu i ładowania

  • Rozrusznik elektryczny 24V
  • Akumulator i stelaż akumulatorów z przewodami
  • Wyłącznik akumulatora

Ogólne

  • Dostęp od prawej strony
  • Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego – SAE nr 00
  • Lakierowanie – żółty Caterpillar z błyszczącymi czarnymi szynami i chłodnicą
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

3516C (50 Hz) z zespołem do rozbudowy Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Adaptery wyprowadzonego wlotu powietrza
  • Układ oczyszczania powietrza z podwójnym wkładem
  • Zabezpieczenie wlotu powietrza
  • Układy oczyszczania powietrza o dużej obciążalności

Bezpieczniki automatyczne

  • Opcje wlotu kablowego
  • Pakiety sterujące do obudów
  • Wyzwalacze bezpiecznika
  • Podnoszenie ładunku; standardowy otwór IEC
  • Złącza do szyny zbiorczej zasilania
  • Szyny słupka położonego centralnie
  • Złącza przerywające EMAX

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami IEC

Panele sterowania

  • Moduły wskaźników przyzewowych
  • Monitorowanie temperatury generatora
  • Skrzynka dodatkowa
  • Zdalna regulacja prędkości
  • Złącza do szyny zbiorczej
  • Drzwi panelowe wandaloodporne
  • Przełącznik podnoszenia/opuszczania napięcia
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Monitorowanie lokalne i zdalne
  • Opcje językowe
  • Opcje interfejsu klienta
  • Zaciski skrzynki zewnętrznej
  • Złącza przerywające EMAX
  • Regulatory

Układ chłodzenia

  • Wymienniki ciepła
  • Wskaźniki poziomu wody
  • Kołnierze kanału chłodnicy
  • Opcjonalne chłodnice kręte

Certyfikaty europejskie

  • Deklaracja zgodności UE

Układ wydechowy

  • Zestaw montażowy przez ścianę
  • Zestawy montażowe tłumika
  • Tłumiki
  • Mocowania elastyczne

Układ paliwowy

  • Chłodnice paliwa
  • Filtr wstępny paliwa

Generatory i osprzęt

  • Generatory
  • 3-fazowy, uzwojenie z drutu okrągłego, wzbudzenie wewnętrzne (IE)
  • Wzbudzenie wewnętrzne (IE)
  • 3-fazowy, 380 / 400 / 415 / 3300 / 6600 / 10 000 / 10 500 / 11 000 V
     
  • Liczba przewodów: 6
  • Rozstaw: 0,6667

Wskaźniki i przyrządy

  • Pirometry i termopary
  • Termopary

Układ smarowania

  • Regulator poziomu oleju
  • Elektryczne pompy smarowania wstępnego
  • Ręczne pompy smarowania wstępnego w zbiorniku

Mocowania

  • Izolatory drgań IBC
  • Sprężynowe izolatory drgań

Układ ochronny

  • Zawory nadmiarowe uaktywniane w razie wybuchu

Testy / raporty specjalne

  • Certyfikat sejsmiczny IBC
  • Testy i certyfikaty CSA
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Certyfikat neutralnego gruntu
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8

Układ rozruchu i ładowania

  • Ładowarki akumulatora 10 A i 20 A
  • Alternatory 50 A
  • Dwa rozruszniki elektryczne 24V
  • Wspomaganie rozruchu za pomocą ETERU
  • Bateria akumulatora 24 V – sucha
  • Nagrzewnice płaszcza wodnego

Ogólne

  • Silnik rozruchowy

Zobacz, jak 3516C (50 Hz) z zespołem do rozbudowy wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

Agregat prądotwórczy 3516C

Agregat prądotwórczy 3516C

Agregat prądotwórczy 3516C

Agregat prądotwórczy 3516C

Agregat prądotwórczy 3516C
Agregat prądotwórczy 3516C
Agregat prądotwórczy 3516C
Agregat prądotwórczy 3516C

3516E Video – 50 Hz

3516E Video – 50 Hz

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3516C (50 Hz) z zespołem do rozbudowy

Zobacz więcej ofert