3516B DGB (60 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 1640–1825 kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi 3516B DGB™ (60 Hz)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Podst. moc znamionowa
1825 ekW
1825 ekW
Praca ciągła
1640 ekW
1640 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa
Niskie zużycie paliwa

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy z systemem dynamicznego mieszania gazu 1640–1825 ekW

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3516B DGB (z systemem dynamicznego mieszania gazu) opracowano z myślą o zasilaniu ciągłym i podstawowym. Wytwarzający niezawodną moc od 1640 do 1825 kVA przy 60 Hz, agregat prądotwórczy został zaprojektowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych i przyjmował 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Agregaty prądotwórcze 3516B DGB opracowano pod kątem niskiego zużycia paliwa.

Korzyści

Do 70% Mieszanka paliwa z gazem ziemnym

Stan ustalony silnika wysokoprężnego z oszczędnością i niską emisją spalin gazu ziemnego.

Ponad 200,000 Produkowany

Od 1981 r. lider na rynku dużych silników

Ponad 4,000,000,000 godzin pracy na całym świecie

Wydajność potwierdzona w wymagających zastosowaniach

Dane techniczne produktu 3516B DGB™ (60 Hz)

Podst. moc znamionowa 1825 ekW 1825 ekW
Praca ciągła 1640 ekW 1640 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa Niskie zużycie paliwa
Napięcie 380 do 13 800 V 380 do 13 800 V
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie podstawowe, ciągłe Zasilanie podstawowe, ciągłe
Maksymalna moc znamionowa 1825 ekW 1825 ekW
Minimalna moc znamionowa 1640 ekW 1640 ekW
Model silnika Silnik wysokoprężny 3516B z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny 3516B z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 6.69 in 170 mm
Skok tłoka 7.48 in 190 mm
Pojemność skokowa 4210.64 in 69 l
Stopień sprężania 14.0:1 14.0:1
Ssanie TA TA
Układ paliwowy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy
Typ regulatora Adem™ 4 Adem™ 4
Długość – minimalna 264.3 in 6714 mm
Długość – maks. 264.3 in 6714 mm
Szerokość – minimalna 90.1 in 2288 mm
Szerokość – maks. 90.1 in 2288 mm
Wysokość – minimalna 94.1 in 2391 mm
Wysokość – maks. 94.1 in 2391 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (minimalna) 33300 lb 15135 kg
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 33300 lb 15135 kg

3516B DGB™ (60 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza: typ z pojemnikiem metalowym i pojedynczym elementem

Układ chłodzenia

  • Chłodnica montowana do zestawu
  • Chłodnica montowana do zestawu

Paliwo

  • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody
  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa

Układ sterowania

  • W skład zespołu agregatu prądotwórczego wchodzi regulator napięcia firmy Caterpillar.
  • 6 programowalnych wejść cyfrowych dla klienta
  • Elementy sterowania:
  • Niska temperatura cieczy chłodzącej
  • Sterowanie auto/start/stop
  • Niski poziom cieczy chłodzącej
  • Magistrala CAN klienta (Modbus RTU)
  • Funkcje PLC
  • Liczba kVA (na fazę, średnia i procentowa)
  • Moc wsteczna (kW) (32)
  • Potwierdzenie alarmu
  • kW (na fazę, wartość średnia i procentowa)
  • kW-h (razem)
  • Lampka kontrolna
  • obr./min.
  • Napięcie (L-L i L-N), częstotliwość (Hz)
  • Kolejność faz generatora
  • Liczba godzin pracy
  • kVA-h (razem)
  • Pomiar wartości rzeczywistej RMS prądu zmiennego, 3-fazowy, z dokładnością +/-2%
  • Zbyt wysoka/niska częstotliwość (81 o/u)
  • Magistrala CAN modułu akcesoriów
  • Liczba wejść/wyjść w zależności od wybranych opcji
  • Wysoka temperatura cieczy chłodzącej
  • Nadmierna prędkość obrotowa
  • 1 programowalne wyjście cyfrowe
  • Regulator (IVR) – IVR obejmuje obniżenie prędkości po przyłożeniu obciążenia, funkcję wykrywania napięcia 3-fazowego, tryby KVAR/PF i funkcję tłumienia zakłóceń o częstotliwości radiowej (RFI), min./maks. obwodu wzbudzającego.
  • Napięcie prądu stałego
  • Moc wsteczna bierna (kVAr) (32RV)
  • Natężenie prądu (na fazę i średnie)
  • Ciśnienie oleju (psi, kPa lub bar)
  • Temperatura cieczy chłodzącej
  • Niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu)
  • 3 wejścia analogowe
  • Współczynnik mocy (na fazę i średni)
  • EMCP 4.3
  • kVAr (na fazę, średnia i procentowa)
  • Cat Connect
  • Regulator czasowy procesu schładzania silnika
  • 1 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ C)
  • Płyta przednia uszczelniona przed wpływem warunków środowiskowych
  • Ostrzeżenie/wyłączenie z wspólną sygnalizacją LED w zakresie wyłączenia dla następujących elementów:
  • Zasilanie 24V DC
  • Zbyt wysokie/niskie napięcie (27/59)
  • Wyłącznik awaryjny
  • Monitorowanie diody ogranicznika i obwodu wzbudzającego
  • Zamontowany generator – tyłem do kierunku jazdy
  • Wskaźnik cyfrowy:
  • Alarm tekstowy/opisy zdarzeń
  • Dostosowywane ekrany
  • Funkcja histogramu ładunku
  • Zatrzymanie awaryjne
  • Magistrala szeregowa CAN wskaźnika przyzewowego
  • Programowalne ochronne funkcje przekaźnikowe
  • Niskie ciśnienie oleju
  • Komunikacja:
  • Regulacja prędkości obrotowej
  • Rozrusznik silnika
  • 4 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ A)
  • Przetężenie (50/51)
  • ADEM A3

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Szyna zbiorcza

Panel sterowania

  • Sterownik agregatu prądotwórczego Cat ECS

Układ wydechowy

  • Kołnierzowy wylot układu wydechowego
  • Suchy kolektor wylotowy
  • Wyloty z kołnierzami

Układ paliwowy

  • Chłodnica paliwa; nie jest dołączona do zespołów bez chłodnicy
  • Elastyczne przewody paliwowe – dostarczane osobno
  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa
  • Pompa zasilająca układu paliwowego

Ogólne

  • Kierunek obrotów wg normy SAE
  • Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego – SAE nr 00
  • Malowanie – żółty lakier „Caterpillar Yellow” z wyjątkiem szyn i chłodnic (czarne o wysokim połysku)
  • Punkty obsługowe po prawej stronie

Generatory i osprzęt

  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat
  • Uzwojenie z drutu okrągłego
  • Klasa ochrony IP23
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • 3-fazowy bezszczotkowy, biegun wydatny
  • HV:
  • Izolacja klasy H, wzrost temperatury w izolacji klasy F przy temperaturze otoczenia 40°C (tryb podstawowy 105°C / tryb rezerwowy 130°C)
  • LV
  • Układ izolacji klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40°C (tryb podstawowy 125°C / tryb rezerwowy 150°C) – modele o częstotliwości 60 Hz: rozkład otworów zgodny z normą NEMA
  • 6 przewodów
  • Cewka bezkorpusowa
  • Złącza szyny zbiorczej, skrzynka rozdzielcza po prawej stronie, wlot kablowy umieszczony u dołu – modele o częstotliwości 60 Hz: rozkład otworów zgodny z normą NEMA
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • MV:
  • Układ izolacji klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40°C (tryb podstawowy 125°C / tryb rezerwowy 150°C)

Układ smarowania

  • Przewody i zawór spustu oleju
  • Olej smarny
  • Zintegrowana chłodnica oleju
  • Filtr, wlew i prętowy wskaźnik poziomu oleju
  • Usuwanie spalin
  • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym

Mocowania

  • Szyny – mocowanie silnika/generatora/chłodnicy
  • Gumowe mocowania do tłumienia drgań – dostarczane luzem
  • Mocowanie do tłumienia drgań (dołączone osobno)

Układ rozruchowy

  • Wyłącznik akumulatora
  • Rozrusznik elektryczny 24V
  • Alternator ładowania 45 A
  • Akumulator i stelaż akumulatorów z przewodami

3516B DGB™ (60 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ wydechowy

  • Tłumiki układu wydechowego
  • Przedłużenia kołnierzy i układu wylotowego
  • Mocowania elastyczne
  • Moduł oczyszczania gazów spalinowych Tier 4
  • Kołnierze
  • Części układu oczyszczania gazów spalinowych
  • Szafa dozująca Tier 4
  • Przesunięcie wydechu
  • Tłumiki
  • Zestawy MOD do oczyszczania spalin Tier 4
  • Adaptery Y
  • Kolanka

Układ dolotowy powietrza

  • Chłodnice standardowej temperatury otoczenia
  • Układ oczyszczania powietrza z podwójny wkładem
  • Chłodnice ATAAC standardowej temperatury otoczenia
  • Filtr z pojedynczym wkładem
  • Opcjonalne konfiguracje chłodnicy

Generator

  • Grzałka antykondensacyjna
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • Generatory nadmiarowe i klasy premium
  • Wzbudzenie wewnętrzne (IE)

Panele sterowania

  • Moduł EMCP 4.4
  • Moduł rozdzielania obciążenia
  • Cyfrowy moduł we/wy
  • Główna skrzynka zaciskowa generatora
  • Oprogramowanie do zdalnego monitorowania
  • Wandaloodporna pokrywa panelu
  • Monitorowanie temperatury generatora i zabezpieczenie przed jej zbyt dużymi odchyleniami
  • Pusta górna skrzynka
  • Osłona kabla
  • Lokalny wskaźnik przyzewowy
  • Cyfrowy moduł we/wy
  • Zdalny wskaźnik przyzewowy
  • Boczna skrzynka z gniazdami rozszerzeń

Układ chłodzenia

  • Ciecz chłodząca
  • Wskaźniki poziomu wody

Systemy skrzyni korbowej

  • Brak zaworów nadmiarowych uaktywnianych w razie wybuchu
  • Zawory nadmiarowe uaktywniane w razie wybuchu
  • Systemy wentylacji skrzyni korbowej
  • Grupy ochrony skrzyni korbowej:

Montaż

  • Gumowe elementy mocujące do tłumienia drgań
  • Izolatory IBC

Rozruch/ładowanie

  • Nadmiarowe akumulatory
  • Alternator
  • Układ rozruchowy o zwiększonej wydajności
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Ładowanie akumulatorów
  • Ładowarki akumulatorów 10, 20, 35 A
  • Obracarka silnika
  • Akumulator, szafy i przewody
  • Nagrzewnice płaszcza wodnego
  • Rozruszniki pneumatyczne ze sterowaniem i tłumikiem
  • Rozruszniki elektryczne
  • Osłona rozrusznika
  • Ładowarka akumulatora 50 A
  • Regulator ciśnienia powietrza

Ogólne

  • Certyfikat CSA
  • Deklaracja zgodności EWG
  • Automatyczne przełączniki źródła prądu (ATS)
  • Pakiet zgodny z normą UL 2200
  • Zbiorniki paliwa o podwójnych ściankach zintegrowane i ustawiane na podłożu, zgodne z normami UL
  • Certyfikat zgodności z normami UE (CE)
  • Zbiorniki paliwa zintegrowane i ustawiane na podłożu
  • Certyfikaty odporności sejsmicznej według odnośnych kodeksów budowlanych: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Obudowy: wyciszające, zabezpieczające przez czynnikami atmosferycznymi
  • Wymienione opcje zależą od regionu i konfiguracji produktu:

Rozszerzony zakres obsługi gwarancyjnej

  • Pokrycie platynowe, srebrne i złote

Układ paliwowy

  • Filtr wstępny paliwa
  • Pompy zasilające układu paliwowego (Tier 4)
  • Filtr paliwa gazowego

Generatory i osprzęt

  • Konwersje generatora
  • Opcjonalny osprzęt wysokonapięciowy
  • Rama 2700 – 6300, 6600, 6900 V, 3 fazy 1800 obr./min, FW, PM, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667
  • Rama 1600 – 380, 440, 480, 600 V, 3 fazy 1800 obr./min, RW, PM, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667
  • Generatory wysokiego napięcia
  • Różnicowe przekładniki prądowe
  • Rama 1600 – 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 V, 3 fazy 1800 obr./min, FW, PM, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667
  • Rama 1600 – 380, 440, 480, 600 V, 3 fazy 1800 obr./min, RW, IE, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667
  • Układ oczyszczania powietrza alternatora
  • Rama 1800
  • Zestaw grzałki uzwojenia
  • Rama 3000 – 12 470, 13 200, 13 800 V, 3 fazy 1800 obr./min, FW, PM, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667

Wskaźniki i przyrządy

  • Pirometr i termopary

Układ smarowania

  • Regulator poziomu oleju
  • Grupy pomp wstępnego smarowania
  • Olej smarujący w standardowej misce olejowej

Mocowania

  • Izolatory drgań IBC
  • Izolatory o niskiej wydajności typu Puck
  • Sprężynowe izolatory drgań

Złącza zasilania

  • Szyny zbiorcze słupka środkowego
  • Wlot kablowy umieszczony z tyłu
  • Tylne złącza zasilania
  • Wlot kablowy – prawa strona
  • Wlot kablowy – lewa strona
  • Pakiet łączący do masy
  • Połączenia do masy w punkcie zerowym
  • Złącza zasilania po prawej stronie
  • Połączenia elektryczne po lewej stronie

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Bezpieczniki automatyczne – pakiety LV
  • Bezpieczniki automatyczne o wartościach znamionowych według IEC 2000, 2500, 3200 A, 4-biegunowe
  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami IEC
  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami UL
  • Bezpieczniki automatyczne o wartościach znamionowych według UL-100% 1600, 2000, 2500, 3000 i 4000 A, 3-biegunowe
  • Bezpieczniki automatyczne o wartościach znamionowych według IEC 2000, 2500, 3200 A, 3-biegunowe

Testy / raporty specjalne

  • Raport dotyczący agregatów prądotwórczych
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8
  • Badanie zużycia paliwa
  • Analiza drgań skrętnych
  • Certyfikaty sejsmiczne
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Standardowy test silnika
  • Certyfikat OSPD

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak 3516B DGB™ (60 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3516B

Agregaty prądotwórcze 3516 DGB, widok z przodu, z lewej strony

Agregaty prądotwórcze 3516 DGB, widok z tyłu, z lewej strony

Agregaty prądotwórcze 3516 DGB, widok z przodu, z prawej strony

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3516B
Agregaty prądotwórcze 3516 DGB, widok z przodu, z lewej strony
Agregaty prądotwórcze 3516 DGB, widok z tyłu, z lewej strony
Agregaty prądotwórcze 3516 DGB, widok z przodu, z prawej strony

Film DGB

Film DGB

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3516B DGB™ (60 Hz)

Zobacz więcej ofert