Agregat prądotwórczy
Moc znamionowa w trybie podstawowym | 264 eKW (330 kVA) 264 eKW (330 kVA) |
Częstotliwość | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Napięcie | 120–600 V 120–600 V |
Moc znamionowa w trybie gotowości | 288 ekW (360 kVA) 288 ekW (360 kVA) |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Cat® XQ330 zapewnia światowej klasy wydajność i zwiększoną użyteczność. Model ten jest zasilany oszczędnym paliwowo silnikiem Cat C9.3 Tier 4 Final, wyposażonym w system redukcji emisji NOx Cat. Wyposażony w panel sterowania EMCP 4.4, XQ330 posiada przyjazny dla użytkownika interfejs i zapewnia możliwość automatycznej równoległej pracy wielu zespołów prądotwórczych. Główną zaletą systemu sterowania jest uproszczenie i szybsze zmiany napięcia. Zapewniając większą elastyczność podczas przemieszczania się pomiędzy wieloma placami budowy o różnej częstotliwości i wymaganych napięciach, funkcja automatycznej konfiguracji redukuje czas potrzebny na przeprogramowanie modułów i ogranicza potencjalne błędy. Dodatkowe cechy to niższe poziomy hałasu i zmniejszone zużycie paliwa przy częściowym obciążeniu.
Moc znamionowa w trybie podstawowym | 264 eKW (330 kVA) 264 eKW (330 kVA) |
Częstotliwość | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Napięcie | 120–600 V 120–600 V |
Moc znamionowa w trybie gotowości | 288 ekW (360 kVA) 288 ekW (360 kVA) |
Silnik | C9.3B C9.3B |
Paliwo | Olej napędowy Olej napędowy |
Wysokość – bez przyczepy | 78.5 in 1994 mm |
Długość – bez przyczepy | 162.2 in 4120 mm |
Szerokość – bez przyczepy | 92.8 in 1595 mm |
Masa z olejem smarowym i cieczą chłodzącą, bez przyczepy | 10405 lb 4720 kg |
100% obciążenia 60 Hz | 18.5 gal/hr 70 l/hr |
75% obciążenia 60 Hz | 13.7 gal/hr 52 l/hr |
50% obciążenia 60 Hz | 9.8 gal/hr 37 l/hr |
100% obciążenia 50 Hz | 16.5 gal/hr 62.5 l/hr |
75% obciążenia 50 Hz | 12.5 gal/hr 47.3 l/hr |
Poziom hałasu z odległości 7 m (23 stopy), podstawowa moc znamionowa | 70.2 dB(A) (60Hz) 70.2 dB(A) (60Hz) |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEXQ330 Tier 4 Final
XQ330 Tier 4 Final
XQ330 Tier 4 Final
XQ330 Tier 4 Final