3516B (50Hz) z zespołem do rozbudowy modelu | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 1750–2250 kVA

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi 3516B (50 Hz) z zespołem do rozbudowy

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie gotowości
2250 kVA
2250 kVA
Podst. moc znamionowa
2000 kVA
2000 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji
Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 1750–2250kVA

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3516B, wytwarzające w niezawodny sposób prąd o mocy od 1750 kVA to 2250 kVA i częstotliwości 50 Hz, są projektowane w taki sposób, aby mogły sprostać wymaganiom użytkowników w zakresie zasilania o krytycznym znaczeniu, a także zasilania ciągłego, rezerwowego i podstawowego. Każdy z nich został przez nas skonstruowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych i przyjmował 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Wśród agregatów prądotwórczych dostępne są zarówno modele o niskim zużyciu paliwa, jak i układy niskoemisyjne.

Korzyści

Ponad 4,000,000,000 godzin pracy na całym świecie

Wydajność potwierdzona w wymagających zastosowaniach

Ponad 200,000 Produkowany

Od 1981 r. lider na rynku dużych silników

Zoptymalizowany pod kątem niskiego 8% Niższe zużycie paliwa

Oszczędności na kosztach eksploatacji

Dane techniczne produktu 3516B (50 Hz) z zespołem do rozbudowy

Moc znamionowa w trybie gotowości 2250 kVA 2250 kVA
Podst. moc znamionowa 2000 kVA 2000 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji
Napięcie od 380 do 11000 V od 380 do 11000 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Prędkość 1500obr./min 1500obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, o krytycznym znaczeniu, podstawowe, ciągłe Zasilanie rezerwowe, o krytycznym znaczeniu, podstawowe, ciągłe
Maksymalna moc znamionowa 2250 kVA 2250 kVA
Minimalna moc znamionowa 1750 kVA 1750 kVA
Model silnika Silnik wysokoprężny 3516B z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny 3516B z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 6.69 in 170 mm
Skok tłoka 7.48 in 190 mm
Pojemność skokowa 4210.64 in 69 l
Stopień sprężania Norma 14.0:1 Norma 14.0:1
Ssanie TA TA
Układ paliwowy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy
Typ regulatora Adem™ 3 Adem™ 3
Długość – maks. 234.5 in 5957 mm
Szerokość – maks. 90 in 2286 mm
Wysokość – maks. 98.2 in 2494 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 34460 lb 15630 kg

3516B (50 Hz) z zespołem do rozbudowy Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza: typ z pojemnikiem metalowym i pojedynczym elementem

Panele sterowania

  • Sterowanie auto/start/stop
  • Regulator czasowy procesu schładzania silnika
  • Płyta przednia uszczelniona przed wpływem warunków środowiskowych
  • Wyłącznik awaryjny
  • Alarm tekstowy/opisy zdarzeń
  • Zasilanie 24V DC
  • Elementy sterowania:
  • Zamontowany generator – skierowany do tyłu
  • Regulator IVR obejmuje obniżenie prędkości po przyłożeniu obciążenia, funkcję wykrywania napięcia 3-fazowego, tryby KVAR/PF i funkcję tłumienia zakłóceń o częstotliwości radiowej (RFI), min./maks. obwodu wzbudzającego.
  • Monitorowanie diody ogranicznika i obwodu wzbudzającego
  • W skład zespołu agregatu prądotwórczego wchodzi regulator napięcia firmy Caterpillar.
  • EMCP 4.2B
  • Regulacja prędkości obrotowej
  • Potwierdzenie alarmu
  • Rozrusznik silnika
  • Funkcja histogramu ładunku
  • Lampka kontrolna
  • Wskaźnik cyfrowy:
  • Dostosowane ekrany -0, pomiar wartości rzeczywistej RMS prądu zmiennego, 3-fazowy, z dokładnością 2%
  • obr./min.
  • Funkcje PLC
  • Liczba godzin pracy
  • Ciśnienie oleju (psi, kPa lub bar)
  • Temperatura cieczy chłodzącej
  • Napięcie prądu stałego
  • Współczynnik mocy (na fazę i średni)
  • V (L-L i L-N)
  • kW (na fazę, wartość średnia i procentowa)
  • Natężenie prądu (na fazę i średnie)
  • Częstotliwość (Hz)
  • Liczba kVA (na fazę, średnia i procentowa)
  • kVAr (na fazę, średnia i procentowa)
  • Niskie ciśnienie oleju – Wysoka temperatura cieczy chłodzącej
  • kVA-h (razem)
  • Wysoka temperatura cieczy chłodzącej
  • Ostrzeżenie/wyłączenie z wspólną sygnalizacją LED w zakresie wyłączenia dla następujących elementów:
  • kW-h (razem)
  • Nadmierna prędkość obrotowa
  • Niska temperatura cieczy chłodzącej
  • Niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu)
  • Zatrzymanie awaryjne
  • Zbyt wysokie/niskie napięcie (27/59)
  • Kolejność faz generatora
  • Niski poziom cieczy chłodzącej
  • Programowalne ochronne funkcje przekaźnikowe
  • 6 programowalnych wejść cyfrowych dla klienta
  • Zbyt wysoka/niska częstotliwość (81 o/u)
  • Moc wsteczna bierna (kVAr) (32RV)
  • Magistrala szeregowa CAN wskaźnika przyzewowego
  • Moc wsteczna (kW) (32)
  • Liczba wejść/wyjść w zależności od wybranych opcji
  • Przetężenie (50/51)
  • Cat Connect
  • 4 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ A)
  • Komunikacja:
  • Magistrala CAN klienta (Modbus RTU)
  • 1 programowalne wyjście cyfrowe
  • 1 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ C)
  • Magistrala CAN modułu akcesoriów
  • 3 wejścia analogowe

Układ chłodzenia

  • Dostarczono certyfikowaną normę PGS

Układ wydechowy

  • Suchy kolektor wylotowy
  • Wyloty z kołnierzami

Układ paliwowy

  • Chłodnica paliwa; nie jest dołączona do zespołów bez chłodnicy
  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa
  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Elastyczne przewody paliwowe – dostarczane osobno

Ogólne

  • Dostęp od prawej strony
  • Kierunek obrotów wg normy SAE
  • Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego – SAE nr 00
  • Caterpillar: żółty z czarnymi szynami o wysokim połysku i chłodnicą

Generator i osprzęt

  • Złącza szyny głównej, skrzynka rozdzielcza po prawej stronie, wlot kablowy umieszczony u dołu
  • Wysokie napięcie:
  • Układ izolacji klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40°C (tryb podstawowy 125°C / tryb rezerwowy 150°C)
  • Cewka bezkorpusowa
  • Wzbudzenie wewnętrzne (IE)
  • Układ izolacji klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40°C (tryb podstawowy 125°C / tryb rezerwowy 150°C)
  • 3-fazowy bezszczotkowy, biegun wydatny
  • Średnie napięcie:
  • Rozkład otworów zgodny z normą NEMA
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Izolacja klasy H, wzrost temperatury w izolacji klasy F przy temperaturze otoczenia 40°C (tryb podstawowy 105°C / tryb rezerwowy 130°C)
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Niskie napięcie:
  • Cewka bezkorpusowa
  • 6 przewodów
     
  • Uzwojenie z drutu okrągłego
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Złącza szyny, zamocowanie w części środkowej na górze, wlot kablowy na górze
  • Rozkład otworów zgodny z normą NEMA

Układ sterowania

  • ADEM A3

Literatura

  • Katalog części

Układ smarowania

  • Zintegrowana chłodnica oleju
  • Olej smarny
  • Filtr, wlew i prętowy wskaźnik poziomu oleju
  • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym
  • Przewody i zawór spustu oleju
  • Usuwanie spalin

Mocowania

  • Szyny – mocowanie silnika/generatora/chłodnicy
  • Gumowe mocowania do tłumienia drgań – dostarczane luzem
  • Mocowanie do tłumienia drgań (dołączone osobno)

Układ rozruchowy

  • Rozrusznik elektryczny 24V
  • Alternator ładowania 45 A
  • Wyłącznik akumulatora
  • Akumulator i stelaż akumulatorów z przewodami

3516B (50 Hz) z zespołem do rozbudowy Wyposażenie dodatkowe

Układ sterowania

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Sterownik: [ ] EMCP 4.2 [ ] EMCP 4.3 [ ] EMCP 4.4
  • Lokalny wskaźnik przyzewowy: [ ] NFPA 110 [ ] Niestandardowy

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza z podwójny wkładem
  • Filtr z pojedynczym wkładem

Dostępne silniki

  • Układ oczyszczania powietrza: [ ] Układy oczyszczania powietrza z pojedynczym wkładem [ ] Układy oczyszczania powietrza z podwójnym wkładem [ ] Układy oczyszczania powietrza o dużej obciążalności
  • Ładowarka akumulatorów: [ ] 10 A [ ] 20 A [ ] 35 A
  • Środki wspomagania rozruchu: [ ] Nagrzewnica płaszcza wodnego 220 V, 50 Hz
  • Tłumik: [ ] Klasy przemysłowej
  • Rozruszniki: [ ] Standardowy [ ] Do pracy w trudnych warunkach
  • Akumulatory: [ ] Standardowy (1400 CCA) [ ] Do pracy w trudnych warunkach (2800 CCA)

Układ chłodzenia

  • Chłodnice standardowej temperatury otoczenia
  • Ciecz chłodząca
  • Możliwość zainstalowania promienników
  • Możliwość zainstalowania chłodnic ATAAC
  • Wskaźniki poziomu wody
  • Chłodnice ATAAC standardowej temperatury otoczenia

System skrzyni korbowej

  • Układ wentylacji
  • Brak zaworów nadmiarowych uaktywnianych w razie wybuchu
  • Zawory nadmiarowe uaktywniane w razie wybuchu

Układ wydechowy

  • Adaptery Y
  • Kołnierze
  • Zestawy MOD do oczyszczania spalin Tier 4
  • Części oczyszczania gazów spalinowych
  • Przedłużenia kołnierzy i układu wylotowego
  • Mocowania elastyczne
  • Przesunięcie wydechu
  • Tłumiki
  • Szafa dozująca Tier 4
  • Moduł oczyszczania gazów spalinowych Tier 4
  • Kolanka

Alternatory

  • Odporność na wzrost temperatury (przy temperaturze otoczenia powyżej 40°C): [ ] 150°C [ ] 125°C [ ] 105°C [ ] 80°C

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Zakończenie odprowadzenia mocy: [ ] Szyna zbiorcza [ ] Bezpiecznik automatyczny
  • Wyzwalacz bezpiecznika automatycznego: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P
  • Amperaż bezpiecznika automatycznego: [ ] 2000 A [ ] 2500 A [ ] 3200 A [ ] 4000 A

Układ paliwowy

  • Pompy zasilające układu paliwowego (Tier 4) – ręczne lub elektryczne
  • Filtr wstępny paliwa

Program rozszerzonej obsługi serwisowej (ESC)

  • Wydłużony kontrakt serwisowy (ESC): [ ] 2 lata [ ] 3 lata [ ] 5 lat

Ogólne

  • Lakier specjalny (kolory poza Caterpillar: żółty lub lakiery wysokiej jakości)
  • Emblemat pomocy w USA

Generatory i osprzęt

  • Konwersja generatora
  • Grzałka uzwojenia
  • Układ oczyszczania powietrza alternatora
  • Niskie/średnie napięcie: 380/400/415V, 3-fazowe, 1500obr./min RW, IE, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667: rama 1600
  • Różnicowe przekładniki prądowe (DCT)
  • Różnicowe przekładniki prądowe (DCT) klasy 8,7 kV i 15 kV
  • Termostat grzałki uzwojenia
  • Niskie/średnie napięcie: 380/400/415V, 3-fazowe, 1500obr./min RW, PM, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667: ramy 1600 i 1800

Wskaźniki i przyrządy

  • Pirometr i termopary

Układ smarowania

  • Regulator poziomu oleju
  • Pompy wstępnego smarowania
  • Olej smarujący w standardowej misce olejowej

Mocowania

  • Izolatory o niskiej wydajności typu Puck
  • Izolatory drgań IBC
  • Sprężynowe izolatory drgań

Złącza zasilania

  • Połączenia do masy w punkcie zerowym
  • Szyny zbiorcze słupka środkowego
  • Złącza zasilania po prawej stronie
  • Połączenia elektryczne po lewej stronie
  • Rama 2700, cztery przewody, cztery zaciski
  • Przewody masowe pomiędzy generatorem a skrzynką zaciskową
  • Bezpieczniki automatyczne niskiego napięcia
  • Tylne złącza zasilania

Testy / raporty specjalne

  • Raporty z analizy drgań skrętnych
  • Test zużycia paliwa przez agregat prądotwórczy
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Badanie zużycia paliwa
  • Opłata za standardowy test silnika
  • Certyfikat IBC
  • Certyfikat OSHPD
  • Certyfikat Canadian Standards Association
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8
  • Raport z testu generatora

Układ rozruchu i ładowania

  • Ładowarki akumulatorów 10, 20, 35 i 50 A
  • Rozruszniki pneumatyczne
  • Regulator ciśnienia powietrza
  • Rozruszniki elektryczne
  • Osłona rozrusznika
  • Nagrzewnice płaszcza wodnego
  • Obracarka silnika
  • Bateria akumulatora 24 V – sucha

Rozszerzony zakres obsługi gwarancyjnej

  • Zakres Platinum, Gold i Silver

Zobacz, jak 3516B (50 Hz) z zespołem do rozbudowy wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3516B

3516B

3516B

3516B

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3516B
3516B
3516B
3516B

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3516B (50 Hz) z zespołem do rozbudowy

Zobacz więcej ofert