Podsumowanie techniczne
Zakres wartości znamionowych | 200–5000 A 200–5000 A |
Sposób przełączania | Przełączanie w układzie otwartym Przełączanie w układzie otwartym |
Sposób przełączania | Bezpiecznik dużej mocy Bezpiecznik dużej mocy |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Układy załączania rezerwy Cat® są zaprojektowane do wielu zastosowań zasilania rezerwowego. Zapewniają elastyczność, niezawodność i wartościowe rozwiązania pomimo niewielkich gabarytów obudowy. Przełącznik automatyczny (ATS) dużej mocy z otwartym układem przełączania może być używany w układach, w których dopuszczalna jest chwilowa utrata zasilania w czasie przełączania zasilania z rezerwowego na podstawowe. Przełącznik CAT ATS dużej mocy umożliwia również okresowe testowanie rezerwowego źródła zasilania bez przerywania zasilania obciążenia i jest dostępny w wersjach od 200 do 5000 A.
Najkrótsze czasy przełączania (<3 cykle) Krótkotrwałe wytrzymywanie pełnych 60 cykli
Końcówki oczkowe są przystosowane do prądu przesuniętego fazowo o 90�, a wszystkie przewody sterujące mają grubość 16 AWG, są typu XLPE i odporne na działanie temperatur do 125�C.
Zawiasy mają wyjmowane sworznie, które pozwalają łatwo zdjąć drzwi i są wyposażone w zatrzaski blokowane na kłódkę
Zakres wartości znamionowych | 200–5000 A 200–5000 A |
Sposób przełączania | Przełączanie w układzie otwartym Przełączanie w układzie otwartym |
Sposób przełączania | Bezpiecznik dużej mocy Bezpiecznik dużej mocy |
Moc sterująca |
Montaż na stałej podstawie 200–3200 A, 2, 3 lub 4 bieguny Pobór prądu 200–5000 A, 2, 3, 4 bieguny Montaż na stałej podstawie 200–3200 A, 2, 3 lub 4 bieguny Pobór prądu 200–5000 A, 2, 3, 4 bieguny |
Użycie napięcia układu | 120–600 V AC, 50/60 Hz 120–600 V AC, 50/60 Hz |
Czas wytrzymywania | 85 000 (30 cykli) 85 000 (30 cykli) |
Wytrzymywanie | Prąd wytrzymywany/prąd zamknięcia 100 000 A/rozłączanie przy 600 V AC Prąd wytrzymywany/prąd zamknięcia 100 000 A/rozłączanie przy 600 V AC |
Odnośne testy |
Certyfikat CSA C22.2 No. 178 IBC 2006, CBC 2007 i OSHPD Certyfikat CSA C22.2 No. 178 IBC 2006, CBC 2007 i OSHPD |
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.