Agregat prądotwórczy
Moc znamionowa w trybie podstawowym | 340 ekW (425 kVA) 340 ekW (425 kVA) |
Częstotliwość | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Napięcie | 120–600 V 120–600 V |
Moc znamionowa w trybie gotowości | 375 ekW (469 kVA) 375 ekW (469 kVA) |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Cat® XQ425 zapewnia światowej klasy wydajność i zwiększoną użyteczność. Model ten jest zasilany oszczędnym paliwowo silnikiem Cat C13 spełniającym normę Tier 4 Final, wyposażonym w system redukcji emisji NOx Cat. Wyposażony w nowy panel sterowania EMCP 4.4, XQ425 posiada przyjazny dla użytkownika interfejs i zapewnia możliwość automatycznej równoległej pracy wielu zespołów prądotwórczych. Główną zaletą systemu sterowania jest uproszczenie i szybsze zmiany napięcia. Zapewniając większą elastyczność podczas przemieszczania się pomiędzy wieloma placami budowy o różnej częstotliwości i wymaganych napięciach, funkcja automatycznej konfiguracji redukuje czas potrzebny na przeprogramowanie modułów i ogranicza potencjalne błędy. Dodatkowe cechy to niższe poziomy hałasu i zmniejszone zużycie paliwa przy częściowym obciążeniu.
Ograniczenie możliwości wystąpienia szkód środowiskowych na miejscu
Maksymalnie wydłuża czas pracy między tankowaniem
Zapewnia ciągłość gotowość do pracy agregatu prądotwórczego
Moc znamionowa w trybie podstawowym | 340 ekW (425 kVA) 340 ekW (425 kVA) |
Częstotliwość | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Napięcie | 120–600 V 120–600 V |
Moc znamionowa w trybie gotowości | 375 ekW (469 kVA) 375 ekW (469 kVA) |
Silnik | C13 C13 |
Paliwo | Olej napędowy Olej napędowy |
Wysokość – bez przyczepy | 60 in 1524 mm |
Długość – bez przyczepy | 208.7 in 5080 mm |
Szerokość – bez przyczepy | 104 in 2642 mm |
Masa z olejem smarowym i cieczą chłodzącą, bez przyczepy | 14700 lb 6667 kg |
100% obciążenia 60 Hz | 23.1 gal/hr 88 l/hr |
75% obciążenia 60 Hz | 17.7 gal/hr 67.9 l/hr |
50% obciążenia 60 Hz | 12.7 gal/hr 48.6 l/hr |
100% obciążenia 60 Hz | 25.1 gal/hr 95.7 l/hr |
75% obciążenia 60 Hz | 19.2 gal/hr 73.4 l/hr |
50% obciążenia 60 Hz | 13.6 gal/hr 52.3 l/hr |
Poziom hałasu z odległości 7 m (23 stopy), wszystkie wartości znamionowe | 74 dB(A) 74 dB(A) |
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEXQ425 Tier 4 Final
XQ425 Tier 4 Final
XQ425 Tier 4 Final
XQ425 Tier 4 Final
Mobilny agregat prądotwórczy Cat XQ425, szkolenie z uruchamiania/zatrzymywania
Wyłączanie awaryjne mobilnego agregatu prądotwórczego Cat