G3516H 2027kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi G3516H

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Praca ciągła
2027/2007ekW przy 1,0pf
2027/2007ekW przy 1,0pf
Rodzaj paliwa
Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 25%)
Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 25%)
Maksymalna sprawność elektryczna
45.30%
45.30%

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy o mocy 1419–2027kW zasilany gazem

Firma Caterpillar oferuje szeroką gamę niezawodnych agregatów prądotwórczych na paliwo gazowe różnych rodzajów, od gazu ziemnego, przez biogaz i gazy kopalniane do mieszanek z dodatkiem wodoru do zasilania elektrociepłowni, urządzeń zasilania rezerwowego i lokalnych sieci energetycznych.

Korzyści

Do 25% opcja paliwa z dodatkiem wodoru

Umożliwia zasilanie gazem ziemnym z rurociągu z dodatkiem 25% (stężenie objętościowe) wodoru.

Do 38% oszczędności na kosztach konserwacji

Wydłużenie okresów międzyobsługowych obniża koszty konserwacji

Do 20% Obniżone zużycie oleju smarowego

Zmniejsza to koszty konserwacji i umożliwia wydłużenie okresów międzyobsługowych.

Dane techniczne produktu G3516H

Praca ciągła 2027/2007ekW przy 1,0pf 2027/2007ekW przy 1,0pf
Rodzaj paliwa Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 25%) Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 25%)
Maksymalna sprawność elektryczna 45.30% 45.30%
Częstotliwość 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
obr./min. 1500obr./min 1500obr./min
Model silnika G3516H G3516H
Pojemność skokowa 4765 in³ 78 l
Ssanie TA TA
Średnica cylindra 6.7 in 170 mm
Skok tłoka 8.5 in 215 mm
Stopień sprężania 12.1 12.1
Układ paliwowy Gaz ziemny Gaz ziemny
Długość 291 in 7395 mm
Szerokość 84 in 2139 mm
Wysokość 95 in 2402 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy 40384 lb 18315 kg

G3516H Wyposażenie standardowe

Panele sterowania

  • EMCP4.3

Wlot powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza ze wskaźnikiem serwisowym montowany do zestawu
  • Dwuelementowy jednostopniowy układ oczyszczania powietrza z obudową i wskaźnikiem serwisowym

Układ chłodzenia

  • Termostaty napędzane płaszcza wodnego i obiegu SCAC
  • Niestandardowe przyłącza kołnierzowe 150cali wg ANSI/DN do podłączania zewnętrznych urządzeń na wlocie i wylocie płaszcza wodnego
  • Napędzane z silnika pompy wodne płaszcza wodnego i chłodnicy końcowej
  • Kołnierz Cat do obiegu SCAC 2. stopnia

Układ wydechowy

  • Chłodzony centralny katalizator z kołnierzowym wylotem Cat
  • Kolektor wydechowy i wylot turbosprężarki połączone elektrycznie ze zintegrowanym modułem temperaturowym (ITSM). Moduł GECM odpowiada za alarmy i wyłączenia
  • Suche kolektory wylotowe izolowane i odsłonięte
  • Wylot czołowy z kołnierzem Cat na turbosprężarce

Układ paliwowy

  • Płytka przepustnicy i mechanizm wykonawczy na prąd stały 24 V sterowane przez moduł GECM
  • Elektroniczny zawór dawkowania paliwa
  • Układ paliwowy jest przystosowany do zasilania rurociągowym gazem ziemnym suchym o kaloryczności od 31,5 do 47,2 MJ/NM3 pod ciśnieniem od 10,2 do 34,5 kPa wywieranym na zawór sterujący podawaniem paliwa do silnika

Układ zapłonowy

  • Zapłon sterowany elektronicznie (sterowany przez ADEM A4)
  • Indywidualne ustawienie rozrządu wykrywające spalanie stukowe w cylindrach (DST)

Generator

  • Wzbudzenie magnesem trwałym
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • SR5
  • Reaktywny spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia
  • Cyfrowy regulator napięcia Caterpillar (CDVR) z 3-fazowym wykrywaniem i sterowaniem wartościami KVAR/PF

Ogólne

  • Tłumik drgań wału korbowego i osłona
  • Malowanie — żółty lakier „Caterpillar Yellow” z wyjątkiem szyn i chłodnic (czarne o wysokim połysku)
  • Punkty obsługowe po prawej stronie
  • Katalog części
  • Instrukcje obsługi i konserwacji

Układ sterowania

  • ADEM A4 prędkość obrotowa 4–20 mA (0–5 V)

Rozruch/ładowanie

  • Rozruszniki na 24 V

G3516H Wyposażenie dodatkowe

Wlot powietrza

  • Wsporniki montażowe i orurowanie
  • Układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym
  • Układ oczyszczania powietrza o dużej obciążalności z filtrem wstępnym

Bezpieczniki automatyczne

  • Brak wyłącznika podnapięciowego UV i montowane okablowania CB
  • Montowane na ramie
  • Rama MP – 3-biegunowe dolne wejście kabla lub rama MP – 6-biegunowe dolne wejście kabla
  • 4000A, 3-biegunowe, parametry znamionowe wg IEC
  • Automatyczny wybór neutralnego przekładnika prądowego 2500/3000/3200A lub 4000/5000A
  • Dolna i górna pokrywa, zadaszenie skrzynki rozdzielczej
  • Mocowanie szyny zbiorczej
  • 4000A, 3-biegunowe, parametry znamionowe wg UL

Panele sterowania

  • Oprogramowanie do zdalnego monitorowania
  • Moduł dedykowanych we/wy, 12 wejść cyfrowych, 8 przekaźników w kształcie litery C
  • Zdalny wskaźnik przyzewowy RS485 z 32 kontrolkami
  • Cat Connect: Ethernet, satelita, telematyka komórkowa
  • Przekładnik prądowy z kompensacją prądu skrzyżowanego – klasy 8,7/15kV
  • Moduł czujników RTD
  • Lokalne/zdalne sterowanie komputerem
  • 16-punktowy wskaźnik przyzewowy z 32 kontrolkami w konfiguracji NFPA99-110/CSA282
  • Zdalne monitorowanie i sterowanie
  • Moduł synchronizujący
  • Lokalny moduł alarmowy

Układ chłodzenia

  • Nagrzewnica cieczy chłodzącej płaszcza wodnego
  • Złącza wlotowe i wylotowe

Układ wydechowy

  • Kołnierz
  • Tłumik oraz tłumik z chwytaczem iskier i towarzyszącymi kołnierzami ANSI
  • Kolanko

Generator

  • Ręczna regulacja napięcia
  • Filtr powietrza generatora
  • Skrzynka rozdzielcza niskiego napięcia
  • Generatory średniego i wysokiego napięcia z przystawkami
  • Skrzynka przyłączeniowa
  • Czujniki temperatury łożysk

Rozruch/ładowanie

  • Ładowarka akumulatorów 24V
  • Alternator układu ładowania 60A, 24 V (wymaga pomp układu napędowego silnika)

Ogólne

  • Emblemat US AID (pomoc w USA)
  • Zamówienie lakieru specjalnego
  • Odłącznik akumulatorów
  • Cyfrowe narzędzie diagnostyczne
  • Zestaw narzędzi
  • Akumulator z szafą i kablami (dostarczany osobno)

Zgodność z kodeksem sieci

  • 60 Hz: USA
  • 50 Hz: Niemcy, Wielka Brytania, Belgia, Rumunia, Włochy, Irlandia, Polska, Holandia, Hiszpania, Francja i europejska norma

Zobacz, jak G3516H wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregaty prądotwórcze G3516H zasilane gazem, widok z tyłu, z prawej strony

Zasilane gazem agregaty prądotwórcze G3516H – widok z tyłu, z lewej strony

Agregaty prądotwórcze G3516H zasilane gazem, widok z tyłu i przodu, z lewej strony

Zasilane gazem agregaty prądotwórcze G3516H – widok z przodu, z prawej strony

Agregaty prądotwórcze zasilane gazem G3516H 60 Hz – widok z tyłu, z prawej strony

Agregaty prądotwórcze zasilane gazem G3516H 60 Hz – widok z tyłu, z lewej strony

Agregaty prądotwórcze zasilane gazem G3516H 60 Hz – widok z przodu, z lewej strony

Agregaty prądotwórcze zasilane gazem G3516H 60 Hz – widok z przodu, z prawej strony

Agregaty prądotwórcze G3516H zasilane gazem, widok z tyłu, z prawej strony
Zasilane gazem agregaty prądotwórcze G3516H – widok z tyłu, z lewej strony
Agregaty prądotwórcze G3516H zasilane gazem, widok z tyłu i przodu, z lewej strony
Zasilane gazem agregaty prądotwórcze G3516H – widok z przodu, z prawej strony
Agregaty prądotwórcze zasilane gazem G3516H 60 Hz – widok z tyłu, z prawej strony
Agregaty prądotwórcze zasilane gazem G3516H 60 Hz – widok z tyłu, z lewej strony
Agregaty prądotwórcze zasilane gazem G3516H 60 Hz – widok z przodu, z lewej strony
Agregaty prądotwórcze zasilane gazem G3516H 60 Hz – widok z przodu, z prawej strony

CHP

Agregat prądotwórczy zasilany gazem G3500H

CHP
Agregat prądotwórczy zasilany gazem G3500H

360 View
360 View