Agregat prądotwórczy
Moc znamionowa w trybie podstawowym | 1100 kVA 1100 kVA |
Częstotliwość | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Napięcie | 127–480 V 127–480 V |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Pakiet 1100 kVA w 20-stopowym przenośnym kontenerze ISO, agregat prądotwórczy XQP1100 o zwiększonej gęstości mocy z równoległymi elementami sterującymi i zdalnie sterowanym za pośrednictwem układu elektrycznego (EO) wyłącznikiem stanowiącym standardowe wyposażenie. Agregat prądotwórczy XQP1100 jest w pełni samodzielnym urządzeniem, zdolnym do pracy przez osiem godzin bez uzupełniania paliwa.
Wydłuża czas pracy między wymaganymi przeglądami
Wyposażony w mierniki mocy, przekaźniki ochronne oraz układy sterowania i monitorowania silnika i generatora, a także możliwość jednoczesnego zasilania 8 jednostek
Łatwe przełączanie częstotliwości za pomocą łącza eliminuje ograniczenia geograficzne i pozwala na użycie agregatu prądotwórczego w dowolnym miejscu
Moc znamionowa w trybie podstawowym | 1100 kVA 1100 kVA |
Częstotliwość | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Napięcie | 127–480 V 127–480 V |
Silnik | Cat C32 Cat C32 |
Paliwo | Olej napędowy Olej napędowy |
Szerokość | 96 in 2438 mm |
Wysokość | 102 in 2591 mm |
Długość | 240 in 6096 mm |
Masa – z olejem smarowym i cieczą chłodzącą | 32053 lb 14539 kg |
100% obciążenia 50 Hz | 57.6 gal/hr 218.2 l/hr |
100% obciążenia 60 Hz | 67 gal/hr 253.6 l/hr |
75% obciążenia 50 Hz | 43.2 gal/hr 163.4 l/hr |
75% obciążenia 60 Hz | 50 gal/hr 189.2 l/hr |
50% obciążenia 50 Hz | 30.6 gal/hr 116 l/hr |
50% obciążenia 60 Hz | 133.6 l/hr 35.3 gal/hr |
Poziom hałasu z odległości 1 m (3 stopy), 75% wartości znamionowej (50Hz) | 84 dB(A) 84 dB(A) |
Poziom hałasu z odległości 1 m (3 stopy), 75% wartości znamionowej (60 Hz) | 85 dB(A) 85 dB(A) |
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEXQP1100
XQP1100
XQP1100
XQP1100
Cechy konstrukcyjne solidnych produktów z serii Cat Rental Power XQP
Funkcje urządzeń elektrycznych z serii Cat Rental Power XQP