C4.4 (60Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 72–100kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi C4.4 (60 Hz)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
100 ekW
100 ekW
Minimalna moc znamionowa
72 ekW
72 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikat EPA Tier 3 Final (USA)
Certyfikat EPA Tier 3 Final (USA)

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 72–100 ekW

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C4.4 zapewniające niezawodne zasilanie w zakresie 72–100ekW o częstotliwości 60Hz zostały zaprojektowane tak, aby spełniały wymogi normy ISO 8528-5 dla stanów nieustalonych. Wszystkie agregaty prądotwórcze C4.4 spełniają wymagania norm emisji EPA dla stacjonarnych zespołów zasilania awaryjnego (Tier 3).

Korzyści

Nadaje się do stosowania Do pracy w trudnych warunkach i w środowiskach testowych

Zoptymalizowany pod kątem niskiego 5% Niższe zużycie paliwa

Dłuższy czas pracy między tankowaniami; niższe koszty eksploatacji

Niezawodność testowana przez min. 500 Liczba godzin

Niezawodnie dostarcza zasilanie rezerwowe zawsze, gdy jest potrzebne

Dane techniczne produktu C4.4 (60 Hz)

Maksymalna moc znamionowa 100 ekW 100 ekW
Minimalna moc znamionowa 72 ekW 72 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikat EPA Tier 3 Final (USA) Certyfikat EPA Tier 3 Final (USA)
Napięcie 110 do 480 V 110 do 480 V
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe
Model silnika Cat® C4.4 Cat® C4.4
Średnica cylindra 4.1 in 105 mm
Skok tłoka 5 in 127 mm
Pojemność skokowa 268.5 in³ 4.4 l
Stopień sprężania 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 lub 18,3:1 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 lub 18,3:1
Ssanie Z turbosprężarką Z turbosprężarką
Układ paliwowy Wtrysk bezpośredni lub common rail Wtrysk bezpośredni lub common rail
Typ regulatora Mechaniczne Mechaniczne
Długość – maks. 75.8 in 1925 mm
Szerokość – maks. 44.1 in 1120 mm
Wysokość – maks. 53.6 in 1361 mm

C4.4 (60 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr powietrza; do lekkich zastosowań z wymiennym wkładem

Układ chłodzenia

  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłonami
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości

Panel sterowania

  • GCCP 1.3

Układ wydechowy

  • Końcówka przewodu sztywnego, uszczelki, osłona przeciwdeszczowa i kołnierz układu wydechowego SAE do użytku klienta – dostarczane luzem

Układ paliwowy

  • Standardowy otwarty agregat ze zbiornikiem paliwa i podstawą, podstawa z profilów stalowych z 8-godzinnym jednościennym zbiornikiem paliwa

Generator

  • Regulator napięcia (wykrywanie jednofazowe)
  • 12 przewodów
  • Klasa ochrony IP23
  • Bezpiecznik automatyczny, IEC, 3 biegunowy, zamontowany w panelu wieży
  • Odseparowany panel niskonapięciowych przewodów elektrycznych (AC/DC)
  • Panel wieży, IP22, dolne doprowadzenie przewodu

Układ sterowania

  • Mechaniczny i elektryczny układ regulatora – zależnie od modelu

Układ smarowania

  • Przewód spustowy oleju z zaworem
  • Olej smarny

Mocowania

  • Punkty doprowadzania cieczy chłodzącej i przewody spustowe oleju smarowego
  • Zawiera punkty podnoszenia i wleczenia
  • Liniowe izolatory antywibracyjne pomiędzy płytą główną a zestawem silnik-generator

Układ rozruchu i ładowania

  • Akumulator 24 V, szafa i przewody
  • Akumulatory

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar

C4.4 (60 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ alternatora

  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • Uzwojenie dodatkowe ramy R
  • Grzałka antykondensacyjna
  • Uzwojenie dodatkowe ramy R
  • Zestaw spadku kwadraturowego
  • Alternator z ramą LC z zabezpieczeniem izolacji do terenów nadmorskich
  • Wykrywanie 3-fazowe

Bezpieczniki automatyczne

  • Modernizacje bezpiecznika automatycznego – 4-biegunowy bezpiecznik automatyczny do 250 A, 400 A i 630 A

Układ chłodzenia

  • Wyłączanie z powodu niskiego poziomu cieczy chłodzącej
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej
  • Alarm niskiej temperatury cieczy chłodzącej

Opcje panelu sterowania

  • GCCP 1.3
  • Nagrzewnica panelu sterowania
  • Upływ doziemny (tylko 2 przewody)
  • Alarm dźwiękowy zamontowany na panelu
  • Styki bezpotencjałowe
  • Wyłącznik awaryjny z kluczykiem
  • Ładowarka akumulatora
  • Wyłączenie w przypadku przeciążenia realizowane przez wyłącznik
  • Potencjometr regulacji prędkości obrotowej
  • Potencjometr regulacji napięcia

Obudowy

  • Obudowa wyciszająca, poziom 2
  • Obudowa wyciszająca, poziom 1 (ocynkowana)
  • Pakiet do wypożyczania – tylko opcja wypożyczania CAE

Certyfikaty europejskie

  • Modernizacja do zestawu STD dla CE

Układ paliwowy

  • Przesuwna podstawa do zestawów obudów CALG
  • Alarm dotyczący niskiego poziomu paliwa
  • Wąska podstawa zbiornika otwartego zestawu
  • Wyłączenie przy niskim poziomie paliwa
  • Kompaktowa podstawa z płozami do zestawu otwartego
  • Alarm wysokiego poziomu paliwa
  • Dwupłaszczowy zbiornik paliwa

Ogólnoświatowe certyfikaty

  • Certyfikacja Wspólnoty Niepodległych Państw

Opcje montażu

  • Regulator elektroniczny
  • Tłumik przemysłowy
  • Zewnętrzny jednopunktowy podnośnik obudowy – obudowa
  • Demontaż akumulatora
  • Zestaw do instalacji tłumika

Specjalne opakowanie / kontrola przed transportem

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0

Ogólne – akcesoria/różne

  • Skrzynia opakowaniowa – zestaw kompaktowy
  • Skrzynia opakowaniowa – zestaw z daszkiem
  • Osłony przeciwkamieniowe/promieniowy kołnierz transportowy

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak C4.4 (60 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

C4.4 w wersji otwartej, widok z tyłu, z prawej strony

C4.4 w wersji otwartej, widok z tyłu, z lewej strony

C4.4 w wersji otwartej, widok z przodu, z prawej strony

C4.4 w wersji otwartej, widok z przodu, z lewej strony

Obudowa

Obudowa

C4.4 w wersji otwartej, widok z tyłu, z prawej strony
C4.4 w wersji otwartej, widok z tyłu, z lewej strony
C4.4 w wersji otwartej, widok z przodu, z prawej strony
C4.4 w wersji otwartej, widok z przodu, z lewej strony
Obudowa
Obudowa

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C4.4 (60 Hz)

Zobacz więcej ofert