Agregat prądotwórczy
Moc znamionowa w trybie podstawowym | 200 kVA 200 kVA |
Częstotliwość | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Napięcie | 230–480 V 230–480 V |
Strategia emisji szkodliwych składników spalin/zużycia paliwa | Stage V (EU) Stage V (EU) |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Ten agregat prądotwórczy XQP200 spełnia normy emisji EU Stage V. Oba modele charakteryzują się podwyższoną elastycznością dzięki łatwemu przełączaniu między częstotliwościami 50 Hz a 60 Hz, co pozwala jednemu agregatowi spełniać zróżnicowane wymagania w zakresie obciążenia dla różnych regionów i zastosowań, takich jak górnictwo, produkcja, przemysł naftowy i petrochemiczny oraz budownictwo.
Wydłuża czas pracy między wymaganymi przeglądami
Wydłużony czas pracy dzięki możliwości przestawienia ze zbiornika podstawowego na zewnętrzny zbiornik uzupełniający
Łatwe przełączanie częstotliwości za pomocą łącza eliminuje ograniczenia geograficzne i pozwala na użycie agregatu prądotwórczego w dowolnym miejscu
Moc znamionowa w trybie podstawowym | 200 kVA 200 kVA |
Częstotliwość | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Napięcie | 230–480 V 230–480 V |
Strategia emisji szkodliwych składników spalin/zużycia paliwa | Stage V (EU) Stage V (EU) |
Silnik | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
Paliwo | Olej napędowy Olej napędowy |
Szerokość | 56 in 1420 mm |
Wysokość | 93 in 2350 mm |
Długość | 161 in 4085 mm |
Masa – z olejem smarowym i cieczą chłodzącą | 8049 lb 3651 kg |
100% obciążenia 50 Hz | 11.5 gal/hr 43.4 l/hr |
100% obciążenia 60 Hz | 14.3 gal/hr 54.3 l/hr |
75% obciążenia 50 Hz | 8.6 gal/hr 32.4 l/hr |
75% obciążenia 60 Hz | 10.5 gal/hr 39.9 l/hr |
Poziom hałasu z odległości 1 m (3 stopy), 75% wartości znamionowej (50Hz) | 75.1 dB(A) 75.1 dB(A) |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEXQP200
XQP200
XQP200
XQP200
Cechy konstrukcyjne solidnych produktów z serii Cat Rental Power XQP
Funkcje urządzeń elektrycznych z serii Cat Rental Power XQP
Mobilny agregat prądotwórczy Cat XQP30 - XQP500, szkolenie z uruchamiania/zatrzymywania
Wyłączanie awaryjne mobilnego agregatu prądotwórczego Cat