Agregat prądotwórczy
Moc znamionowa w trybie podstawowym | 60 kVA 60 kVA |
Częstotliwość | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Napięcie | 127–480 V 127–480 V |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Ten zespół generatorów XQP60 zapewnia dobry poziom wydajności zużycia paliwa. Linia tych produktów ma solidną, mobilną konstrukcję, przygotowaną do wynajmu i zaprojektowaną tak, aby można ją było łatwo, bezpiecznie oraz wydajnie transportować w miejsca realizacji projektu. Solidne podstawy z wbudowanymi kieszeniami na widły umożliwiają przenoszenie i podnoszenie urządzeń w łatwy sposób, podczas gdy opcje gniazd Clipsal lub CEE, które są dostępne w wybranych modelach pozwalają skrócić czas instalacji i zapewnić bezproblemowy rozkład mocy.
Wydłuża czas pracy między wymaganymi przeglądami
Łatwe przełączanie częstotliwości za pomocą łącza eliminuje ograniczenia geograficzne i pozwala na użycie agregatu prądotwórczego w dowolnym miejscu
Wydłużony czas pracy dzięki możliwości przestawienia ze zbiornika podstawowego na zewnętrzny zbiornik uzupełniający
Moc znamionowa w trybie podstawowym | 60 kVA 60 kVA |
Częstotliwość | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Napięcie | 127–480 V 127–480 V |
Silnik | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Paliwo | Olej napędowy Olej napędowy |
Szerokość | 44.1 in 1120 mm |
Wysokość | 70 in 1776.5 mm |
Długość | 103 in 2610 mm |
Masa – z olejem smarowym i cieczą chłodzącą | 3781 lb 1715 kg |
100% obciążenia 50 Hz | 4.4 gal/hr 16.5 l/hr |
100% obciążenia 60 Hz | 5 gal/hr 18.8 l/hr |
75% obciążenia 50 Hz | 3.3 gal/hr 12.4 l/hr |
75% obciążenia 60 Hz | 3.8 gal/hr 14.3 l/hr |
50% obciążenia 50 Hz | 2.2 gal/hr 8.3 l/hr |
50% obciążenia 60 Hz | 2.6 gal/hr 9.8 l/hr |
Poziom hałasu z odległości 1 m (3 stopy), 75% wartości znamionowej (50Hz) | 73.3 dB(A) 73.3 dB(A) |
Poziom hałasu z odległości 1 m (3 stopy), 75% wartości znamionowej (60 Hz) | 76,4 dB(A) 76,4 dB(A) |
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEXQP60
XQP60
XQP60
XQP60
Cechy konstrukcyjne solidnych produktów z serii Cat Rental Power XQP
Funkcje urządzeń elektrycznych z serii Cat Rental Power XQP
Mobilny agregat prądotwórczy Cat XQP30 - XQP500, szkolenie z uruchamiania/zatrzymywania
Wyłączanie awaryjne mobilnego agregatu prądotwórczego Cat