Agregat prądotwórczy
Moc znamionowa w trybie podstawowym | 910 ekW (1136 kVA) 910 ekW (1136 kVA) |
Częstotliwość | 60 Hz 60 Hz |
Napięcie | 120–600 V 120–600 V |
Moc znamionowa w trybie gotowości | 1000 ekW (1250 kVA) 1000 ekW (1250 kVA) |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
XQ1140 oferuje różne tryby pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb — nawet, jeśli ulegną zmianie. Zawierające dwa silniki wysokoprężne C18 spełniające wymagania normy emisji spalin EPA Tier 4 Final agregaty prądotwórcze są w stanie wytwarzać moc w układzie równoległym, N+1 lub niezależnie z każdego agregatu. Ta wszechstronność obniża koszty eksploatacji, pozwalając zarazem zachować niezawodność i trwałość XQ1140.
Podwójna konfiguracja umożliwiająca osiągnięcie większej mocy lub wydłużonego czasu podtrzymania
Zamontowany na zewnątrz interfejs z kolorowym graficznym ekranem dotykowym z funkcjami zdalnego rozruchu, monitorowania, sterowania wyłącznikiem i potwierdzania alarmów.
Wlewy paliwa i DEF po tej samej stronie
Moc znamionowa w trybie podstawowym | 910 ekW (1136 kVA) 910 ekW (1136 kVA) |
Częstotliwość | 60 Hz 60 Hz |
Napięcie | 120–600 V 120–600 V |
Moc znamionowa w trybie gotowości | 1000 ekW (1250 kVA) 1000 ekW (1250 kVA) |
Silnik | Cat C18 Cat C18 |
Paliwo | Olej napędowy Olej napędowy |
Wysokość – bez przyczepy | 114 in 2896 mm |
Długość – bez przyczepy | 480 in 12192 mm |
Szerokość – bez przyczepy | 96 in 2438 mm |
Masa z olejem smarowym i cieczą chłodzącą, bez przyczepy | 50107 lb 22728 kg |
100% obciążenia 60 Hz | 66.4 gal/hr 252 l/hr |
75% obciążenia 60 Hz | 52.4 gal/hr 198 l/hr |
50% obciążenia 60 Hz | 38 gal/hr 144 l/hr |
100% obciążenia 60 Hz | 71.8 gal/hr 272 l/hr |
75% obciążenia 60 Hz | 56.6 gal/hr 214 l/hr |
50% obciążenia 60 Hz | 41 gal/hr 156 l/hr |
Poziom hałasu z odległości 7 m (23 stopy), wszystkie wartości znamionowe | 76 dB(A) 76 dB(A) |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEXQ1140
XQ1140
XQ1140
XQ1140
Przekonaj się o zaletach modułu zasilania Cat® XQ1140