3512 (50Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 1000–1400kVA

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi 3512 (50 Hz)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie gotowości
1400/1250 kVA
1400/1250 kVA
Podst. moc znamionowa
1275/1150 kVA
1275/1150 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa
Niskie zużycie paliwa

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 1150–1400 kVA

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3512 wytwarzające w niezawodny sposób prąd o mocy od 1150 do 1400kVA i częstotliwości 50Hz są projektowane w taki sposób, aby mogły sprostać wymaganiom użytkowników w zakresie zasilania o krytycznym znaczeniu, a także zasilania ciągłego, rezerwowego i podstawowego. Każdy z nich został przez nas skonstruowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych i przyjmował 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Agregaty prądotwórcze są wyposażone w układ o niskim zużyciu paliwa.

Korzyści

Ponad 4,000,000,000 godzin pracy na całym świecie

Wydajność potwierdzona w wymagających zastosowaniach

Ponad 200,000 Produkowany

Od 1981 r. lider na rynku dużych silników

Pełna moc do 50°C Otoczenie

Zapewnia pełną moc nawet w najgorętsze dni roku

Dane techniczne produktu 3512 (50 Hz)

Moc znamionowa w trybie gotowości 1400/1250 kVA 1400/1250 kVA
Podst. moc znamionowa 1275/1150 kVA 1275/1150 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa Niskie zużycie paliwa
Napięcie Od 380 do 415 V Od 380 do 415 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Prędkość 1500obr./min 1500obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, o krytycznym znaczeniu, podstawowe, ciągłe Zasilanie rezerwowe, o krytycznym znaczeniu, podstawowe, ciągłe
Maksymalna moc znamionowa 1400 kVA 1400 kVA
Minimalna moc znamionowa 1000 kVA 1000 kVA
Model silnika Silnik wysokoprężny 3512 z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny 3512 z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 6.69 in 170 mm
Skok tłoka 7.48 in 190 mm
Pojemność skokowa 3161.03 in³ 51.8 l
Stopień sprężania 13.5:1 13.5:1
Ssanie TA TA
Układ paliwowy Bezpośredni wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Bezpośredni wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy
Typ regulatora Woodward Woodward
Długość – minimalna 218.8 in 5556 mm
Długość – maks. 222.9 in 5662 mm
Szerokość – minimalna 77.8 in 1975 mm
Szerokość – maks. 78.1 in 1984 mm
Wysokość – minimalna 90.7 in 2305 mm
Wysokość – maks. 93.2 in 2367 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (minimalna) 22650 lb 10270 kg
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 23678 lb 10740 kg

3512 (50 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza, pojedynczy wkład typu kasetowego ze wskaźnikiem serwisowym

Panel sterowania

  • Elementy sterujące EMCP4.2B, w tym: przycisk wyłącznika awaryjnego
  • obr./min.
  • Regulator czasowy procesu schładzania silnika
  • Sterownik EMCP 4.2B zawiera:
  • Magistrala CAN modułu akcesoriów
  • 4 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ A)
  • Komunikacja:
  • V (L-L i L-N)
  • Zbyt wysoka/niska częstotliwość (81 o/u)
  • Alarm tekstowy/opisy zdarzeń
  • Sterowanie auto/start/stop
  • Regulacja prędkości obrotowej
  • Liczba kVA (na fazę, średnia i procentowa)
  • Przetężenie (50/51)
  • Potwierdzenie alarmu
  • Płyta przednia uszczelniona przed wpływem warunków środowiskowych
  • 6 programowalnych wejść cyfrowych
  • Ciśnienie oleju (psi, kPa lub bar)
  • Natężenie prądu (na fazę i średnie)
  • Kolejność faz generatora
  • 2 programowalne wyjścia cyfrowe
  • Niska temperatura cieczy chłodzącej
  • Elementy sterowania:
  • Magistrala szeregowa CAN wskaźnika przyzewowego
  • Moc wsteczna (kW) (32)
  • Lampka kontrolna
  • Temperatura cieczy chłodzącej
  • Rozrusznik silnika
  • kVA-h (razem)
  • 2 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ C)
  • Zamontowany generator – tyłem do kierunku jazdy
  • Zasilanie 24V DC
  • kVAr (na fazę, średnia i procentowa)
  • Ostrzeżenie/wyłączenie z wspólną sygnalizacją LED w zakresie wyłączenia dla następujących elementów:
  • kW (na fazę, wartość średnia i procentowa)
  • Moc wsteczna bierna (kVAr) (32RV)
  • Programowalne ochronne funkcje przekaźnikowe
  • Wskaźnik cyfrowy:
  • Wysoka temperatura cieczy chłodzącej
  • Niskie ciśnienie oleju
  • Nadmierna prędkość obrotowa
  • Zbyt wysokie/niskie napięcie (27/59)
  • Magistrala CAN klienta (Modbus RTU)
  • Napięcie prądu stałego
  • Liczba godzin pracy
  • Niski poziom cieczy chłodzącej
  • kW-h (razem)
  • Częstotliwość (Hz)
  • Zatrzymanie awaryjne
  • Współczynnik mocy (na fazę i średni)
  • Niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu)
  • Pomiar wartości rzeczywistej RMS prądu zmiennego, 3-fazowy, z dokładnością +/-2%

Układ chłodzenia

  • JWAC
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o zwiększonej trwałości. (nie jest dołączona do zestawu bez chłodnicy, zainstalowany SF44CTS, dołączone osobno chłodnice lub wymienniki ciepła)
  • Wentylator chłodnicy i napęd wentylatora
  • Osłony wentylatora i pasa
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • Czujniki poziomu cieczy chłodzącej (nie są dołączone do zestawu bez chłodnicy)

Układ wydechowy

  • Suchy kolektor wylotowy
  • Wyloty z kołnierzami

Układ paliwowy

  • Chłodnica paliwa; nie jest dołączona do zespołów bez chłodnicy
  • Elastyczne przewody paliwowe – dostarczane osobno
  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa

Generatory i osprzęt

  • Zespoły agregatów prądotwórczych obejmują następujące elementy: regulator (CVDR)
  • 6 przewodów
  • Ogranicznik, min./maks. obwodu wzbudzającego
  • LV
  • Obniżenie prędkości po przyłożeniu obciążenia
  • Uzwojenie z drutu okrągłego
  • Monitorowanie diody obwodu wzbudzającego
  • Tryby KVAR/PF
  • Izolacja NEMA klasy H
  • Modele o częstotliwości 50Hz: rozkład otworów zgodny z normą IEC
  • Cyfrowy regulator napięcia (CDVR) firmyCaterpillar obejmuje:
  • Uwaga: ramy 1800 obejmują cewkę bezkorpusową z wzbudzeniem magnesem trwałym (PMG) i czujnikami temperatury uzwojenia
  • Złącza szyny, zamocowanie w części środkowej na górze, wlot kablowy na górze
  • Wzbudzenie wewnętrzne (IE)
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40C (tryb podstawowy 125C/tryb rezerwowy 150C)
  • 3-fazowy bezszczotkowy, biegun wydatny
  • Wykrywanie napięcia w 3 fazach
  • Tłumienie zakłóceń o częstotliwości radiowej

Układ sterowania

  • Regulator izochroniczny Woodward 2301A

Układ smarowania

  • Przewody i zawór spustu oleju
  • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym
  • Usuwanie spalin
  • Filtr, wlew i prętowy wskaźnik poziomu oleju
  • Olej smarny
  • Zintegrowana chłodnica oleju

Mocowania

  • Gumowe mocowania do tłumienia drgań – dostarczane luzem
  • Szyny – mocowanie silnika/generatora/chłodnicy

Układ rozruchu i ładowania

  • Rozrusznik elektryczny 24V
  • Akumulator i stelaż akumulatorów z przewodami
  • Wyłącznik akumulatora

Ogólne

  • Lakierowanie – żółty Caterpillar z błyszczącymi czarnymi szynami i chłodnicą
  • Kierunek obrotów wg normy SAE
  • Punkty obsługowe po prawej stronie
  • Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego – SAE nr 00

3512 (50 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Adaptery wyprowadzonego wlotu powietrza
  • Zabezpieczenie wlotu powietrza
  • Układ oczyszczania powietrza z podwójnym wkładem

Bezpieczniki automatyczne

  • Bezpieczniki automatyczne EMAX
  • Szyny słupka położonego centralnie
  • Złącza bezpieczników EMAX
  • Testowa wiązka przewodów
  • Bezpieczniki automatyczne o wartościach znamionowych według IEC 2000, 2500, 3200 i 4000 A, 4-biegunowe
  • Opakowanie kontrolne – obudowy
  • Opcje wlotu kablowego
  • Bezpieczniki automatyczne o wartościach znamionowych według IEC 2000, 2500, 3200 i 4000 A, 3-biegunowe
  • Opcjonalne złącza zasilania szyny
  • Złącza do szyny zbiorczej

Panel sterowania

  • Skrzynki dodatkowe
  • Miejsca montażu połączeń dla użytkowników
  • Uziemienie (wybierane automatycznie)
  • Drzwi panelu wandaloodporne
  • Opcje interfejsu klienta
  • System mocowania – zewnętrzne uchwyty skrzyni
  • Zdalna regulacja prędkości
  • Monitorowanie temperatury generatora
  • Regulatory
  • Moduły wskaźników przyzewowych
  • Monitorowanie komputera lokalnego

Układ chłodzenia

  • Wskaźniki poziomu wody
  • Wymienniki ciepła
  • Opcjonalne konfiguracje chłodnicy

Certyfikaty europejskie

  • Deklaracja zgodności UE
  • Eurazjatycki znak zgodności (EAC)
  • Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca agregatów prądotwórczych, DoI (Deklaracja zgodności)
  • Certyfikat Unii Europejskiej

Układ wydechowy

  • Zestaw montażowy przez ścianę
  • Zestawy montażowe tłumika
  • Tłumiki
  • Mocowania elastyczne

Układ paliwowy

  • Filtr wstępny paliwa

Generatory i osprzęt

  • 380/400/415 V przy 50 Hz, 3-fazowy, cewka bezkorpusowa, wzbudzenie magnesem trwałym (PMG), liczba przewodów = 6, rozstaw 0,6667
  • 380/400/415 V przy 50 Hz, 3-fazowy, uzwojenie z drutu okrągłego, wzbudzenie magnesem trwałym (PMG), liczba przewodów = 6, rozstaw 0,6667
  • Konwersja generatora
  • 380/400/415 V przy 50 Hz, 3-fazowy, uzwojenie z drutu okrągłego, wzbudzenie wewnętrzne, liczba przewodów = 6, rozstaw 0,6667
  • Grzałka uzwojenia

Wskaźniki i przyrządy

  • Pirometr i termopary

Układ smarowania

  • Elektryczne pompy smarowania wstępnego
  • Poziom oleju Reg-1 w płytkiej misce
  • Ręczne pompy smarowania wstępnego w zbiorniku

Mocowania

  • Sprężynowe izolatory drgań
  • Izolatory drgań IBC

Układ ochronny

  • Zawory nadmiarowe uaktywniane w razie wybuchu

Testy / raporty specjalne

  • Połączenie do masy w punkcie zerowym
  • Certyfikaty sejsmiczne IBC
  • Masa w punkcie zerowym – LV
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8

Układy rozruchu i ładowania

  • Wspomaganie rozruchu za pomocą eteru
  • Podwójny rozrusznik elektryczny 24V
  • Ładowarka akumulatora 20 A
  • Zestaw akumulatorów o większych rozmiarach
  • Nagrzewnice płaszcza wodnego
  • Ładowarki akumulatorów 10 A

Ogólne

  • Silnik rozruchowy

Zobacz, jak 3512 (50 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregat prądotwórczy modułowego sterowania zwisem tylnym 3512 (prawa, tylna strona)

Agregat prądotwórczy modułowego sterowania zwisem tylnym 3512 (lewa, tylna strona)

Agregat prądotwórczy modułowego sterowania zwisem tylnym 3512 (lewa, przednia strona)

Agregat prądotwórczy modułowego sterowania zwisem tylnym 3512 (prawa, przednia strona)

Agregat prądotwórczy modułowego sterowania zwisem tylnym 3512 (prawa, tylna strona)
Agregat prądotwórczy modułowego sterowania zwisem tylnym 3512 (lewa, tylna strona)
Agregat prądotwórczy modułowego sterowania zwisem tylnym 3512 (lewa, przednia strona)
Agregat prądotwórczy modułowego sterowania zwisem tylnym 3512 (prawa, przednia strona)

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3512 (50 Hz)

Zobacz więcej ofert