DG175 GC (3-fazowy)

Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi DG175 GC (3-fazowy)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Częstotliwość
60 Hz
60 Hz
Klasa gazu ziemnego
175 eKW
175 eKW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikat EPA (USA) dla stacjonarnych systemów zasilania awaryjnego
Certyfikat EPA (USA) dla stacjonarnych systemów zasilania awaryjnego

Podsumowanie

Zasilany gazem ziemnym agregat prądotwórczy 175kW

Linia generatorów Cat® z zapłonem iskrowym do zastosowań stacjonarnych charakteryzuje się wzbudzeniem magnesem trwałym, uzwojeniem tłumiącym, przekrzywionym stojanem, regulacją napięcia za pomocą sterownika EMCP, izolacją uzwojenia klasy H i podskokiem uzwojenia 2/3.

Korzyści

Do 790 skVA przy 30% spadku napięcia

Może uruchomić połączone silniki o dużej mocy w czasie krótkich przerw zasilania

Posiada certyfikaty EPA Stacjonarne urządzenie awaryjne

Spełnia wymogi norm emisji niezbędnych do uzyskania lokalnych pozwoleń

Cechy alternatora Klasa H Izolacja

Najwyższa klasa zapewnia trwałość alternatora

Dane techniczne produktu DG175 GC (3-fazowy)

Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Klasa gazu ziemnego 175 eKW 175 eKW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikat EPA (USA) dla stacjonarnych systemów zasilania awaryjnego Certyfikat EPA (USA) dla stacjonarnych systemów zasilania awaryjnego
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Pojemność skokowa 14.17 in³ 864.71 l
Rodzaj paliwa Gaz ziemny Gaz ziemny
Model silnika G14.2L zapłon iskrowy G14.2L zapłon iskrowy
Układ paliwowy Gaźnik, w którym mieszanka przepływa w dół Gaźnik, w którym mieszanka przepływa w dół
Ssanie Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową
Typ regulatora Elektroniczne Elektroniczne
Stopień sprężania 9.5:1 9.5:1
Średnica cylindra 5.31 in 134.87 mm
Skok tłoka 165.1 mm 6.5 in
Długość 3250 mm 127.95 in
Szerokość 52.93 in 1344.5 mm
Wysokość 1711.2 mm 67.37 in
Masa 2610.9 kg 5756 lb

DG175 GC (3-fazowy) Wyposażenie standardowe

Ciecz chłodząca

  • Płyn niezamarzający na bazie glikolu etylenowego 50/50
  • Chłodnica montowana fabrycznie
  • Zamknięty system odzyskiwania cieczy chłodzącej

Paliwo

  • Test ciśnieniowy paliwa
  • Wstępne i pomocnicze odcięcie paliwa
  • Przełącznik ciśnieniowy niskiego poziomu paliwa

Generator

  • W pełni obciążalny alternator
  • Wzbudzenie magnesem trwałym
  • Materiał izolacyjny klasy H

Elementy sterowania

  • Sterownik agregatu prądotwórczego z serii EMCP 4.2

Montaż

  • Izolator drgań (typ krążkowy)

Rozruch/ładowanie

  • Kable do akumulatorów
  • Alternator ładowania akumulatorów
  • Rozrusznik włączana zaworem elektromagnetycznym
  • Układ elektryczny silnika

DG175 GC (3-fazowy) Wyposażenie dodatkowe

Generator

  • Termiczno magnetyczny lub elektroniczny wyłącznik samoczynny MCCBs
  • Grzałka antykondensacyjna
  • Wyzwalacz wzrostowy i dodatkowy przerywacz

Ogólne

  • Pakiet zgodny z normą UL 2200
  • Obudowy: wyciszające (L1 lub L2), zabezpieczające przez czynnikami atmosferycznymi
  • Certyfikat CSA
  • Element podwójny lub układ oczyszczania powietrza o dużej wytrzymałości

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak DG175 GC (3-fazowy) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

Otwarty agregat prądotwórczy

Obudowa

Otwarty agregat prądotwórczy
Obudowa