Agregat prądotwórczy
Moc znamionowa w trybie podstawowym | 455 ekW (568 kVA) 455 ekW (568 kVA) |
Częstotliwość | 60 Hz 60 Hz |
Napięcie | 120–600 V 120–600 V |
Moc znamionowa w trybie gotowości | 500 ekW (625 kVA) 500 ekW (625 kVA) |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Agregat prądotwórczy XQ570 Rental Power Cat® XQ570 zapewnia światowej klasy wydajność i zwiększoną użyteczność. Model ten jest zasilany oszczędnym paliwowo silnikiem Cat C18 ACERT®, wyposażonym w system redukcji emisji NOx Cat. Wyposażony w nowy panel sterowania EMCP 4.4, XQ570 posiada przyjazny dla użytkownika interfejs i zapewnia możliwość automatycznej równoległej pracy wielu zespołów prądotwórczych. Główną zaletą systemu sterowania jest uproszczenie i szybsze zmiany napięcia. Zapewniając większą elastyczność podczas przemieszczania się pomiędzy wieloma placami budowy o różnej częstotliwości i wymaganych napięciach, funkcja automatycznej konfiguracji redukuje czas potrzebny na przeprogramowanie modułów i ogranicza potencjalne błędy. Dodatkowe cechy to niższe poziomy hałasu i zmniejszone zużycie paliwa przy częściowym obciążeniu.
Łatwe przełączanie między pokładowym i zewnętrznym źródłem paliwa wydłuża czas pracy
Wyposażony w mierniki mocy, przekaźniki ochronne oraz układy sterowania i monitorowania silnika i generatora, a także możliwość jednoczesnego zasilania 8 jednostek
Wydłuża czas pracy między wymaganymi przeglądami
Moc znamionowa w trybie podstawowym | 455 ekW (568 kVA) 455 ekW (568 kVA) |
Częstotliwość | 60 Hz 60 Hz |
Napięcie | 120–600 V 120–600 V |
Moc znamionowa w trybie gotowości | 500 ekW (625 kVA) 500 ekW (625 kVA) |
Silnik | Cat C18 Cat C18 |
Paliwo | Olej napędowy Olej napędowy |
Wysokość – bez przyczepy | 102 in 2591 mm |
Długość – bez przyczepy | 240 in 6096 mm |
Szerokość – bez przyczepy | 96 in 2438 mm |
Masa z olejem smarowym i cieczą chłodzącą, bez przyczepy | 24125 lb 11396 kg |
100% obciążenia 60 Hz | 33.2 gal/hr 126 l/hr |
75% obciążenia 60 Hz | 26.2 gal/hr 99 l/hr |
50% obciążenia 60 Hz | 19 gal/hr 72 l/hr |
100% obciążenia 60 Hz | 35.9 gal/hr 136 l/hr |
75% obciążenia 60 Hz | 28.3 gal/hr 107 l/hr |
50% obciążenia 60 Hz | 20.5 gal/hr 78 l/hr |
Poziom hałasu z odległości 7 m (23 stopy), wszystkie wartości znamionowe | 74 dB(A) 74 dB(A) |
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEXQ570
XQ570
XQ570
XQ570
Mobilny agregat prądotwórczy Cat XQ570, szkolenie z uruchamiania/zatrzymywania
Wyłączanie awaryjne mobilnego agregatu prądotwórczego Cat