C18 (60Hz) Tier 4 | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 455–500kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi C18 (60 Hz) Tier 4

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
500 ekW
500 ekW
Minimalna moc znamionowa
455 ekW
455 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
EPA Tier 4 Final (USA)
EPA Tier 4 Final (USA)

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 455–500 ekW

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C18 opracowano z myślą o zasilaniu o krytycznym znaczeniu, a także zasilaniu rezerwowym i podstawowym. Niezawodne wytwarzanie mocy od 455 do 500ekW o częstotliwości60 Hz, zgodność z wymogami normy ISO 8528-5 dotyczącej stanów nieustalonych i konstrukcja pozwalająca przyjąć 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Silniki są kontrolowane zgodnie z wymogami norm emisji spalin US EPA Tier 4 Final.

Korzyści

powyżej 15% kW/m²

Do 55% mniejsza powierzchnia

Wymaga mniej miejsca na instalację

Zintegrowany Cat® Product Link™ Układ sterowania

  • Śledzenie parametrów stanu i pracy agregatu prądotwórczego
  • Śledzenie wykorzystania i wydajności agregatu prądotwórczego

Dane techniczne produktu C18 (60 Hz) Tier 4

Maksymalna moc znamionowa 500 ekW 500 ekW
Minimalna moc znamionowa 455 ekW 455 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa EPA Tier 4 Final (USA) EPA Tier 4 Final (USA)
Napięcie 480 V 480 V
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe
Model silnika Silnik wysokoprężny C18 z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), rzędowy, sześciocylindrowy (I-6), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny C18 z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), rzędowy, sześciocylindrowy (I-6), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 1455.7 in 145 mm
Skok tłoka 7.2 in 183 mm
Pojemność skokowa 1106.4 in³ 18.1 l
Stopień sprężania 14.5:1 14.5:1
Ssanie Chłodzenie powietrzem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej Chłodzenie powietrzem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej
Układ paliwowy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy
Typ regulatora Adem™ A4 Adem™ A4

C18 (60 Hz) Tier 4 Wyposażenie standardowe

Wlot powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza

Układ chłodzenia

  • Chłodnica montowana do zestawu
  • Termostaty i obudowa, temperatura pełnego otwarcia 92°C (198°F)
  • Czujnik poziomu cieczy chłodzącej
  • Wziernik do kontroli poziomu cieczy chłodzącej
  • Osłony wentylatora i pasa
  • Pompa wodna płaszcza wodnego, napędzana przez przekładnię zębatą, odśrodkowa
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem; zakończony na krawędzi podstawy
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości

Układ paliwowy

  • Chłodnica oleju
  • Pompa tankowania paliwa
  • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody i filtrem pomocniczym
  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Elastyczne przewody paliwowe

Układ wydechowy

  • Kolektor wylotowy suchy
  • Kołnierzowy wylot układu wydechowego

Paliwo

  • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody
  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa

Generator

  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat
  • Klasa ochrony IP23
  • Moduł regulacji obciążenia łagodzi efekt podłączenia odbiornika i skraca czas powrotu silnika do normalnej charakterystyki pracy

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Szyna zbiorcza

Układ smarowania

  • Filtr oleju i prętowy wskaźnik poziomu
  • Olej smarny
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem na krawędzi podstawy
  • Usuwanie spalin, przewody z przodu chłodnicy
  • Chłodnica oleju

Panel sterowania

  • Sterownik zespołu prądotwórczego GCCP

Montaż

  • Gumowe izolatory drgań

Układ ochronny

  • Wyłączniki bezpieczeństwa: wysoka temperatura wody – nadmierna prędkość – niskie ciśnienie oleju

Rozruch/ładowanie

  • Alternator ładowania 24 V, 45 A
  • Rozrusznik elektryczny 24V
  • 24-woltowy rozrusznik
  • Akumulatory

Ogólne

  • Malowanie – żółty lakier „Caterpillar Yellow” z wyjątkiem szyn i chłodnic (czarne o wysokim połysku)
  • Lakier Caterpillar Yellow
  • Pakiet instrukcji obsługi i konserwacji oraz schowek OMM
  • Katalog części
  • Tłumik drgań

Układ sterowania

  • Lokalny wskaźnik przyzewowy
  • Programowalne wejścia/wyjścia: 2 programowalne wejścia cyfrowe – 2 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ A) – 2 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ C)
  • Nadaje się do użycia jako etykieta wyposażenia serwisowego
  • Płyta separująca
  • Umiejscowienie mocowania panelu sterowania
  • Miejsce montażu skrzynki bezpieczników
  • Opcjonalne zewnętrzne wejście analogowe
  • Zdalne wskaźniki przyzewowe
  • GCCP 1.2
  • Komunikacja: magistrala CAN klienta (RS485 Modbus RTU) – magistrala szeregowa CAN wskaźnika przyzewowego dla lokalnego i zdalnego wskaźnika przyzewowego IVR – zintegrowana regulacja napięcia (cyfrowa) – moduł wzbudzenia EM10
  • Elementy sterujące: sterowanie Start/Auto/Stop – regulacja prędkości – regulacja napięcia – uruchomienie silnika – przycisk stopu awaryjnego
  • Wskaźniki cyfrowe: obr./min – napięcie DC – godziny pracy – ciśnienie oleju (psi, kPa lub bar) – ciśnienie cieczy chłodzącej (C lub F) – V (L-L i L-N), częstotliwość (Hz) – A (na fazę i średnia) – współczynnik mocy (na fazę i średni) – kW (na fazę i średni) – kVA (na fazę i średni) – kVAr (na fazę i średni) – kW-godz. (całkowity) – kVAr-godz. (całkowity)
  • Programowalne ochronne funkcje przekaźnikowe: kolejność faz generatora – zbyt wysokie/niskie napięcie (27/59) – zbyt wysoka/niska częstotliwość (81 o/u) – zbyt wysoki prąd (50/51)
  • Ostrzeżenie/wyłączenie z wspólną sygnalizacją LED w zakresie wyłączenia dla następujących elementów: Niskie ciśnienie oleju – wysoka temperatura cieczy chłodzącej – nadmierna prędkość obrotowa – wyłącznik awaryjny – niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu) – niska temperatura cieczy chłodzącej – niski poziom cieczy chłodzącej
  • Regulator elektroniczny Cat (ADEM A4)
  • Opcje panelu sterowania: pyłoszczelny panel sterowania – styk beznapięciowy – serwer urządzeń – przekaźnik usterek uziemienia

Generator i osprzęt

  • Odseparowany panel niskonapięciowych przewodów elektrycznych (AC/DC)
  • Bezszczotkowy, samowzbudny, poskok 2/3, uzwojenie z drutu okrągłego.
  • Klasa izolacji H i wzrost temperatury
  • Generator AREP
  • Agregaty CIP
  • Klasa ochrony IP23
  • Centrum zasilania, IP22, dolne doprowadzenie przewodu

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr powietrza z pojedynczym wkładem
  • Układ oczyszczania powietrza – o dużej obciążalności
  • Układ oczyszczania powietrza – pojedynczy wkład

Rozszerzony zakres obsługi gwarancyjnej

  • Pokrycie srebrne, złote i platynowe

Bezpieczniki automatyczne

  • 3-bieg., wartość znamionowa 100%

C18 (60 Hz) Tier 4 Wyposażenie dodatkowe

Układ sterowania

  • Przekaźnik zwarcia doziemnego
  • Panel sterowania odporny na kurz
  • Miejsce montażu skrzynki bezpieczników
  • Styk bezpotencjałowy
  • Serwer urządzenia
  • Płyta separująca
  • Zdalne wskaźniki przyzewowe
  • GCCP 1.5
  • Lokalny wskaźnik przyzewowy
  • Przycisk zdalnego sterowania E-stop
  • Opcjonalne zewnętrzne wejście analogowe
  • Mocowanie panelu sterowania

Układ wydechowy

  • Tłumiki przemysłowe, dla terenów mieszkaniowych, o zwiększonej skuteczności
  • Zestawy kołnierza
  • Złącza elastyczne wydechu

Generator

  • Grzałka antykondensacyjna
  • Wzbudzenie: [ ] Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG, Permanent Magnet Excitation) [ ] Wzbudzenie wewnętrzne (IE, Internally Excited)
  • Generatory nadmiarowe i klasy premium

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami UL

Generatory i osprzęt

  • Generator AREP
  • Agregaty CIP
  • Grzałka uzwojenia
  • Mocowanie i płyta kanałowa agregatów prądotwórczych

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr powietrza z pojedynczym wkładem
  • Układ oczyszczania powietrza z podwójny wkładem

Certyfikaty

  • Certyfikat zgodności
  • Certyfikat IBC obciążenia wiatrem

Bezpieczniki automatyczne

  • Aktywny pojedynczy bezpiecznik automatyczny
  • Łączniki neutralne
  • Przewody zasilające
  • Podwójne bezpieczniki, bezpiecznik automatyczny pierwszego obwodu (CB2), zamontowany zestaw LS/I
  • Przekładniki prądowe
  • Zamontowane na zespole pojedyncze bezpieczniki automatyczne
  • Podwójne bezpieczniki, bezpiecznik automatyczny pierwszego obwodu (CB1), zamontowany zestaw LS/I
  • Zestyki pomocnicze:

Układ chłodzenia

  • Osłona układu oczyszczania spalin
  • Standardowa chłodnica

Obudowy

  • Obudowy wyciszające

Układ paliwowy

  • Zbiornik podstawowy o poj. 660 galonów

Osprzęt do generatora

  • Generator z wzbudzeniem magnesem trwałym (PMG)

Mocowania

  • Standardowa szeroka podstawa
  • 5-galonowy pojemnik na wycieki
  • Opcjonalna osłona CB
  • Zawór zapobiegający przepełnieniu zbiornika
  • Wlew paliwa z blokadą

Układ rozruchu i ładowania

  • Wyłącznik akumulatora
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Układ sterowania zasilaniem
  • Dwie ładowarki akumulatorów 10 A

TESTY

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8
  • 4-godzinny test fabryczny (bez nadzoru)
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Raport z testu generatora

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak C18 (60 Hz) Tier 4 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

C18 60 Hz Tier 4, widok z tyłu, z prawej strony

C18 60 Hz Tier 4, widok z tyłu, z lewej strony

C18 60 Hz Tier 4, widok z przodu, z lewej strony

C18 60 Hz Tier 4, widok z przodu, z prawej strony

C18 60 Hz Tier 4, widok z tyłu, z prawej strony
C18 60 Hz Tier 4, widok z tyłu, z lewej strony
C18 60 Hz Tier 4, widok z przodu, z lewej strony
C18 60 Hz Tier 4, widok z przodu, z prawej strony

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C18 (60 Hz) Tier 4

Zobacz więcej ofert