C18 (60Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 455–600kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi C18 (60 Hz)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
600 ekW
600 ekW
Minimalna moc znamionowa
455 ekW
455 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikat EPA Tier 2 Final (USA)
Certyfikat EPA Tier 2 Final (USA)

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 455–600 kW

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C18 opracowano z myślą o zasilaniu o krytycznym znaczeniu, a także zasilaniu rezerwowym i podstawowym. Niezawodne wytwarzanie mocy od 455 do 600 ekW o częstotliwości 60 Hz, zgodność z wymogami normy ISO 8528-5 dotyczącej stanów nieustalonych i konstrukcja pozwalająca przyjąć 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Silniki mają certyfikaty EPA (USA) wyłącznie dla stacjonarnych systemów zasilania awaryjnego (normy emisji Tier 2 dla maszyn nieprzeznaczonych do poruszania się po drogach publicznych) dotyczące emisji/strategii paliwowej.

Korzyści

powyżej 15% kW/m²

Do 55% mniejsza powierzchnia

Wymaga mniej miejsca na instalację

Zintegrowany Cat® Product Link™ Układ sterowania

  • Śledzenie parametrów stanu i pracy agregatu prądotwórczego
  • Śledzenie wykorzystania i wydajności agregatu prądotwórczego

Dane techniczne produktu C18 (60 Hz)

Maksymalna moc znamionowa 600 ekW 600 ekW
Minimalna moc znamionowa 455 ekW 455 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikat EPA Tier 2 Final (USA) Certyfikat EPA Tier 2 Final (USA)
Napięcie 208 do 600 V 208 do 600 V
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe
Model silnika Silnik wysokoprężny C18 z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), rzędowy, sześciocylindrowy (I-6), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny C18 z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), rzędowy, sześciocylindrowy (I-6), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 5.71 in 145 mm
Skok tłoka 7.2 in 183 mm
Pojemność skokowa 1106.4 l 18.1 in³
Stopień sprężania 14.5:1 14.5:1
Ssanie Chłodzenie powietrzem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej Chłodzenie powietrzem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej
Układ paliwowy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy
Typ regulatora Adem™ A4 Adem™ A4
Długość – maks. 5550 in 218.5 mm
Szerokość – maks. 80.9 in 2056 mm
Wysokość – maks. 107.8 in 2737 mm

C18 (60 Hz) Wyposażenie standardowe

Wlot powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza

Układ dolotowy powietrza

  • Turbosprężarka
  • Filtr o małej obciążalności
  • Rdzeń chłodnicy końcowej

Układ chłodzenia

  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości
  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłoną
  • Chłodnica montowana do zestawu

Układ wydechowy

  • Kołnierzowy wylot układu wydechowego
  • Przewód układu wydechowego ze stali nierdzewnej, uszczelki, osłona przeciwdeszczowa i kołnierz układu wydechowego SAE do użytku klienta; dostarczane luzem

Układ paliwowy

  • Standardowy 8-godzinny otwarty zbiornik paliwa

Paliwo

  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa
  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody

Generator i osprzęt

  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat
  • Odseparowany panel niskonapięciowych przewodów elektrycznych (AC/DC)
  • Centrum zasilania, IP22
  • Generator z ramą A – stopień ochrony IP21
  • Zintegrowany regulator napięcia (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Obowiązkowa opcja bezpiecznika automatycznego, IEC, 3-biegunowego, zamontowanego w centrum zasilania
  • Zintegrowany regulator napięcia (IVR, Integrated Voltage Regulator)

Generator

  • Klasa ochrony IP23
  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat
  • Moduł regulacji obciążenia łagodzi efekt podłączenia odbiornika i skraca czas powrotu silnika do normalnej charakterystyki pracy

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Szyna zbiorcza

Układ sterowania

  • GCCP 1.2
  • Regulator elektroniczny Cat (ADEM A4)

Panel sterowania

  • Sterownik zespołu prądotwórczego EMCP 4

Układ smarowania

  • Olej smarny
  • Zawory spustowe oleju

Mocowania

  • Wbudowane izolatory drgań liniowych pomiędzy podstawą a silnikiem-generatorem obejmują elementy do podnoszenia i zakończenia przewodów spustowych płynu chłodzącego i oleju smarowego

Montaż

  • Gumowe izolatory drgań

Rozruch/ładowanie

  • Akumulator 24 V, szafa i przewody
  • 24-woltowy rozrusznik
  • Akumulatory

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar
  • Malowanie – żółty lakier „Caterpillar Yellow” z wyjątkiem szyn i chłodnic (czarne o wysokim połysku)

C18 (60 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza z pojedynczym wkładem
  • Układ oczyszczania powietrza z podwójny wkładem

Generator

  • Generatory nadmiarowe i klasy premium
  • Wzbudzenie: [ ] Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG, Permanent Magnet Excitation) [ ] Wzbudzenie wewnętrzne (IE, Internally Excited)
  • Grzałka antykondensacyjna

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami UL
  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami IEC

Bezpieczniki automatyczne

  • Bezpieczniki automatyczne 3-biegunowe (wartości znamionowe według IEC-100%) – wyposażone w silnik
  • Bezpieczniki automatyczne 4-biegunowe (znamionowe IEC-100%) – wyposażone w silnik
  • Wyzwalacz wzrostowy do bezpiecznika IEC
  • Listwa zaciskowa zasilania
  • Styki dodatkowe bezpiecznika automatycznego (IEC)
  • Bezpieczniki automatyczne 3-biegunowe (znamionowe IEC-100%) – montowane w obudowie
  • Urządzenie zamykane na kłódkę z bezpiecznikiem automatycznym
  • Bezpieczniki automatyczne 4-biegunowe (znamionowe IEC-100%) – montowane w obudowie

Panele sterowania

  • Oprogramowanie do zdalnego monitorowania
  • Moduł rozdzielania obciążenia
  • Lokalne i zdalne moduły wskaźników przyzewowych
  • GCCP 1.5
  • Cyfrowy moduł we/wy

Układ sterowania

  • Lokalne moduły alarmowe
  • Styk bezpotencjałowy
  • Alarm lokalny
  • Zdalny wskaźnik przyzwowy
  • Wyświetlacze temperatury oleju
  • Urządzenia zabezpieczające: przekaźnik zwarcia doziemnego – przekaźnik upływu doziemnego – wyłączanie przeciążeniowe za pomocą wyłącznika – alarm niskiego poziomu paliwa – wyłączanie na skutek niskiego poziomu paliwa – alarm wysokiego poziomu paliwa – czujnik poziomu paliwa
  • GCCP 1.5

Układ chłodzenia

  • Alarm niskiej temperatury cieczy chłodzącej
  • Kołnierz kanału chłodnicy

Obudowy

  • Obudowy wyciszające

Rozruch/ładowanie

  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Ładowanie akumulatorów
  • Układ rozruchowy o zwiększonej wydajności
  • Nadmiarowe akumulatory
  • Alternator

Układ wydechowy

  • Tłumiki przemysłowe, dla terenów mieszkaniowych, o zwiększonej skuteczności
  • 8- i 10-calowe kołnierze GP
  • Zestawy kolanek 8- i 10-calowych
  • Tłumik montowany na silniku
  • Tłumiki wejściowe i wyjściowe 10, 25 i 35
  • Osłony kolektora i turbosprężarki

Układ paliwowy

  • Ręczna pompa tankowania paliwa
  • System transferu paliwa
  • Podstawa zintegrowanego zbiornika paliwa o podwójnych ściankach

Ogólne

  • Obudowa wyciszająca, zabezpieczająca przed czynnikami atmosferycznymi lub skrajnymi warunkami pogodowymi
  • Zbiorniki paliwa o podwójnych ściankach zintegrowane i ustawiane na podłożu, zgodne z normami UL
  • Certyfikat CSA
  • Automatyczne przełączniki źródła prądu (ATS)
  • Wymienione opcje zależą od regionu i konfiguracji produktu:
  • Zbiorniki paliwa o pojedynczych lub podwójnych ściankach ustawiane na podłożu
  • Certyfikat zgodności z normami UE (CE)
  • Deklaracja zgodności EWG
  • Pakiet zgodny z normą UL 2200
  • Zintegrowane zbiorniki paliwa o pojedynczych lub podwójnych ściankach
  • Certyfikaty odporności sejsmicznej według odnośnych kodeksów budowlanych: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Łoże wąskie, szerokie lub na płozach
  • Obudowy: wyciszające, zabezpieczające przez czynnikami atmosferycznymi

Generator i osprzęt

  • Grzałki uzwojenia
  • Generator CIP z ramą A
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • Generator z ramą LC
  • Generator przewymiarowany z ramą A
  • Ochrona przed wniknięciem
  • Generator CIP z ramą LC
  • Generatory przewymiarowane z ramą LC

Układ smarowania

  • Ręczna pompa w zbiorniku chłodziwa

Układ rozruchu i ładowania

  • Wyłącznik akumulatora
  • Nagrzewnice płaszcza wodnego
  • Ładowarka akumulatora 5 A

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak C18 (60 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

C18, widok z tyłu, z prawej strony

C18, widok z tyłu, z lewej strony

C18, widok z przodu, z prawej strony

C18, widok z przodu, z lewej strony

Obudowa

Obudowa

C18, widok z tyłu, z prawej strony
C18, widok z tyłu, z lewej strony
C18, widok z przodu, z prawej strony
C18, widok z przodu, z lewej strony
Obudowa
Obudowa

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C18 (60 Hz)

Zobacz więcej ofert