3516C Tier 4 Final (60 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 1650–2500kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi 3516C Tier 4 Final (60 Hz)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie gotowości
2500/2000 ekW
2500/2000 ekW
Podst. moc znamionowa
1825/2250 ekW
1825/2250 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikat EPA (USA)
Certyfikat EPA (USA)

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 1650–2500 ekW

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3516C wytwarzające w niezawodny sposób prąd o mocy 1825–2500 ekW i częstotliwości 60 Hz są projektowane w taki sposób, aby mogły sprostać wymaganiom użytkowników w zakresie zasilania o krytycznym znaczeniu, a także zasilania ciągłego, rezerwowego i podstawowego. Każdy z nich został przez nas skonstruowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych i przyjmował 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. W zależności od modelu zespoły prądotwórcze z silnikiem 3516C są certyfikowane jako zgodne z wymogami agencji EPA dotyczącymi stacjonarnych zespołów zasilania awaryjnego (tj. z wymogami normy Tier 2) lub jako zgodne z wymogami normy Tier 4 Interim.

Korzyści

Ponad 4,000,000,000 godzin pracy na całym świecie

Wydajność potwierdzona w wymagających zastosowaniach

Ponad 200,000 Produkowany

Od 1981 r. lider na rynku dużych silników

Zoptymalizowany pod kątem niskiego 9% Niższe zużycie paliwa

Oszczędności na kosztach eksploatacji

Dane techniczne produktu 3516C Tier 4 Final (60 Hz)

Moc znamionowa w trybie gotowości 2500/2000 ekW 2500/2000 ekW
Podst. moc znamionowa 1825/2250 ekW 1825/2250 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikat EPA (USA) Certyfikat EPA (USA)
Napięcie 480 do 13800 V 480 do 13800 V
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, krytyczne, podstawowe Zasilanie rezerwowe, krytyczne, podstawowe
Maksymalna moc znamionowa 2500 ekW 2500 ekW
Minimalna moc znamionowa 1825 ekW 1825 ekW
Model silnika Silnik wysokoprężny 3516C HD z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), rzędowy, sześciocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny 3516C HD z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), rzędowy, sześciocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 6.69 in 170 mm
Skok tłoka 8.46 in 215 mm
Pojemność skokowa 78 in 4764.73 l
Stopień sprężania 14.7:1 14.7:1
Ssanie TA TA
Układ paliwowy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy
Typ regulatora ADEM™A4 ADEM™A4
Długość – minimalna 275.4 in 6995 mm
Długość – maks. 285.5 in 7252 mm
Szerokość – minimalna 93.7 in 2379 mm
Szerokość – maks. 101.2 in 2569 mm
Wysokość – minimalna 116.9 in 2970 mm
Wysokość – maks. 118.7 in 3016 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (minimalna) 37200 lb 16874 kg
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 40280 lb 18270 kg

3516C Tier 4 Final (60 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza: typ z pojemnikiem metalowym i pojedynczym elementem

Panele sterowania

  • Kolejność faz generatora
  • 1 programowalne wyjście cyfrowe
  • Tryby KAR/PF
  • Niska temperatura cieczy chłodzącej
  • Funkcje PLC
  • Zamontowany generator – skierowany do tyłu
  • Płyta przednia uszczelniona przed wpływem warunków środowiskowych
  • Zespoły agregatów prądotwórczych obejmują następujące elementy:
  • Sterowanie auto/start/stop
  • Magistrala CAN klienta (Modbus RTU)
  • Wysoka temperatura cieczy chłodzącej
  • Ostrzeżenie/wyłączenie z wspólną sygnalizacją LED w zakresie wyłączenia dla następujących elementów:
  • 0, pomiar wartości rzeczywistej RMS prądu zmiennego, 3-fazowy, z dokładnością 2%
  • Niski poziom cieczy chłodzącej
  • Liczba godzin pracy
  • kVAr (na fazę, średnia i procentowa)
  • Tłumienie zakłóceń o częstotliwości radiowej
  • Zatrzymanie awaryjne
  • Wskaźnik cyfrowy:
  • Natężenie prądu (na fazę i średnie)
  • Min./maks. obwodu wzbudzającego
  • Liczba wejść/wyjść w zależności od wybranych opcji
  • Funkcja histogramu ładunku
  • Częstotliwość (Hz)
  • Przetężenie (50/51)
  • Ciśnienie oleju (psi, kPa lub bar)
  • Lampka kontrolna
  • Regulator czasowy procesu schładzania silnika
  • Cat Connect
  • kW-godz. (wartość całkowita) – kVAr-godz. (wartość całkowita)
  • Monitorowanie diody ogranicznika i obwodu wzbudzającego
  • Komunikacja:
  • Zbyt wysoka/niska częstotliwość (81 o/u)
  • 6 programowalnych wejść cyfrowych dla klienta
  • Elementy sterowania:
  • Nadmierna prędkość obrotowa
  • Regulator IVR obejmuje spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia
  • Niskie ciśnienie oleju
  • obr./min.
  • Zasilanie 24V DC
  • V (L-L i L-N)
  • Alarm tekstowy/opisy zdarzeń
  • 1 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ C)
  • Elementy sterujące: regulacja prędkości
  • Moc wsteczna bierna (kVAr) (32RV)
  • Współczynnik mocy (na fazę i średni)
  • Wysoka temperatura cieczy chłodzącej
  • Magistrala CAN modułu akcesoriów
  • Dostosowywane ekrany
  • 4 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ A)
  • Regulator napięcia firmy Caterpillar
  • Programowalne ochronne funkcje przekaźnikowe
  • Potwierdzenie alarmu
  • Zbyt wysokie/niskie napięcie (27/59)
  • Napięcie prądu stałego
  • Liczba kVA (na fazę, średnia i procentowa)
  • Niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu)
  • Rozrusznik silnika
  • Wykrywanie napięcia w 3 fazach
  • Temperatura cieczy chłodzącej
  • Magistrala szeregowa CAN wskaźnika przyzewowego
  • Wyłącznik awaryjny
  • Moc wsteczna (kW) (32)
  • kW (na fazę, wartość średnia i procentowa)
  • 3 wejścia analogowe

Paliwo

  • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody

Generator

  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat
  • Klasa ochrony IP23

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Szyna zbiorcza

Panel sterowania

  • Sterownik agregatu prądotwórczego Cat ECS

Układ chłodzenia

  • Chłodnica montowana do zestawu
  • Dostarczono certyfikowaną normę PGS

Układ wydechowy

  • Kołnierzowy wylot układu wydechowego
  • Wyloty z kołnierzami
  • Suchy kolektor wylotowy

Układ paliwowy

  • Chłodnica paliwa; nie jest dołączona do zespołów bez chłodnicy
  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa
  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Elastyczne przewody paliwowe – dostarczane osobno

Ogólne

  • Dostęp od prawej strony
  • Caterpillar: żółty z czarnymi szynami o wysokim połysku i chłodnicą
  • Malowanie – żółty lakier „Caterpillar Yellow” z wyjątkiem szyn i chłodnic (czarne o wysokim połysku)
  • Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego – SAE nr 00
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

Generator i osprzęt

  • Cewka bezkorpusowa
  • Wysokie napięcie:
  • Rozkład otworów zgodny z normą NEMA
  • Izolacja klasy H, wzrost temperatury w izolacji klasy F przy temperaturze otoczenia 40C(tryb podstawowy 105C/tryb rezerwowy 130C)
  • Niskie napięcie: Uzwojenie z drutu okrągłego – wzbudzenie wewnętrzne (IE) – czujniki temperatury uzwojenia – układ izolacji klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40°C (tryb podstawowy 125°C/tryb rezerwowy 150°C) – złącza szyny zbiorczej, zamocowanie w części środkowej na górze, wlot kablowy na górze – rozkład otworów zgodny z normą NEMA
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • Średnie napięcie:
  • 6 przewodów
  • 3-fazowy bezszczotkowy, biegun wydatny
  • Złącza szyny głównej, skrzynka rozdzielcza po prawej stronie, wlot kablowy umieszczony u dołu
  • Układ izolacji klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40°C (tryb podstawowy 125°C / tryb rezerwowy 150°C)
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • Czujniki temperatury uzwojenia

Układ sterowania

  • ADEM A3

Literatura

  • Katalog części

Układ smarowania

  • Zintegrowana chłodnica oleju
  • Przewody i zawór spustu oleju
  • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym
  • Usuwanie spalin
  • Olej smarny
  • Filtr, wlew i prętowy wskaźnik poziomu oleju

Mocowania

  • Szyny – mocowanie silnika/generatora/chłodnicy
  • Mocowanie do tłumienia drgań (dołączone osobno)
  • Gumowe mocowania do tłumienia drgań – dostarczane luzem

Układ rozruchowy

  • Akumulator i stelaż akumulatorów z przewodami
  • Alternator ładowania 45 A
  • Rozrusznik elektryczny 24V
  • Wyłącznik akumulatora

3516C Tier 4 Final (60 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ sterowania

  • Moduł EMCP 4.4

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr z pojedynczym wkładem
  • Układ oczyszczania powietrza z podwójny wkładem

Generator

  • Wzbudzenie wewnętrzne (IE)
  • Grzałka antykondensacyjna
  • Generatory nadmiarowe i klasy premium
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)

Układ chłodzenia

  • Ciecz chłodząca
  • Wskaźniki poziomu wody
  • Chłodnice standardowej temperatury otoczenia
  • Możliwość zainstalowania chłodnic ATAAC
  • Możliwość zainstalowania promienników
  • Chłodnice ATAAC standardowej temperatury otoczenia

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami UL
  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami IEC

System skrzyni korbowej

  • Brak zaworów nadmiarowych uaktywnianych w razie wybuchu
  • Zawory nadmiarowe uaktywniane w razie wybuchu
  • Układ wentylacji

Panele sterowania

  • Oprogramowanie do zdalnego monitorowania
  • Cyfrowy moduł we/wy
  • Monitorowanie temperatury generatora i zabezpieczenie przed jej zbyt dużymi odchyleniami
  • Moduł rozdzielania obciążenia

Układ wydechowy

  • Tłumiki układu wydechowego
  • Moduł oczyszczania gazów spalinowych Tier 4
  • Mocowania elastyczne
  • Kołnierze
  • Zestawy MOD do oczyszczania spalin Tier 4
  • Tłumiki
  • Szafa dozująca Tier 4
  • Przedłużenia kołnierzy i układu wylotowego
  • Części oczyszczania gazów spalinowych
  • Przesunięcie wydechu
  • Adaptery Y
  • Kolanka

Montaż

  • Izolatory IBC

Rozruch/ładowanie

  • Ładowanie akumulatorów
  • Układ rozruchowy o zwiększonej wydajności
  • Alternator
  • Rozrusznik pneumatyczny ze sterowaniem i tłumikiem
  • Nadmiarowe akumulatory

Układ paliwowy

  • Filtr wstępny paliwa
  • Pompy zasilające układu paliwowego (Tier 4) – ręczne lub elektryczne

Ogólne

  • Automatyczne przełączniki źródła prądu (ATS)
  • Wymienione opcje zależą od regionu i konfiguracji produktu:
  • Deklaracja zgodności EWG
  • Obudowy: wyciszające, zabezpieczające przez czynnikami atmosferycznymi
  • Pakiet zgodny z normą UL 2200
  • Emblemat pomocy w USA
  • Certyfikaty odporności sejsmicznej według odnośnych kodeksów budowlanych: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Certyfikat zgodności z normami UE (CE)
  • Zbiorniki paliwa o podwójnych ściankach zintegrowane i ustawiane na podłożu, zgodne z normami UL
  • Certyfikat CSA
  • Lakier specjalny (kolory poza Caterpillar: żółty lub lakiery wysokiej jakości)
  • Zbiorniki paliwa zintegrowane i ustawiane na podłożu

Generatory i osprzęt

  • Niskie/średnie napięcie: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 V, 3 fazy 1800 obr./min, FW, PM, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667: rama 1600, 1800
  • Konwersja generatora
  • Termostat grzałki uzwojenia
  • Układ oczyszczania powietrza alternatora
  • Różnicowe przekładniki prądowe (DCT) klasy 8,7 kV i 15 kV
  • Zestaw grzałki uzwojenia
  • Wysokie napięcie: 6300, 6600, 6900 V, 3 fazy 1800 obr./min, FW, PM, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667: rama 2700, 3000
  • Wysokie napięcie: 12470, 13200, 13800 V, 3 fazy 1800 obr./min, FW, PM, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667: rama 2700, 3000
  • Niskie/średnie napięcie: 380, 440, 480, 600V, 3-fazowe, 1800obr./min. RW, IE, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667: rama 1600

Wskaźniki i przyrządy

  • Pirometr i termopary

Układ smarowania

  • Olej smarujący w standardowej misce olejowej
  • Pompy wstępnego smarowania
  • Regulator poziomu oleju

Mocowania

  • Izolatory drgań IBC
  • Sprężynowe izolatory drgań
  • Izolatory o niskiej wydajności typu Puck

Złącza zasilania

  • Przewody masowe pomiędzy generatorem a skrzynką zaciskową
  • Złącza zasilania po prawej stronie
  • Rama 2700, cztery przewody, cztery zaciski
  • Połączenia do masy w punkcie zerowym
  • Szyny zbiorcze słupka środkowego
  • Tylne złącza zasilania
  • Połączenia elektryczne po lewej stronie
  • Bezpieczniki automatyczne niskiego napięcia

Testy / raporty specjalne

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Certyfikat IBC
  • Certyfikat Canadian Standards Association
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8
  • Test zużycia paliwa przez agregat prądotwórczy
  • Raport z testu generatora
  • Raporty z analizy drgań skrętnych
  • Opłata za standardowy test silnika
  • Certyfikat OSHPD
  • Badanie zużycia paliwa

Układ rozruchu i ładowania

  • Nagrzewnice płaszcza wodnego
  • Rozruszniki elektryczne
  • Rozruszniki pneumatyczne
  • Ładowarki akumulatorów 10, 20, 35 i 50 A
  • Regulator ciśnienia powietrza
  • Bateria akumulatora 24 V – sucha
  • Obracarka silnika
  • Osłona rozrusznika

Rozszerzony zakres obsługi gwarancyjnej

  • Zakres Platinum, Gold i Silver

Zobacz, jak 3516C Tier 4 Final (60 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim
3516C Tier 4 Interim
3516C Tier 4 Interim
3516C Tier 4 Interim

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3516C Tier 4 Final (60 Hz)

Zobacz więcej ofert