DE75AE0 (60 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 60 ekW

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi C3.3 | DE75AE0

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
60 ekW
60 ekW
Minimalna moc znamionowa
55 ekW
55 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Normy emisji bez certyfikatów
Normy emisji bez certyfikatów

Podsumowanie

DE56AE0 | Agregat prądotwórczy 60 ekW z silnikiem wysokoprężnym 60 ekW

Agregaty prądotwórcze Caterpillar stanowią niezawodne źródło energii dla każdej firmy i w każdej sytuacji. Agregaty prądotwórcze Cat mogą pracować jako główne lub rezerwowe źródło zasilania.

Dane techniczne produktu C3.3 | DE75AE0

Maksymalna moc znamionowa 60 ekW 60 ekW
Minimalna moc znamionowa 55 ekW 55 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Normy emisji bez certyfikatów Normy emisji bez certyfikatów
Napięcie Od 220 do 380 V Od 220 do 380 V
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe
Model silnika Cat® C3.3 Cat® C3.3
Średnica cylindra 4.1 in 105 mm
Skok tłoka 5 in 127 mm
Pojemność skokowa 201.4 in³ 3.3 l
Stopień sprężania 17.25:1 17.25:1
Ssanie Z turbosprężarką Z turbosprężarką
Układ paliwowy Szyna paliwowa Common Rail Szyna paliwowa Common Rail
Typ regulatora Mechaniczne Mechaniczne
Długość – maks. 66.1 in 1680 mm
Szerokość – maks. 760 mm 29.9 in
Wysokość – maks. 52.5 in 1333 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 1788 lb 811 kg

C3.3 | DE75AE0 Wyposażenie standardowe

Silnik

  • C3.3, rzędowy 3-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny

Panel sterowania

  • Panel sterowania zespołu EMCP 4.1

Układ sterowania

  • Regulator mechaniczny

Alternator

  • Standardowy alternator z ramą GTA

Składowanie paliwa

  • Jednościankowy zbiornik paliwa wystarczający na 8 godzin pracy

Obudowa

  • Modułowa obudowa akustyczna o łatwym dostępie

Dopływ powietrza, chłodzenie i wydech

  • Tłumik w obudowie

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar

Zobacz, jak C3.3 | DE75AE0 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

DE75AE0

DE75AE0

DE75AE0

DE75AE0

Obudowa

Obudowa

Obudowa

Obudowa

DE75AE0
DE75AE0
DE75AE0
DE75AE0
Obudowa
Obudowa
Obudowa
Obudowa

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C3.3 | DE75AE0

Zobacz więcej ofert