G3520K 3541 kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi G3520K

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Praca ciągła
2541 / 2500 ekW przy 1,0 pf
2541 / 2500 ekW przy 1,0 pf
Rodzaj paliwa
Gaz ziemny i propan
Gaz ziemny i propan
Maksymalna sprawność elektryczna
46.0%
46.0%

Podsumowanie

Zasilany gazem agregat prądotwórczy 2500–2541 kW

Firma Caterpillar oferuje szeroką gamę niezawodnych agregatów prądotwórczych na paliwo gazowe różnych rodzajów, od gazu ziemnego, przez biogaz i gazy kopalniane do mieszanek z dodatkiem wodoru do zasilania elektrociepłowni, urządzeń zasilania rezerwowego i lokalnych sieci energetycznych.

Korzyści

Do 40% szybsze reagowanie

Krótszy czas przechodzenia do pracy przy pełnym obciążeniu, ulepszone funkcje sterowania i diagnostyczne, lepsze reagowanie na stany przejściowe obciążenia.

Do $350K oszczędności

Dzięki najlepszej w branży sprawności elektrycznej, zwiększonej sprawności cieplnej i zwiększonej gęstości mocy.

Szeroki wybór opcji paliwa

Różnorodne opcje paliwa obejmujące gaz ziemny, biogaz, propan, metan ze złóż węgla i mieszaniny zawierające do 25% wodoru

Dane techniczne produktu G3520K

Praca ciągła 2541 / 2500 ekW przy 1,0 pf 2541 / 2500 ekW przy 1,0 pf
Rodzaj paliwa Gaz ziemny i propan Gaz ziemny i propan
Maksymalna sprawność elektryczna 46.0% 46.0%
Częstotliwość 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
obr./min. 1500 1500
Częstotliwość 50/60 Hz 50/60 Hz
Model silnika G3520K G3520K
Pojemność skokowa 5956 in³ 97.6 l
Ssanie TA TA
Średnica cylindra 6.7 in 170 mm
Skok tłoka 8.5 in 215 mm
Stopień sprężania 10.5:1 10.5:1
Długość 290.35 in 7375 mm
Szerokość 72.05 in 1830 mm
Wysokość 96.97 in 2463 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy 52249.56 lb 23700 kg

G3520K Wyposażenie standardowe

Panel sterowania

  • ECS 100 z kolorowym interfejsem HMI
  • Telematyka – Ethernet

Wlot powietrza

  • Dwuelementowy jednostopniowy układ oczyszczania powietrza z obudową i wskaźnikiem serwisowym.

Układ chłodzenia

  • Napędzane z silnika pompy wodne płaszcza wodnego i chłodnicy końcowej.
  • Termostaty płaszcza wodnego i oddzielnego obwodu chłodnicy końcowej.
  • Złącza kołnierzowe ANSI/DN do podłączania zewnętrznych urządzeń na wlocie i wylocie płaszcza wodnego.
  • Zawór sterujący SCAC

Układ sterowania

  • ADEM A6 prędkość obrotowa 4–20 mA (0–5 V)

Układ wydechowy

  • Chłodzony centralny katalizator z kołnierzowym wylotem Cat.
  • Suche kolektory wylotowe izolowane i odsłonięte.
  • Kolektory wylotowe i wylot turbosprężarki połączone elektrycznie ze zintegrowanym modułem temperaturowym (ITSM); moduł GECM odpowiada za alarmy i wyłączenia.

Układ paliwowy

  • Elektroniczny zawór dawkowania paliwa
  • Płytka przepustnicy i mechanizm wykonawczy na prąd stały 24 V sterowane przez moduł GECM
  • EN7462/CSAB149:3, NFPA37
  • Układ paliwowy jest przystosowany do zasilania rurociągowym gazem ziemnym suchym o kaloryczności od 31,5 do 47,2 MJ/NM3 pod ciśnieniem od 10,2 do 34,5 kPa wywieranym na zawór sterujący podawaniem paliwa do silnika.

Generator

  • IVR – zintegrowany regulator napięcia
  • Tłumik drgań wału korbowego i osłona
  • Złącza do szyny zbiorczej
  • Malowanie – żółty lakier „Caterpillar Yellow” z wyjątkiem czarnych szyn o wysokim połysku
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Instrukcje obsługi i konserwacji
  • Katalog części
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • Punkty obsługowe po prawej/lewej stronie
  • SR5
  • Reaktywny spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia

Smarowanie

  • Elektryczna pompa smarowania wstępnego

Rozruch/ładowanie

  • Rozruszniki na 24 V

Układ zapłonowy

  • Zapłon sterowany elektronicznie (sterowany przez ADEM 6)
  • Czujnik ciśnienia w cylindrze (ICPS)

G3520K Wyposażenie dodatkowe

Panel sterowania

  • ECS 200 z kolorowym interfejsem HMI
  • Zdalne wyświetlacze HMI
  • Telematyka oparta na sieci komórkowej
  • Rozszerzalne wejścia/wyjścia
  • Rozszerzalne moduły Ethernet
  • Punkt połączeniowy CAN 2
  • Moduł rozdzielania obciążenia

Smarowanie

  • Wysyłka po napełnieniu olejem lub w stanie suchym (Ultra40)
  • SYNHP (wysyłka tylko w stanie suchym)
  • Regulator poziomu oleju

Rozruch/ładowanie

  • Akumulator z szafą i kablami (dostarczany osobno)
  • Obracarka silnika
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego (220/400/240/480 V)
  • Alternator układu ładowania 60A, 24 V (wymaga pomp układu napędowego silnika)

Bezpiecznik automatyczny

  • LSI/LSIG/LSIG-P długi czas, krótki czas, natychmiastowy wskaźnik przyzewowy, ochrona przed zwarciem doziemnym, sygnalizacja zwarcia doziemnego
  • Bezpieczniki bez możliwości pracy równoległej/do pracy równoległej
  • Umiejscowienie z tyłu
  • 3-biegunowe bezpieczniki automatyczne 5000 A, zgodne z IEC/ULCSA

Wlot powietrza

  • Zewnętrzny układ oczyszczania powietrza – wsporniki montażowe oraz rury

Układ chłodzenia

  • Złącza wlotowe i wylotowe po prawej i po lewej stronie
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworami

Układ wydechowy

  • Tłumik oraz tłumik z chwytaczem iskier i towarzyszącymi kołnierzami
  • Kołnierz, kolanko i elastyczne złącze
  • Przedłużenie rury wydechowej

Układ paliwowy

  • Regulator upustowy gazów
  • Filtr paliwa
  • Regulator ciśnienia gazów
  • Zawór odcinający dopływ gazu zasilany napięciem 24 V, uruchamiany po doprowadzeniu zasilania (ETR)

Generator

  • Czujniki temperatury łożysk
  • Skrzynka przyłączeniowa
  • Skrzynka rozdzielcza niskiego napięcia
  • Ręczna regulacja napięcia
  • Szyny zbiorcze NEMA/IEC
  • Filtr powietrza generatora
  • Generatory średniego i wysokiego napięcia z przystawkami
  • Grzałka uzwojenia generatora (z opcjonalnym sterowaniem)
  • Termostat do grzałki uzwojenia
  • Przekładnik prądowy, różnicowy przekładnik prądowy, transformator potencjału

Ogólne

  • Cyfrowe narzędzie diagnostyczne
  • Zamówienie lakieru specjalnego
  • Zestaw narzędzi
  • Emblemat US AID (pomoc w USA)

Zespół

  • Sprężynowe izolatory drgań
  • Izolatory drgań sejsmicznych

Zobacz, jak G3520K wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

Agregat prądotwórczy G3520K zasilany gazem

Agregat prądotwórczy G3520K zasilany gazem

Agregat prądotwórczy G3520K zasilany gazem

Agregat prądotwórczy G3520K zasilany gazem

Agregat prądotwórczy G3520K zasilany gazem

Agregat prądotwórczy G3520K zasilany gazem

Agregat prądotwórczy G3520K zasilany gazem

Agregat prądotwórczy G3520K zasilany gazem

Agregat prądotwórczy G3520K zasilany gazem
Agregat prądotwórczy G3520K zasilany gazem
Agregat prądotwórczy G3520K zasilany gazem
Agregat prądotwórczy G3520K zasilany gazem
Agregat prądotwórczy G3520K zasilany gazem
Agregat prądotwórczy G3520K zasilany gazem
Agregat prądotwórczy G3520K zasilany gazem
Agregat prądotwórczy G3520K zasilany gazem