DE33 GC (60 HZ) C3.3 | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 30 kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi DE33 GC (60 Hz)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
30,0 ekW
30,0 ekW
Minimalna moc znamionowa
30,0 ekW
30,0 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Bez obowiązujących regulacji
Bez obowiązujących regulacji

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy 30 ekW z silnikiem wysokoprężnym

Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym DE33 GC zapewniający niezawodne zasilanie prądem o mocy 30 ekW i częstotliwości 60 Hz został zaprojektowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dla stanów nieustalonych.

Korzyści

Mniejsza o 21% przestrzeń montażowa

Wymaga mniej miejsca na instalację; zostawia więcej przestrzeni na wykonywanie czynności eksploatacyjnych

Niezawodność testowana przez 500 Liczba godzin

Niezawodnie dostarcza zasilanie rezerwowe zawsze, gdy jest potrzebne

Jednoelementowy daszek, nachylony pod kątem 1° Uniemożliwia gromadzenie się wody

Obudowa wodoodporna, co zwiększa jej trwałość i w efekcie niezawodność działania agregatu

Dane techniczne produktu DE33 GC (60 Hz)

Maksymalna moc znamionowa 30,0 ekW 30,0 ekW
Minimalna moc znamionowa 30,0 ekW 30,0 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Bez obowiązujących regulacji Bez obowiązujących regulacji
Napięcie Od 220 do 480 woltów Od 220 do 480 woltów
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Tryb gotowości Tryb gotowości
Model silnika Cat® C3.3, 3-cylindrowy rzędowy, 4-suwowy wysokoprężny Cat® C3.3, 3-cylindrowy rzędowy, 4-suwowy wysokoprężny
Średnica cylindra 4.1 in 105 mm
Skok tłoka 5 in 127 mm
Pojemność skokowa 201.4 in³ 3.3 l
Stopień sprężania 19.25:1 19.25:1
Ssanie Wolnossący Wolnossący
Układ paliwowy Rzędowy Rzędowy
Typ regulatora Mechaniczne Mechaniczne
Długość – maks. 76.6 in 1945 mm
Szerokość – maks. 34.3 in 870 mm
Wysokość – maks. 48.7 in 1238 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 2114 lb 959 kg

DE33 GC (60 Hz) Wyposażenie standardowe

Silnik

  • C3.3, rzędowy 3-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny

Sterowanie agregatem prądotwórczym

  • GCCP 1.1

Regulator

  • Regulator mechaniczny

Alternator

  • Standardowy alternator z ramą A

Składowanie paliwa

  • Jednościankowy zbiornik paliwa wystarczający na 8 godzin pracy

Obudowa

  • Obudowa Cat GC

Dopływ powietrza, chłodzenie i wydech

  • Tłumik w obudowie

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar

DE33 GC (60 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Atesty

  • Certyfikat zgodności
  • Certyfikacja dla Australii, Wspólnoty Niepodległych Państw, państw Zatoki Perskiej

Wymagania dotyczące alternatora

  • Grzałka uzwojenia

Napięcie zasilania pomocniczego

  • 120 V

Składowanie paliwa

  • Zbiornik paliwa o podwójnych ściankach wystarczający na 8 godzin pracy
  • Wyłączenie przy niskim poziomie paliwa
  • Zbiornik jednościankowy z systemem zapobiegania wyciekom
  • Alarm dotyczący niskiego poziomu paliwa
  • Alarm wysokiego poziomu paliwa

Sterowanie agregatem prądotwórczym

  • Ładowarka akumulatora
  • Styki beznapięciowe dla pracy zestawu prądotwórczego
  • Styki beznapięciowe dla wspólnego alarmu
  • Zabezpieczenie ziemnozwarciowe
  • Alarm dźwiękowy zamontowany na panelu
  • Urządzenie komunikacyjne USB na RS485
  • Wyłącznik awaryjny z kluczykiem
  • Zabezpieczenie upływowe
  • Wyłączanie z powodu niskiego poziomu cieczy chłodzącej
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej
  • Zestaw do pozostawania w gotowości (inteligentna nagrzewnica płaszcza wodnego, ładowarka akumulatora)
  • Akumulator

Wyłącznik automatyczny

  • Bezpiecznik automatyczny 3-biegunowy 80 A
  • Bezpiecznik automatyczny 3-biegunowy 63 A
  • Bezpiecznik automatyczny 3-biegunowy 100 A
  • 3-biegunowy bezpiecznik automatyczny 125 A
  • 3-biegunowy bezpiecznik automatyczny 160 A
  • Bezpiecznik automatyczny 3-biegunowy 200 A
  • 4-biegunowy bezpiecznik automatyczny 80 A
  • Bezpiecznik automatyczny 4-biegunowy 63 A
  • Bezpiecznik automatyczny 4-biegunowy 100 A
  • 4-biegunowy bezpiecznik automatyczny 125 A
  • 4-biegunowy bezpiecznik automatyczny 160 A
  • 4-biegunowy bezpiecznik automatyczny 200 A
  • Kłódka bezpiecznika automatycznego
  • Połączenie uziemiające przewodu neutralnego
  • Sygnalizowanie przeciążenia za pomocą przełącznika alarmowego na bezpieczniku

Testowanie i pakowanie

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8

Zobacz, jak DE33 GC (60 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

DE33GC

DE33GC

DE33GC

DE33GC

DE33GC
DE33GC
DE33GC
DE33GC

360 View

Obejrzyj interaktywną prezentację produktu, w której przedstawiamy znakomite funkcje i zalety maszyny DE33 GC (60 Hz).

Rozpocznij prezentację DE33 GC (60 Hz)
close

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  DE33 GC (60 Hz)

Zobacz więcej ofert