Agregat prądotwórczy
Moc znamionowa w trybie podstawowym | 30 kVA 30 kVA |
Częstotliwość | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Napięcie | 127–480 V 127–480 V |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Ten generator prądotwórczy XQP30 jest zoptymalizowany pod kątem zużycia paliwa na potrzeby klientów na obszarach, gdzie nie obowiązują odpowiednie przepisy dotyczące emisji. Linia tych produktów ma solidną, mobilną konstrukcję, przygotowaną do wynajmu i zaprojektowaną tak, aby można ją było łatwo, bezpiecznie oraz wydajnie transportować w miejsca realizacji projektu. Solidne podstawy z wbudowanymi kieszeniami na widły umożliwiają przenoszenie i podnoszenie urządzeń w łatwy sposób, podczas gdy opcje gniazd Clipsal lub CEE, które są dostępne w wybranych modelach pozwalają skrócić czas instalacji i zapewnić bezproblemowy rozkład mocy.
Łatwe przełączanie częstotliwości za pomocą łącza eliminuje ograniczenia geograficzne i pozwala na użycie agregatu prądotwórczego w dowolnym miejscu
Wyciszenie i wentylatory elektryczne obniżają poziom hałasu do poziomu cichej rozmowy
Wydłuża czas pracy między wymaganymi przeglądami
Moc znamionowa w trybie podstawowym | 30 kVA 30 kVA |
Częstotliwość | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Napięcie | 127–480 V 127–480 V |
Silnik | Cat C3.3 Cat C3.3 |
Normy emisji | Niskie zużycie paliwa Niskie zużycie paliwa |
Paliwo | Olej napędowy Olej napędowy |
Szerokość | 44.1 in 1120 mm |
Wysokość | 62.3 in 1583 mm |
Długość | 84.6 in 2150 mm |
Masa – z olejem smarowym i cieczą chłodzącą | 2712 lb 1230 kg |
100% obciążenia 50 Hz | 1.9 gal/hr 7.2 l/hr |
100% obciążenia 60 Hz | 2.3 gal/hr 8.6 l/hr |
75% obciążenia 50 Hz | 1.5 gal/hr 5.6 l/hr |
75% obciążenia 60 Hz | 1.7 gal/hr 6.6 l/hr |
50% obciążenia 50 Hz | 1.1 gal/hr 4.1 l/hr |
50% obciążenia 60 Hz | 1.3 gal/hr 4.9 l/hr |
Poziom hałasu z odległości 1 m (3 stopy), 75% wartości znamionowej (50Hz) | 72 dB(A) 72 dB(A) |
Poziom hałasu z odległości 1 m (3 stopy), 75% wartości znamionowej (60 Hz) | 73 dB(A) 73 dB(A) |
Poziom hałasu z odległości 1 m (3 stopy), 75% wartości znamionowej (60 Hz) | 72 dB(A) 72 dB(A) |
Poziom hałasu z odległości 1 m (3 stopy), 75% wartości znamionowej (50Hz) | 71 dB(A) 71 dB(A) |
100% obciążenia 50 Hz | 2.1 gal/hr 8 l/hr |
100% obciążenia 60 Hz | 2.4 gal/hr 9.1 l/hr |
75% obciążenia 60 Hz | 1.9 gal/hr 7.1 l/hr |
75% obciążenia 50 Hz | 1.6 gal/hr 6.1 l/hr |
50% obciążenia 50 Hz | 1.2 gal/hr 4.4 l/hr |
50% obciążenia 60 Hz | 1.3 gal/hr 4.9 l/hr |
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEXQP30 — Diesel
XQP30 — Diesel
XQP30 — Diesel
XQP30 — Diesel
Cechy konstrukcyjne solidnych produktów z serii Cat Rental Power XQP
Funkcje urządzeń elektrycznych z serii Cat Rental Power XQP
Mobilny agregat prądotwórczy Cat XQP30 - XQP500, szkolenie z uruchamiania/zatrzymywania
Wyłączanie awaryjne mobilnego agregatu prądotwórczego Cat