CG132B-16 1000 kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi CG132B-16

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Praca ciągła
1000ekW przy 1,0 pf
1000ekW przy 1,0 pf
Rodzaj paliwa
Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 25%)
Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 25%)
Maksymalna sprawność elektryczna
41.50%
41.50%

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy zasilany gazem 700–1000 kW

Rodzina silników gazowych Cat CG132B jest doskonale dostosowana do sprostania wyzwaniom występującym w elektrowniach funkcjonujących w czasach globalnych łańcuchów wartości.

Korzyści

Do 25% opcja paliwa z dodatkiem wodoru

Umożliwia zasilanie gazem ziemnym z rurociągu z dodatkiem 25% (stężenie objętościowe) wodoru.

Cyfrowe sterowanie instalacją

Systemem zarządzania całością instalacji i energią (Total Plant and Energy Management, TPEM) zapewnia kompleksowe i elastyczne cyfrowe sterowanie sprawnością i wydajnością agregatów prądotwórczych, pomagając w ograniczeniu kosztów planowania i instalacji.

Wytrzymały

Usprawniona dzięki optymalizacji cylindrów i turbosprężarek gospodarka olejowa ustanawia nowe standardy w zakresie wytrzymałości i niezawodności.

Dane techniczne produktu CG132B-16

Praca ciągła 1000ekW przy 1,0 pf 1000ekW przy 1,0 pf
Rodzaj paliwa Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 25%) Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 25%)
Maksymalna sprawność elektryczna 41.50% 41.50%
Maksymalna moc znamionowa w trybie gotowości - -
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
obr./min. 1500obr./min 1500obr./min
Klasa gazu ziemnego 1000 1000
Model silnika CG132B CG132B
Pojemność skokowa 2135.8 in³ 35 l
Ssanie TA TA
Średnica cylindra 5.2 in 132 mm
Skok tłoka 6.3 in 160 mm
Długość 165 in 4200 mm
Szerokość 70 in 1780 mm
Wysokość 85 in 2150 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy 17791 lb 8070 kg

CG132B-16 Wyposażenie standardowe

Wlot powietrza

  • Jednoelementowy jednostopniowy układ oczyszczania powietrza z obudową i wskaźnikiem serwisowym
  • Turbosprężarka z obudową łożyska chłodzoną wodą do całego cylindra

Panele sterowania

  • System zarządzania całością instalacji i energią (Total Plant and Energy Management, TPEM)

Układ chłodzenia

  • Przyłącza kołnierzowe do wlotu i wylotu płaszcza wodnego
  • Elektryczna pompa cieczy chłodzącej w płaszczu wodnym i chłodnicy końcowej
  • Termostaty płaszcza wodnego i oddzielnego obwodu chłodnicy końcowej
  • połączenia kołnierzowe do wlotu i wylotu JW
  • Kołnierze Cat w oddzielnym obwodzie chłodnicy końcowej
  • Złącza kołnierzowe ANSI/DN do podłączania zewnętrznych urządzeń na wlocie i wylocie płaszcza wodnego

Układ wydechowy

  • Zawór upustu spalin do modelu CG132B-16
  • Zamknięty układ odpowietrzania skrzyni korbowej
  • Układ wydechowy PEARL / o niskim oporze

Układ paliwowy

  • Świece zapłonowe w komorze wstępnej
  • Niezależnie sterowany układ monitorowania i zapłonu w cylindrach
  • Elektroniczny zawór dawkowania paliwa

Generator

  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • Reaktywny spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia
  • 3-fazowe wykrywanie i sterowanie wartościami KVAR/PF
  • Złącza do szyny zbiorczej
  • generator kodów sieciowych
  • zastosowanie agregatu ze sprzężeniem bezpośrednim nie powoduje przenoszenia momentu dokręcenia na ramę podstawy
  • Reaktywny spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia
  • Czujniki temperatury uzwojenia

Rozruch/ładowanie

  • Rozruszniki na 24 V
  • Wyłącznik akumulatora

Ogólne

  • Tłumik drgań wału korbowego i osłona

CG132B-16 Wyposażenie dodatkowe

Wlot powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym
  • Podstawa montażowa

Układ chłodzenia

  • Sanie CHP

Zgodność z kodeksem sieci

  • 50 Hz: Niemcy, Belgia, Wielka Brytania, Włochy, Polska i Holandia

Zobacz, jak CG132B-16 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Zasilane gazem agregaty prądotwórcze CG132B-16

Zasilane gazem agregaty prądotwórcze CG132B-16

Zasilane gazem agregaty prądotwórcze CG132B-16

Zasilane gazem agregaty prądotwórcze CG132B-16

Zasilane gazem agregaty prądotwórcze CG132B-16

CG132B_V16

Zasilane gazem agregaty prądotwórcze CG132B-16
Zasilane gazem agregaty prądotwórcze CG132B-16
Zasilane gazem agregaty prądotwórcze CG132B-16
Zasilane gazem agregaty prądotwórcze CG132B-16
Zasilane gazem agregaty prądotwórcze CG132B-16
CG132B_V16

Nowy poziom sprawności od Caterpillar | Agregat prądotwórczy zasilany gazem Cat® CG132B

Nowy poziom sprawności od Caterpillar | Agregat prądotwórczy zasilany gazem Cat® CG132B