3516C (50Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 2500–2750 kVA

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi 3516C (50 Hz)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie gotowości
2750 kVA
2750 kVA
Podst. moc znamionowa
2500 kVA
2500 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji
Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 2500–2750kVA

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3516C wytwarzające w niezawodny sposób prąd o mocy 2500–2750kVA i częstotliwości 50Hz są projektowane w taki sposób, aby mogły sprostać wymaganiom użytkowników w zakresie zasilania o krytycznym znaczeniu, a także zasilania ciągłego, rezerwowego i podstawowego. Każdy z nich został przez nas skonstruowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych i przyjmował 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Wśród agregatów prądotwórczych dostępne są zarówno modele o niskim zużyciu paliwa, jak i układy niskoemisyjne.

Korzyści

Ponad 4,000,000,000 godzin pracy na całym świecie

Wydajność potwierdzona w wymagających zastosowaniach

Ponad 200,000 Produkowany

Od 1981 r. lider na rynku dużych silników

Zoptymalizowany pod kątem niskiego 9% Niższe zużycie paliwa

Oszczędności na kosztach eksploatacji

Dane techniczne produktu 3516C (50 Hz)

Moc znamionowa w trybie gotowości 2750 kVA 2750 kVA
Podst. moc znamionowa 2500 kVA 2500 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji
Napięcie Od 380 do 11 000 V Od 380 do 11 000 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Prędkość 1500obr./min 1500obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, krytyczne, podstawowe Zasilanie rezerwowe, krytyczne, podstawowe
Maksymalna moc znamionowa 2750 kVA 2750 kVA
Minimalna moc znamionowa 2500 kVA 2500 kVA
Model silnika Silnik wysokoprężny 3516C z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), widlasty, szesnastocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny 3516C z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), widlasty, szesnastocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 6.69 in 170 mm
Skok tłoka 8.46 in 215 mm
Pojemność skokowa 4764.73 in 78 l
Stopień sprężania 14.7:1 14.7:1
Ssanie TA TA
Układ paliwowy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy
Typ regulatora Adem™ 3 Adem™ 3
Długość – maks. 276.3 in 7019 mm
Szerokość – maks. 92.1 in 2339 mm
Wysokość – maks. 118.2 in 3003 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 39090 lb 17731 kg

3516C (50 Hz) Wyposażenie standardowe

Wlot powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza

Układ chłodzenia

  • Chłodnica montowana do zestawu

Układ wydechowy

  • Kołnierzowy wylot układu wydechowego

Paliwo

  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa
  • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody

Generator

  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat
  • Klasa ochrony IP23

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Szyna zbiorcza

Panel sterowania

  • Cat ECS 100

Ogólne

  • Malowanie – żółty lakier „Caterpillar Yellow” z wyjątkiem szyn i chłodnic (czarne o wysokim połysku)

3516C (50 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ wydechowy

  • Tłumiki układu wydechowego

Generator

  • Wzbudzenie: [ ] Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG, Permanent Magnet Excitation) [ ] Wzbudzenie wewnętrzne (IE, Internally Excited)
  • Grzałka antykondensacyjna
  • Generatory nadmiarowe i klasy premium

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami IEC
  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami UL

Panele sterowania

  • Moduł EMCP 4.4
  • Cyfrowy moduł we/wy
  • Moduł rozdzielania obciążenia
  • Monitorowanie temperatury generatora i zabezpieczenie przed jej zbyt dużymi odchyleniami
  • Oprogramowanie do zdalnego monitorowania

Montaż

  • Sprężynowe izolatory drgań
  • Gumowe elementy mocujące do tłumienia drgań
  • Izolatory IBC

Rozruch/ładowanie

  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Alternator
  • Nadmiarowe akumulatory
  • Ładowanie akumulatorów
  • Układ rozruchowy o zwiększonej wydajności
  • Rozrusznik pneumatyczny ze sterowaniem i tłumikiem

Ogólne

  • Pakiet zgodny z normą UL 2200
  • Certyfikat zgodności z normami UE (CE)
  • Certyfikaty odporności sejsmicznej według odnośnych kodeksów budowlanych: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Deklaracja zgodności EWG
  • Zbiorniki paliwa o podwójnych ściankach zintegrowane i ustawiane na podłożu, zgodne z normami UL
  • Wymienione opcje zależą od regionu i konfiguracji produktu:
  • Automatyczne przełączniki źródła prądu (ATS)
  • Obudowy: wyciszające, zabezpieczające przez czynnikami atmosferycznymi
  • Certyfikat CSA
  • Zbiorniki paliwa zintegrowane i ustawiane na podłożu

Zobacz, jak 3516C (50 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregat prądotwórczy 3516C – z tyłu, z prawej strony

Agregat prądotwórczy 3516C – z tyłu, z prawej strony

Agregat prądotwórczy 3516C – z tyłu, z lewej strony

Agregat prądotwórczy 3516C – z przodu, z lewej strony

Agregat prądotwórczy 3516C – z tyłu, z prawej strony
Agregat prądotwórczy 3516C – z tyłu, z prawej strony
Agregat prądotwórczy 3516C – z tyłu, z lewej strony
Agregat prądotwórczy 3516C – z przodu, z lewej strony

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3516C (50 Hz)

Zobacz więcej ofert