CG260-16 4500 kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi CG260-16

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Praca ciągła
4500 / 4050ekW przy 1,0pf
4500 / 4050ekW przy 1,0pf
Rodzaj paliwa
Gaz ziemny
Gaz ziemny
Maksymalna sprawność elektryczna
44.60 / 44.3%
44.60 / 44.3%

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy 4500 kW

Firma Caterpillar oferuje szeroką gamę niezawodnych urządzeń zasilających, które wykorzystują paliwo gazowe – od zasilanych gazem ziemnym systemów w elektrociepłowniach i urządzeń zasilania rezerwowego dla zakładów produkcyjnych po odnawialną energię z biogazu używaną do zasilania sieci lokalnych lub produkcję energii elektrycznej z węglowego gazu kopalnianego.

Dane techniczne produktu CG260-16

Praca ciągła 4500 / 4050ekW przy 1,0pf 4500 / 4050ekW przy 1,0pf
Rodzaj paliwa Gaz ziemny Gaz ziemny
Maksymalna sprawność elektryczna 44.60 / 44.3% 44.60 / 44.3%
Maksymalna moc znamionowa w trybie gotowości 4500 ekW 4500 ekW
Częstotliwość 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
obr./min. 1000 / 900obr./min 1000 / 900obr./min
Model silnika CG260-16 CG260-16
Pojemność skokowa 16586 in³ 271.8 l
Skok tłoka 12.6 in 320 mm
Średnica cylindra 10.2 in 260 mm
Ssanie TA TA
Długość 371 in 9420 mm
Szerokość 110 in 2794 mm
Wysokość 133 in 3390 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy 117505 lb 53299.4 kg

Zobacz, jak CG260-16 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

CG260-16

CG260-16

360 View