3516E (50Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 2750–3100 kVA

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi 3516E (50 Hz)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie gotowości
3000 kVA (3100 kVA bez wentylatora)
3000 kVA (3100 kVA bez wentylatora)
Podst. moc znamionowa
2750 kVA (2850 kVA bez wentylatora)
2750 kVA (2850 kVA bez wentylatora)
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa
Niskie zużycie paliwa

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 2750–3100kVA

Agregaty prądotwórcze 3516E z silnikiem wysokoprężnym opracowano w celu sprostania wymaganiom użytkowników w zakresie zasilania ciągłego, rezerwowego i podstawowego oraz dopasowania do standardów zasilania. Wytwarzający niezawodną moc w zakresie 2750–3000 kVA (3100 kVA bez wentylatora) przy 50 Hz, agregat prądotwórczy został zaprojektowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych i przyjmował 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Agregaty prądotwórcze są wyposażone w układ o niskim zużyciu paliwa.

Korzyści

Mniejsza o 33% przestrzeń montażowa

Wymaga mniej miejsca na instalację

Masa do 19% Mniejsze

Wymagane mniejsze podparcie na kratownicy

Pełna moc do 50°C Otoczenie

Zapewnia pełną moc nawet w najgorętsze dni roku

Dane techniczne produktu 3516E (50 Hz)

Moc znamionowa w trybie gotowości 3000 kVA (3100 kVA bez wentylatora) 3000 kVA (3100 kVA bez wentylatora)
Podst. moc znamionowa 2750 kVA (2850 kVA bez wentylatora) 2750 kVA (2850 kVA bez wentylatora)
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa Niskie zużycie paliwa
Napięcie Od 380 do 11 000 V Od 380 do 11 000 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Prędkość 1500obr./min 1500obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, krytyczne, podstawowe Zasilanie rezerwowe, krytyczne, podstawowe
Maksymalna moc znamionowa 3000 kVA (3100 kVA bez wentylatora) 3000 kVA (3100 kVA bez wentylatora)
Minimalna moc znamionowa 2750 kVA (2850 kVA bez wentylatora) 2750 kVA (2850 kVA bez wentylatora)
Model silnika Silnik wysokoprężny 3516E z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z oddzielnym obwodem chłodzenia (SCAC), widlasty, dwudziestocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny 3516E z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z oddzielnym obwodem chłodzenia (SCAC), widlasty, dwudziestocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 6.69 in 170 mm
Skok tłoka 8.46 in 215 mm
Pojemność skokowa 4766 in 78.1 l
Stopień sprężania 14:01 14:01
Ssanie TA TA
Układ paliwowy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy
Typ regulatora Adem™ A5 Adem™ A5
Długość – maks. 296.8 in 7538 mm
Szerokość – maks. 87.2 in 2216 mm
Wysokość – maks. 133.5 in 3391 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 43541 lb 19750 kg

3516E (50 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza
  • Pojedynczy wkład typu kasetowego ze wskaźnikiem serwisowym

Panel sterowania

  • Płyta przednia uszczelniona przed wpływem warunków środowiskowych
  • Ostrzeżenie/wyłączenie z wspólną sygnalizacją LED w zakresie wyłączenia dla następujących elementów:
  • Nadmierna prędkość obrotowa
  • obr./min.
  • Kolejność faz generatora
  • Wyłącznik awaryjny
  • Wskaźnik cyfrowy:
  • Alarm tekstowy/opisy zdarzeń
  • 2 programowalne wyjścia cyfrowe
  • Moc wsteczna bierna (kVAr) (32RV)
  • Moc wsteczna (kW) (32)
  • Niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu)
  • Podświetlenie panelu
  • Regulacja prędkości obrotowej
  • Ciśnienie oleju (psi, kPa lub bar)
  • Niski poziom cieczy chłodzącej
  • Zamontowany generator – tyłem do kierunku jazdy
  • Zbyt wysoka/niska częstotliwość (81 o/u)
  • Lampka kontrolna
  • Pomiar wartości rzeczywistej RMS prądu zmiennego, 3-fazowy, z dokładnością +/-2%
  • Niska temperatura cieczy chłodzącej
  • Współczynnik mocy (na fazę i średni)
  • Częstotliwość (Hz)
  • Przetężenie (50/51)
  • Wysoka temperatura cieczy chłodzącej
  • Napięcie prądu stałego
  • 6 programowalnych wejść cyfrowych
  • Temperatura cieczy chłodzącej
  • Zasilanie 24V DC
  • Natężenie prądu (na fazę i średnie)
  • Zatrzymanie awaryjne
  • Potwierdzenie alarmu
  • Programowalne ochronne funkcje przekaźnikowe
  • 2 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ C)
  • EMCP 4.2B
  • Magistrala szeregowa CAN wskaźnika przyzewowego
  • Elementy sterowania:
  • kW-h (razem)
  • kW (na fazę, wartość średnia i procentowa)
  • Regulator czasowy procesu schładzania silnika
  • Liczba godzin pracy
  • Sterownik zespołu prądotwórczego EMCP 4
  • V (L-L i L-N)
  • Rozrusznik silnika
  • Komunikacja:
  • kVAr (na fazę, średnia i procentowa)
  • Sterownik EMCP 4.2B zawiera:
  • Magistrala CAN klienta (Modbus RTU)
  • Zbyt wysokie/niskie napięcie (27/59)
  • Niskie ciśnienie oleju
  • Liczba kVA (na fazę, średnia i procentowa)
  • kVA-h (razem)
  • 4 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ A)
  • Magistrala CAN modułu akcesoriów

Układ wydechowy

  • Kołnierzowy wylot układu wydechowego
  • Suchy kolektor wylotowy
  • Wyloty z kołnierzami

Paliwo

  • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody

Generator

  • Klasa ochrony IP23
  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Szyna zbiorcza

Rozruch/ładowanie

  • Układ rozruchowy o zwiększonej wydajności
  • Alternator

Układ chłodzenia

  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości
  • Wentylator chłodnicy i napęd wentylatora
  • Osłony wentylatora i pasa
  • JWAC
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • Czujniki poziomu cieczy chłodzącej
  • Chłodnica montowana do zestawu

Układ paliwowy

  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa
  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Chłodnica paliwa; nie jest dołączona do zespołów bez chłodnicy
  • Elastyczne przewody paliwowe – dostarczane osobno

Generatory i osprzęt

  • Wzbudzenie wewnętrzne (IE)
  • 6 przewodów
  • Złącza szyny, zamocowanie w części środkowej na górze, wlot kablowy na górze
  • Rozkład otworów zgodny z normą IEC
  • Uzwojenie z drutu okrągłego
  • 3-fazowy bezszczotkowy, biegun wydatny
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Układ izolacji klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40°C (tryb podstawowy 125°C / tryb rezerwowy 150°C).
  • W skład agregatu prądotwórczego wchodzi cyfrowy regulator napięcia (CDVR) firmy Caterpillar. Regulator IVR obejmuje obniżenie prędkości po przyłożeniu obciążenia, funkcję wykrywania napięcia 3-fazowego, tryby KVAR/PF i funkcję tłumienia zakłóceń o częstotliwości radiowej (RFI), min./maks. obwodu wzbudzającego

Układ sterowania

  • ADEM III

Literatura

  • Katalog części

Układ smarowania

  • Olej smarny
  • Filtr, wlew i prętowy wskaźnik poziomu oleju
  • Usuwanie spalin
  • Przewody i zawór spustu oleju
  • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym
  • Zintegrowana chłodnica oleju

Mocowania

  • Gumowe mocowania do tłumienia drgań – dostarczane luzem
  • Szyny – mocowanie silnika/generatora/chłodnicy

Układ rozruchu i ładowania

  • Akumulator i stelaż akumulatorów z przewodami
  • Rozrusznik elektryczny 24V
  • Wyłącznik akumulatora

Ogólne

  • Dostęp od prawej strony
  • Lakierowanie – żółty Caterpillar z błyszczącymi czarnymi szynami i chłodnicą
  • Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego – SAE nr 00
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

3516E (50 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Zabezpieczenie wlotu powietrza
  • Układy oczyszczania powietrza o dużej obciążalności
  • Adaptery wyprowadzonego wlotu powietrza
  • Układ oczyszczania powietrza z podwójnym wkładem

Bezpieczniki automatyczne

  • Opcje wlotu kablowego
  • Pakiety sterujące do obudów
  • Opcjonalne złącza zasilania szyny
  • Złącza przerywające EMAX
  • Podnoszenie ładunku; standardowy otwór IEC
  • Szyny słupka położonego centralnie
  • Wyzwalacze bezpiecznika

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami IEC

Panele sterowania

  • Zaciski skrzynki zewnętrznej
  • Monitorowanie lokalne i zdalne
  • Złącza do szyny zbiorczej
  • Regulatory
  • Monitorowanie temperatury generatora
  • Skrzynka dodatkowa
  • Przełącznik podnoszenia/opuszczania napięcia
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Złącza przerywające EMAX
  • Opcje językowe
  • Zdalna regulacja prędkości
  • Moduły wskaźników przyzewowych
  • Opcje interfejsu klienta
  • Drzwi panelowe wandaloodporne

Układ chłodzenia

  • Opcjonalne chłodnice kręte
  • Wskaźniki poziomu wody
  • Wymienniki ciepła
  • Kołnierze kanału chłodnicy

Certyfikaty europejskie

  • Deklaracja zgodności UE

Układ wydechowy

  • Tłumiki
  • Zestaw montażowy przez ścianę
  • Mocowania elastyczne
  • Zestawy montażowe tłumika

Układ paliwowy

  • Chłodnice paliwa
  • Filtr wstępny paliwa

Generatory i osprzęt

  • 3-fazowy, uzwojenie z drutu okrągłego, wzbudzenie wewnętrzne (IE)
  • Wzbudzenie wewnętrzne (IE)
  • Uzwojenie z drutu okrągłego
  • Rozstaw: 0,6667
  • Opcjonalne generatory
  • Liczba przewodów: 6
  • 3-fazowy, 380 / 400 / 415 / 3300 / 6600 / 10 000 / 10 500 / 11 000 V
     

Wskaźniki i przyrządy

  • Termopary
  • Pirometry i termopary

Układ smarowania

  • Ręczne pompy smarowania wstępnego w zbiorniku
  • Regulator poziomu oleju
  • Elektryczne pompy smarowania wstępnego

Mocowania

  • Sprężynowe izolatory drgań
  • Izolatory drgań IBC

Układ ochronny

  • Zawory nadmiarowe uaktywniane w razie wybuchu

Testy / raporty specjalne

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8
  • Testy i certyfikaty CSA
  • Certyfikat neutralnego gruntu
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Certyfikat sejsmiczny IBC

Układ rozruchu i ładowania

  • Nagrzewnice płaszcza wodnego
  • Wspomaganie rozruchu za pomocą ETERU
  • Dwa rozruszniki elektryczne 24V
  • Bateria akumulatora 24 V – sucha
  • Alternatory 50 A
  • Ładowarki akumulatora 10 A i 20 A

Ogólne

  • Silnik rozruchowy

Zobacz, jak 3516E (50 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregat prądotwórczy 3516E – niskie napięcie

Agregat prądotwórczy 3516E – wysokie napięcie

Agregat prądotwórczy 3516E – niskie napięcie

Agregat prądotwórczy 3516E – niskie napięcie

Agregat prądotwórczy 3516E – niskie napięcie
Agregat prądotwórczy 3516E – wysokie napięcie
Agregat prądotwórczy 3516E – niskie napięcie
Agregat prądotwórczy 3516E – niskie napięcie

3516E (50 Hz)

3516E (50 Hz)

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3516E (50 Hz)

Zobacz więcej ofert