DG125 (jednofazowy i 3-fazowy) Ameryka Łacińska

Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi DG125 (jednofazowy i 3-fazowy) Ameryka Łacińska

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Częstotliwość
60 Hz
60 Hz
Moc znamionowa w trybie gotowości przy zasilaniu gazem
125 ekW
125 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikat EPA (USA) dla stacjonarnych systemów zasilania awaryjnego i innego typu
Certyfikat EPA (USA) dla stacjonarnych systemów zasilania awaryjnego i innego typu

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy 125 ekW

Agregaty prądotwórcze Cat® z zapłonem iskrowym do stacjonarnych zastosowań awaryjnych i innego typu zapewniają znacznie czystsze i zrównoważone rozwiązania dla Twoich potrzeb energetycznych. Możliwość zasilania różnymi rodzajami paliw gazowych, dostosowanie do automatycznej zmiany paliwa oraz kompatybilność z mikrosieciami sprawiają, że produkty te mogą zasilać szeroki zakres zastosowań.

Dane techniczne produktu DG125 (jednofazowy i 3-fazowy) Ameryka Łacińska

Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Moc znamionowa w trybie gotowości przy zasilaniu gazem 125 ekW 125 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikat EPA (USA) dla stacjonarnych systemów zasilania awaryjnego i innego typu Certyfikat EPA (USA) dla stacjonarnych systemów zasilania awaryjnego i innego typu
Napięcie 208-600 208-600
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Klasa gazu ziemnego 125 ekW 125 ekW
Model silnika V8, 6.2L TCAC V8, 6.2L TCAC
Średnica cylindra 4 in 101.6 mm
Skok tłoka 3.75 in 95.3 mm
Pojemność skokowa 378.3 in³ 6.2 l
Stopień sprężania 9.8:1 9.8:1
Ssanie TCAC TCAC
Układ paliwowy Elektroniczne Elektroniczne
Długość 96 in 2438 mm
Szerokość 51 in 1295 mm
Wysokość 57 in 1448 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy 3226 lb 1464 kg

DG125 (jednofazowy i 3-fazowy) Ameryka Łacińska Wyposażenie standardowe

Panel sterowania

  • GCCP1.2

DG125 (jednofazowy i 3-fazowy) Ameryka Łacińska Wyposażenie dodatkowe

Rozruch/ładowanie

  • Nagrzewnica płaszcza wodnego

Układ paliwowy

  • Regulator gazów

Ogólne

  • Układ oczyszczania powietrza z pojedynczym lub podwójnym wkładem
  • Panel bezpiecznika automatycznego, zależnie od regionu i konfiguracji produktu

Zobacz, jak DG125 (jednofazowy i 3-fazowy) Ameryka Łacińska wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

DG125 – widok z przodu, z prawej strony

DG125 – widok z przodu, z lewej strony

DG125 – widok tyłu, z prawej strony

DG125 – widok z tyłu, z lewej strony

DG125 – widok obudowy, z przodu, z lewej

DG125 – widok obudowy, z przodu, z prawej

DG125 – widok z przodu, z prawej strony
DG125 – widok z przodu, z lewej strony
DG125 – widok tyłu, z prawej strony
DG125 – widok z tyłu, z lewej strony
DG125 – widok obudowy, z przodu, z lewej
DG125 – widok obudowy, z przodu, z prawej