DE600S GC (60 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 600 kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi DE600S GC

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
600 ekW
600 ekW
Minimalna moc znamionowa
600 ekW
600 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Bez obowiązujących regulacji
Bez obowiązujących regulacji

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 600 kW

Agregat prądotwórczy DE600S GC z silnikiem wysokoprężnym C15 zapewniający niezawodne zasilanie prądem o mocy 600 kW i częstotliwości 60 Hz został zaprojektowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dla stanów nieustalonych.

Korzyści

Zintegrowany Cat® Product Link™ Układ sterowania

  • Śledzenie parametrów stanu i pracy agregatu prądotwórczego
  • Śledzenie wykorzystania i wydajności agregatu prądotwórczego

Zdalna łączność Zoptymalizowane Zużycie paliwa

Zdalna łączność 24/7/365 Monitorowanie

Opcja Cat Connect daje pewność, że agregat prądotwórczy jest zawsze gotowy do pracy i działa zgodnie z oczekiwaniami

Dane techniczne produktu DE600S GC

Maksymalna moc znamionowa 600 ekW 600 ekW
Minimalna moc znamionowa 600 ekW 600 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Bez obowiązujących regulacji Bez obowiązujących regulacji
Napięcie Od 220 do 480 woltów Od 220 do 480 woltów
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Tryb gotowości Tryb gotowości
Model silnika Rzędowy 6-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny C15 Rzędowy 6-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny C15
Średnica cylindra 5.4 in 137 mm
Skok tłoka 6.8 in 171 mm
Pojemność skokowa 928 in³ 15.2 l
Stopień sprężania 16.1:1 16.1:1
Ssanie Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze
Układ paliwowy EUI EUI
Typ regulatora Adem™ A4 Adem™ A4
Długość – maks. 131 in 3328 mm
Szerokość – maks. 60.6 in 1540 mm
Wysokość – maks. 86.1 in 2187 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 8364 lb 3794 kg

DE600S GC Wyposażenie standardowe

Silnik

  • Rzędowy 6-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny Cat® C15

Wlot powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza

Panele sterowania

  • GCCP 1.1

Regulator

  • Regulator mechaniczny

Układ chłodzenia

  • Chłodnica montowana do zestawu
  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłonami
  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator

Alternator

  • Standardowy alternator z ramą A

Panel sterowania

  • Sterownik zespołu prądotwórczego EMCP 4

Składowanie paliwa

  • Jednościankowy zbiornik paliwa wystarczający na 8 godzin pracy

Paliwo

  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody
  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa

Układ wydechowy

  • Kołnierzowy wylot układu wydechowego

Opcje elektryczne

  • Bezpiecznik automatyczny 3-biegunowy
  • Połączenie uziemiające przewodu neutralnego
  • Akumulator 24 V, szafa i przewody

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr powietrza; do lekkich zastosowań z wymiennym wkładem

Generator

  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat
  • Klasa ochrony IP23
  • Moduł regulacji obciążenia łagodzi efekt podłączenia odbiornika i skraca czas powrotu silnika do normalnej charakterystyki pracy

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, Caterpillar: żółty
  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, Caterpillar: żółty
  • Malowanie – żółty lakier „Caterpillar Yellow” z wyjątkiem szyn i chłodnic (czarne o wysokim połysku)

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Szyna zbiorcza

Generator i osprzęt

  • Centrum zasilania, IP22
  • Opcjonalny generator z ramą LC – stopień ochrony IP23
  • Obowiązkowa opcja bezpiecznika automatycznego, IEC, 3-biegunowego, zamontowanego w centrum zasilania
  • Zintegrowany regulator napięcia (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Odseparowany panel niskonapięciowych przewodów elektrycznych (AC/DC)

Montaż

  • Gumowe izolatory drgań

Układ sterowania

  • Regulator elektroniczny Cat (ADEM A4)

Układ smarowania

  • Olej smarny
  • Przewód spustowy oleju z zaworem
  • Zawory spustowe oleju
  • Chłodnica oleju

Mocowania

  • Wbudowane izolatory drgań liniowych
  • Punkty podnoszenia i wleczenia
  • Wbudowane izolatory drgań liniowych pomiędzy podstawą a silnikiem-generatorem obejmują elementy do podnoszenia i zakończenia przewodów spustowych płynu chłodzącego i oleju smarowego

Rozruch/ładowanie

  • 24-woltowy rozrusznik
  • Akumulatory
  • Akumulator 24 V, szafa i przewody

DE600S GC Wyposażenie dodatkowe

Panel sterowania

  • Potencjometr regulacji prędkości obrotowej i napięcia
  • Moduł PLG obsługujący łączność 4G/3G/Ethernet
  • Wskaźnik przyzewowy
  • Wyłącznik awaryjny

Obudowa

  • Obudowa Cat GC

Generator

  • Generatory nadmiarowe i klasy premium
  • Grzałka antykondensacyjna
  • Wzbudzenie: [ ] Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG, Permanent Magnet Excitation) [ ] Wzbudzenie wewnętrzne (IE, Internally Excited)

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami UL
  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami IEC

Opcje elektryczne

  • Bezpiecznik automatyczny 4-biegunowy
  • Zestyki pomocnicze:
  • Bezpiecznik automatyczny zamykany na kłódkę
  • Ładowarka akumulatora
  • Akumulator mokry

Alternator

  • Grzałka uzwojenia
  • AVR (automatyczna regulacja napięcia)

Układ paliwowy

  • Zbiornik paliwa o podwójnych ściankach wystarczający na 8 godzin pracy
  • Jednościankowy zbiornik paliwa z systemem zapobiegania wyciekom wystarczający na 8 godzin pracy
  • Wyłączenie przy niskim poziomie paliwa
  • Alarmy niskiego i wysokiego poziomu paliwa
  • Ręczna pompa tankowania paliwa
  • Elementy sterujące systemem transferu paliwa
  • Podstawa zbiornika paliwa o podwójnych ściankach

Rozruch/ładowanie

  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Układ rozruchowy o zwiększonej wydajności
  • Ładowanie akumulatorów
  • Alternator
  • Nadmiarowe akumulatory

Układ dolotowy powietrza

  • Jednostopniowy filtr powietrza
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem

Certyfikaty

  • Certyfikat zgodności z normami UE (CE)
  • Certyfikat EAC

Rozszerzony zakres obsługi gwarancyjnej

  • 3, 4, 5 i 10 lat

Ogólne

  • Wymienione opcje zależą od regionu i konfiguracji produktu:
  • Zintegrowane zbiorniki paliwa o pojedynczych lub podwójnych ściankach
  • Łoże wąskie, szerokie lub na płozach
  • Certyfikaty odporności sejsmicznej według odnośnych kodeksów budowlanych: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Certyfikat zgodności z normami UE (CE)
  • Certyfikat CSA
  • Deklaracja zgodności EWG
  • Zbiorniki paliwa o podwójnych ściankach zintegrowane i ustawiane na podłożu, zgodne z normami UL
  • Pakiet zgodny z normą UL 2200
  • Obudowa wyciszająca, zabezpieczająca przed czynnikami atmosferycznymi lub skrajnymi warunkami pogodowymi
  • Automatyczne przełączniki źródła prądu (ATS)
  • Zbiorniki paliwa o pojedynczych lub podwójnych ściankach ustawiane na podłożu

Obudowy

  • Obudowy wyciszająca o dużej wydajności

Układ wydechowy

  • Tłumiki przemysłowe, dla terenów mieszkaniowych, o zwiększonej skuteczności
  • Tłumik przemysłowy
  • Tłumik zmniejszający hałas o 10 dBA
  • Giętkie złącza
  • Zestaw kolanek 6- i 8-calowych
  • Tłumiki wejściowe i wyjściowe – wyciszanie 10, 25 i 35 dBA
  • Tłumik montowany na silniku
  • Osłony kolektora i turbosprężarki
  • Kołnierz 6- i 8-calowy GP

Generator i osprzęt

  • Generator przewymiarowany z ramą A
  • Generator z wzbudzeniem magnesem trwałym (PMG)
  • Generator przewymiarowany z ramą LC
  • Ochrona przed wniknięciem
  • Generator z ramą LC
  • Grzałki uzwojenia
  • Generator CIP z ramą LC
  • Generator CIP z ramą A

Układ smarowania

  • Ręczna pompa w zbiorniku chłodziwa

Mocowania

  • Wąska podstawa przesuwna – zastępuje standardową podstawę zbiornika paliwa

Test/raporty specjalne

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8

Układ rozruchu i ładowania

  • Jedna ładowarka akumulatora 5 A
  • Wyłącznik akumulatora
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego

Zobacz, jak DE600S GC wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

DE600S GC

DE600S GC

DE600S GC

DE600S GC

Obudowa agregatu prądotwórczego DE600S GC

Obudowa agregatu prądotwórczego DE600S GC

DE600S GC
DE600S GC
DE600S GC
DE600S GC
Obudowa agregatu prądotwórczego DE600S GC
Obudowa agregatu prądotwórczego DE600S GC

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  DE600S GC

Zobacz więcej ofert