C27 (60Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 680–800kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi C27 (60 Hz)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
800 ekW
800 ekW
Minimalna moc znamionowa
635 ekW
635 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa, odpowiednik normy Tier 2 dla maszyn nieprzeznaczonych do poruszania się po drogach publicznych
Niskie zużycie paliwa, odpowiednik normy Tier 2 dla maszyn nieprzeznaczonych do poruszania się po drogach publicznych

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 680–800 ekW

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C27 opracowano z myślą o zasilaniu o krytycznym znaczeniu, a także zasilaniu rezerwowym i podstawowym. Niezawodny agregat prądotwórczy wytwarzający prąd o mocy od 635 do 800 ekW i częstotliwości 60Hz został zaprojektowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych i przyjmował 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Silnik C27 posiada certyfikat niskiego zużycia paliwa, a także certyfikat zgodności z wymogami agencji EPA dotyczącymi stacjonarnych zespołów zasilania awaryjnego (tj. z normą Tier 2).

Korzyści

Liczba urządzeń 250,000 w użyciu

Wydajność potwierdzona w wymagających zastosowaniach

Zintegrowany Cat Układ sterowania

Konstrukcja łącząca wydajność silnika i alternatora

Przyjmuje 100% Obciążenia blokami w jednym kroku

Obsługuje ciężkie ładunki bez wpływu na wydajność działania

Dane techniczne produktu C27 (60 Hz)

Maksymalna moc znamionowa 800 ekW 800 ekW
Minimalna moc znamionowa 635 ekW 635 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa, odpowiednik normy Tier 2 dla maszyn nieprzeznaczonych do poruszania się po drogach publicznych Niskie zużycie paliwa, odpowiednik normy Tier 2 dla maszyn nieprzeznaczonych do poruszania się po drogach publicznych
Napięcie 208 do 600 V 208 do 600 V
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe
Model silnika Silnik wysokoprężny C27 z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), widlasty, dwunastocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny C27 z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), widlasty, dwunastocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 5.4 in 137.2 mm
Skok tłoka 6 in 152.4 mm
Pojemność skokowa 1649.47 in³ 27.03 l
Stopień sprężania 16.1:1 16.1:1
Ssanie TA TA
Układ paliwowy Uruchamiany mechanicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy (MEUI) Uruchamiany mechanicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy (MEUI)
Typ regulatora Adem™ A4 Adem™ A4
Długość – maks. 184 in 4674 mm
Szerokość – maks. 67.8 in 1723 mm
Wysokość – maks. 85.1 in 2162 mm

C27 (60 Hz) Wyposażenie standardowe

Wlot powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza, pojedynczy wkład typu kasetowego ze wskaźnikiem serwisowym

Panel sterowania

  • EMCP 4.2B
  • Wskaźniki cyfrowe
  • Wskaźniki ostrzeżenia/wyłączenia
  • Programowalne ochronne funkcje przekaźnikowe
  • Komunikacja
  • W skład wyposażenia wchodzą:

Układ chłodzenia

  • Czujnik poziomu cieczy chłodzącej
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem zakończony na krawędzi podstawy
  • ATAAC
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości
  • Chłodnica zwymiarowana na 50°C
  • Napęd osłon wentylatora i pasa

Układ wydechowy

  • Okrągły wylot z kołnierzem, średnica wewnętrzna 203 mm (8 cala)
  • Kolektor wylotowy suchy

Układ paliwowy

  • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Chłodnica oleju
  • Elastyczne przewody paliwowe – zainstalowane
  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa

Generatory i osprzęt

  • Zintegrowany regulator napięcia (IVR) zawiera
  • Konfiguracje zgodne z wymogami agencji EPA dotyczącymi stacjonarnych zespołów zasilania awaryjnego (tj. z emisjami wg normy Tier 2):
  • Złącza do szyny zbiorczej:
  • SR5 wzbudzenie magnesem trwałym (PMG) (PM)
  • Konfiguracje z niskim wskaźnikiem BSFC:

Układ smarowania

  • Miska olejowa o standardowej pojemności – 68l
  • Olej smarny
  • Przewody i zawór spustu oleju
  • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym
  • Filtr, wlew i prętowy wskaźnik poziomu oleju
  • Usuwanie spalin – otwarta wentylacja skrzyni korbowej z odprowadzeniem do przodu zespołu
  • Zintegrowana chłodnica oleju

Mocowania

  • Gumowe mocowania do tłumienia drgań – dostarczane luzem
  • Szyny – mocowanie silnika/generatora/chłodnicy

Układ rozruchu i ładowania

  • Rozrusznik elektryczny 24 V
  • Akumulator, szafa i kable – dostarczane luzem
  • Wyłącznik akumulatora
  • Alternator ładujący 45 A

Ogólne

  • Lakierowanie – żółty Caterpillar z błyszczącymi czarnymi szynami i chłodnicą
  • Kierunek obrotów wg normy SAE
  • Dostęp od prawej strony
  • Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego – SAE nr 0 i SAE nr 18

C27 (60 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Standardowe układy oczyszczania powietrza
  • Układy oczyszczania powietrza o dużej obciążalności
  • Układ oczyszczania powietrza z podwójnym wkładem

Układ rozruchu i ładowania

  • Ładowarki akumulatorów 20 A do obudowy
  • Ładowarki akumulatorów 10 A
  • Bateria akumulatora 24 V – sucha
  • Rozrusznik pneumatyczny ze sterowaniem i tłumikiem
  • Grzałka uzwojenia
  • Rozruszniki elektryczne 24V o dużej wytrzymałości
  • Nagrzewnice płaszcza wodnego

Bezpieczniki automatyczne

  • Bezpieczniki automatyczne o wartościach znamionowych według UL-100% 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000 A, 3-biegunowe
  • Bezpieczniki automatyczne o prądzie znamionowym 2000 A wg IEC, 3-biegunowe
  • Bezpieczniki automatyczne o prądzie znamionowym 800 A wg IEC, 4-biegunowe

Panele sterowania

  • Osłona kablowa – montowana u dołu
  • Osłona kablowa – montowana u góry
  • EMCP 4.3, EMCP4.4
  • Boczna skrzynka z gniazdami rozszerzeń
  • Zdalny wskaźnik przyzwowy
  • Opcje dodatkowych skrzynek
  • Zestaw do montażu wiązki przewodów elektrycznych zewnętrznego panelu
  • Zaciski zewnętrznego wyłącznika automatycznego
  • Monitorowanie Modbus pakietów lokalnych
  • Zdalny moduł wejść/wyjść cyfrowych
  • Telematyka Cat Connect
  • Moduł rozdzielania obciążenia
  • Wandaloodporna pokrywa panelu
  • Zainstalowany moduł wejść/wyjść cyfrowych
  • Zewnętrzna wiązka przewodów elektrycznych
  • Moduły wskaźników przyzewowych

Układ chłodzenia

  • Kołnierz kanału chłodnicy
  • Wysoko wydajna chłodnica
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości użytkowej
  • Certyfikowana chłodnica
  • Standardowa chłodnica

Obudowy

  • Żaluzje obudowy
  • Obudowa z unoszoną podstawą lub zbiornikiem paliwa
  • Wspornik panelu
  • Tablica rozdzielcza AC, kontrolki i gniazda
  • Oświetlenie obudowy
  • Kolory obudowy
  • Specjalna obudowa wyciszająca
  • Opcje zbiornika paliwa z obudową
  • Zestaw do pracy w niskich temperaturach

Układ wydechowy

  • Tłumiki
  • Kolanka
  • Kołnierze
  • Zestaw wydechu przez ścianę
  • Mocowania elastyczne
  • System zabezpieczeń i osłon

Generator i osprzęt

  • Standardowe agregaty 60Hz
  • Agregaty Premium 60Hz

Układ smarowania

  • Pompy wstępnego smarowania
  • Regulator poziomu oleju

Mocowania

  • Typ podstawy montażowej
  • Izolatory drgań IBC
  • Izolatory o niskiej wydajności typu Puck
  • Sprężynowe izolatory drgań

Złącza zasilania

  • Szyny zbiorcze słupka środkowego
  • Wlot kablowy – z prawej / z lewej / z tyłu
  • Połączenie do masy w punkcie zerowym
  • Przyłącza zasilania – z prawej / z lewej / z tyłu

Testy / raporty specjalne

  • Raporty z analizy drgań skrętnych
  • Raport z testu generatora
  • Certyfikaty sejsmiczne IBC
  • Certyfikaty sejsmiczne OSHPD
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8
  • Specjalny certyfikat potwierdzający zaliczenie testu CSA
  • Standardowy test silnika

Ogólne

  • Przegląd różnych elementów
  • Emblemat pomocy w USA
  • Lakier specjalny
  • Inspekcja SGS

Zobacz, jak C27 (60 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

C27 (60 Hz)

C27 (60 Hz)

C27 (60 Hz)

C27

Obudowa C27

C27 (60 Hz)
C27 (60 Hz)
C27 (60 Hz)
C27
Obudowa C27

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C27 (60 Hz)

Zobacz więcej ofert