Masy i wymiary
Wysokość | 2320 - 3209 mm 2320 - 3209 mm |
Długość | 4948 - 7271 mm 4948 - 7271 mm |
Szerokość | 2014 - 2056 mm 2014 - 2056 mm |
Masa | 253 - 563 kg 253 - 563 kg |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Obudowy powstały w wyniku ciągłych prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez naszych inżynierów. Są całkowicie odporne na czynniki atmosferyczne i są wyposażone w wewnętrzne tłumiki wydechu spalin.
Wysokość | 2320 - 3209 mm 2320 - 3209 mm |
Długość | 4948 - 7271 mm 4948 - 7271 mm |
Szerokość | 2014 - 2056 mm 2014 - 2056 mm |
Masa | 253 - 563 kg 253 - 563 kg |