G3412 500kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi G3412

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Praca ciągła
423ekW przy 0,8pf
423ekW przy 0,8pf
Rodzaj paliwa
Gaz ziemny, biogaz, gaz polowy, propan
Gaz ziemny, biogaz, gaz polowy, propan
Maksymalna sprawność elektryczna
37.30%
37.30%

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy zasilany gazem 423 eKW

Firma Caterpillar oferuje szeroką gamę niezawodnych urządzeń zasilających, które wykorzystują paliwo gazowe – od zasilanych gazem ziemnym systemów w elektrociepłowniach i urządzeń zasilania rezerwowego dla zakładów produkcyjnych po odnawialną energię z biogazu używaną do zasilania sieci lokalnych lub produkcję energii elektrycznej z węglowego gazu kopalnianego.

Korzyści

Ponad 30 lat jako lider rynku

Ponad 1,6 miliarda godzin pracy

Rozwiązanie sprawdzone w dziesiątkach tysięcy instalacji — od kogeneracji po sprężanie

Dane techniczne produktu G3412

Praca ciągła 423ekW przy 0,8pf 423ekW przy 0,8pf
Rodzaj paliwa Gaz ziemny, biogaz, gaz polowy, propan Gaz ziemny, biogaz, gaz polowy, propan
Maksymalna sprawność elektryczna 37.30% 37.30%
Maksymalna moc znamionowa w trybie gotowości 500ekW przy 0,8pf 500ekW przy 0,8pf
Częstotliwość 50 lub 60 Hz 50 lub 60 Hz
obr./min. 1500 lub 1800 obr./min 1500 lub 1800 obr./min
Model silnika G3412 G3412
Pojemność skokowa 1649 in³ 27 l
Ssanie Nie dotyczy Nie dotyczy
Średnica cylindra 5.4 in 137 mm
Skok tłoka 6 in 152 mm
Długość 179 in 4542 mm
Szerokość 88 in 2238 mm
Wysokość 86 in 2189 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy 9664 lb 4384 kg

Zobacz, jak G3412 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

G3412, widok z tyłu, z prawej strony

G3412 po lewej stronie

G3412, widok z prawej strony

G3412, widok z przodu, z prawej strony

G3412, widok z tyłu, z prawej strony
G3412 po lewej stronie
G3412, widok z prawej strony
G3412, widok z przodu, z prawej strony