Podsumowanie techniczne
Moc znamionowa | 36 kW (45 kVA) 36 kW (45 kVA) |
Magazynowanie energii | 56,8 kWh 56,8 kWh |
Zastosowanie | Magazynowanie energii Magazynowanie energii |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Cat® Compact ESS to mobilny akumulatorowy system magazynowania energii, który stanowi uzupełnienie tradycyjnych mobilnych systemów zasilania. Umożliwia on zmniejszenie poziomu hałasu, wdrażanie odnawialnych źródeł energii oraz, w określonych warunkach, pozwala klientom na efektywniejsze użytkowanie generatora. Moduł Cat Compact ESS został opracowany tak, aby był gotowy do szybkiego zainstalowania i zintegrowania. Może być używany z dowolną kombinacją generatorów zasilanych olejem napędowym lub gazem ziemnym czy odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne lub turbiny wiatrowe.
Moc znamionowa | 36 kW (45 kVA) 36 kW (45 kVA) |
Magazynowanie energii | 56,8 kWh 56,8 kWh |
Zastosowanie | Magazynowanie energii Magazynowanie energii |
Stopień ochrony obudowy | IP55 IP55 |
Temperatura robocza | 0° do 50°C (32° do 122°F) 0° do 50°C (32° do 122°F) |
Temperatura przechowywania | -10° do 50°C (14° do 122°F) -10° do 50°C (14° do 122°F) |
XES60 45k 50 Hz – widok z tyłu, z prawej strony
XES60 45k 50 Hz – widok z tyłu, z lewej strony
XES60 45k 50 Hz – widok z przodu, z prawej strony
XES60 45k 50 Hz – widok z przodu, z lewej strony