Agregat prądotwórczy
Moc znamionowa w trybie podstawowym | 100 kVA 100 kVA |
Częstotliwość | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Napięcie | 127–480 V 127–480 V |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Ten zespół generatorów XQP100 zapewnia dobry poziom wydajności zużycia paliwa. Linia tych produktów ma solidną, mobilną konstrukcję, przygotowaną do wynajmu i zaprojektowaną tak, aby można ją było łatwo, bezpiecznie oraz wydajnie transportować w miejsca realizacji projektu. Solidne podstawy z wbudowanymi kieszeniami na widły umożliwiają przenoszenie i podnoszenie urządzeń w łatwy sposób, podczas gdy opcje gniazd Clipsal lub CEE, które są dostępne w wybranych modelach pozwalają skrócić czas instalacji i zapewnić bezproblemowy rozkład mocy.
Zgodny z większością miejscowych kodów i maksymalnie wydłuża czas pracy od tankowania
Wyciszenie i wentylatory elektryczne obniżają poziom hałasu do poziomu cichej rozmowy
Łatwe przełączanie częstotliwości za pomocą łącza eliminuje ograniczenia geograficzne i pozwala na użycie agregatu prądotwórczego w dowolnym miejscu
Moc znamionowa w trybie podstawowym | 100 kVA 100 kVA |
Częstotliwość | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Napięcie | 127–480 V 127–480 V |
Silnik | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Paliwo | Olej napędowy Olej napędowy |
Szerokość | 44.1 in 1120 mm |
Wysokość | 72.7 in 1846.5 mm |
Długość | 109.1 in 2770 mm |
Masa – z olejem smarowym i cieczą chłodzącą | 4469 lb 2027 kg |
100% obciążenia 50 Hz | 6.2 gal/hr 23.5 l/hr |
100% obciążenia 60 Hz | 7.3 gal/hr 27.7 l/hr |
75% obciążenia 50 Hz | 5.4 gal/hr 20.3 l/hr |
75% obciążenia 60 Hz | 5.9 gal/hr 22.2 l/hr |
50% obciążenia 50 Hz | 3.9 gal/hr 14.6 l/hr |
50% obciążenia 60 Hz | 4.2 gal/hr 15.9 l/hr |
100% obciążenia 50 Hz | 6 gal/hr 22.6 l/hr |
100% obciążenia 60 Hz | 7.1 gal/hr 26.9 l/hr |
75% obciążenia 50 Hz | 4.5 gal/hr 17.1 l/hr |
75% obciążenia 60 Hz | 5.3 gal/hr 20.2 l/hr |
50% obciążenia 50 Hz | 3.1 gal/hr 11.8 l/hr |
50% obciążenia 60 Hz | 3.7 gal/hr 14.1 l/hr |
Poziom hałasu z odległości 1 m (3 stopy), 75% wartości znamionowej (50Hz) | 77,5 dB(A) 77,5 dB(A) |
Poziom hałasu z odległości 1 m (3 stopy), 75% wartości znamionowej (60 Hz) | 79.5 dB(A) 79.5 dB(A) |
Poziom hałasu z odległości 1 m (3 stopy), 75% wartości znamionowej (50Hz) | 80.3 dB(A) 80.3 dB(A) |
Poziom hałasu z odległości 1 m (3 stopy), 75% wartości znamionowej (60 Hz) | 81.6 dB(A) 81.6 dB(A) |
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEXQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
Cechy konstrukcyjne solidnych produktów z serii Cat Rental Power XQP
Funkcje urządzeń elektrycznych z serii Cat Rental Power XQP
Mobilny agregat prądotwórczy Cat XQP30 - XQP500, szkolenie z uruchamiania/zatrzymywania
Wyłączanie awaryjne mobilnego agregatu prądotwórczego Cat