C175-16 Tier 4 Final (60 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 2500–3100kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi C175-16 Tier 4 Final (60 Hz)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie gotowości
3100(brak wentylatora)/3000 ekW
3100(brak wentylatora)/3000 ekW
Podst. moc znamionowa
2825(brak wentylatora)/2725 eKW
2825(brak wentylatora)/2725 eKW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikat EPA Tier 4 Final (USA)
Certyfikat EPA Tier 4 Final (USA)

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 2500–3100 ekw C175-16 Tier 4

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C175-16 wytwarzające w niezawodny sposób prąd o mocy 2500–3000 ekW (3100 ekW bez wentylatora) i częstotliwości 60 Hz są projektowane w taki sposób, aby mogły sprostać wymaganiom użytkowników w zakresie zasilania o krytycznym znaczeniu, a także zasilania ciągłego, rezerwowego i podstawowego. Każdy z nich został przez nas skonstruowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych i przyjmował 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Agregaty prądotwórcze mają amerykański certyfikat EPA wyłącznie dla stacjonarnych systemów zasilania awaryjnego.

Korzyści

Ponad 20,000,000 Liczba godzin pracy

na całym świecie

Ponad 3000 Silniki

W terenie

Najwyższe wartości znamionowe Tier 4 Produkt

Dostępny na rynku

Dane techniczne produktu C175-16 Tier 4 Final (60 Hz)

Moc znamionowa w trybie gotowości 3100(brak wentylatora)/3000 ekW 3100(brak wentylatora)/3000 ekW
Podst. moc znamionowa 2825(brak wentylatora)/2725 eKW 2825(brak wentylatora)/2725 eKW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikat EPA Tier 4 Final (USA) Certyfikat EPA Tier 4 Final (USA)
Napięcie 480 do 13800 V 480 do 13800 V
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, o krytycznym znaczeniu, podstawowe, ciągłe Zasilanie rezerwowe, o krytycznym znaczeniu, podstawowe, ciągłe
Maksymalna moc znamionowa 3100 ekW 3100 ekW
Minimalna moc znamionowa 2500 ekW 2500 ekW
Model silnika Silnik wysokoprężny C175-16 z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z oddzielnym obwodem chłodzenia (SCAC), widlasty, dwudziestocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny C175-16 z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z oddzielnym obwodem chłodzenia (SCAC), widlasty, dwudziestocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 6.89 in 175 mm
Skok tłoka 8.66 in 220 mm
Pojemność skokowa 5155.88 in³ 84.67 l
Stopień sprężania 16.7:1 16.7:1
Ssanie Turbodoładowanie i chłodzenie powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej Turbodoładowanie i chłodzenie powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej
Układ paliwowy EUI EUI
Typ regulatora ADEM� A4 ADEM� A4
Długość – minimalna 242.77 in 6385 mm
Długość – maks. 320 in 8127 mm
Szerokość – minimalna 82.7 in 2101 mm
Szerokość – maks. 122.8 in 3118 mm
Wysokość – minimalna 127.2 in 3231 mm
Wysokość – maks. 142.3 in 3614 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (minimalna) 42750 lb 19391 kg
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 45114 lb 20463 kg

C175-16 Tier 4 Final (60 Hz) Wyposażenie standardowe

Panel sterowania

  • - Ostrzeżenie/wyłączanie z wspólną sygnalizacją LED i kontrolkami w zakresie wyłączenia dla następujących elementów:
  • #NAME?
  • Płyta przednia uszczelniona przed wpływem warunków środowiskowych
  • #NAME?
  • Lampka kontrolna
  • #NAME?
  • Zamontowany generator – tyłem do kierunku jazdy
  • - V (L-L i L-N)
  • - Natężenie prądu (na fazę i średnie)
  • #NAME?
  • Sterowanie auto/start/stop
  • Zasilanie 24V DC
  • #NAME?
  • - Przetężenie (50/51)
  • Opcjonalny lokalny wskaźnik przyzewowy
  • #NAME?
  • Nadmierna prędkość obrotowa
  • #NAME?
  • #NAME?
  • 12 programowalnych wejść cyfrowych
  • kW (na fazę, wartość średnia i procentowa)
  • #NAME?
  • Pomiar wartości rzeczywistej RMS prądu zmiennego, 3-fazowy, z dokładnością +/-0.25%
  • #NAME?
  • Napięcie prądu stałego
  • Niski poziom cieczy chłodzącej — zbyt wysokie/niskie napięcie (27/59)
  • #NAME?
  • Elementy sterowania:
  • #NAME?
  • Natężenie prądu (na fazę i średnie)
  • #NAME?
  • #NAME?
  • kVAr (na fazę, średnia i procentowa)
  • - kVA (na fazę, średnia i procentowa)
  • Zbyt wysokie/niskie napięcie (27/59)
  • #NAME?
  • Niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu)
  • #NAME?
  • #NAME?
  • Niski poziom cieczy chłodzącej (wymaga opcjonalnego czujnika cieczy chłodzącej)
  • 4 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ A)
  • Współczynnik mocy (na fazę i średni)
  • Moc wsteczna bierna (kVAr) (32RV)
  • Wyłącznik awaryjny
  • #NAME?
  • Zbyt wysoka/niska częstotliwość (81 o/u)
  • V (L-L i L-N)
  • Ostrzeżenie/wyłączanie z wspólną sygnalizacją LED i kontrolkami w zakresie wyłączenia dla następujących elementów:
  • Współczynnik mocy (na fazę i średni)
  • 2 programowalne wyjścia cyfrowe
  • #NAME?
  • #NAME?
  • #NAME?
  • #NAME?
  • Wskaźnik cyfrowy:
  • Regulator czasowy procesu schładzania silnika
  • 6 programowalnych wejść cyfrowych
  • #NAME?
  • Magistrala CAN klienta (Modbus RTU)
  • #NAME?
  • 2 programowalne wyjścia PWM
  • #NAME?
  • kVA-h (razem)
  • Niskie ciśnienie oleju
  • - Zbyt wysoka/niska częstotliwość (81 o/u)
  • Magistrala CAN modułu akcesoriów
  • Niska temperatura cieczy chłodzącej
  • 16 programowalne wyjścia cyfrowe
  • - Liczba kVAr (na fazę, średnia i procentowa)
  • Liczba kVA (na fazę, średnia i procentowa)
  • - kW (na fazę, wartość średnia i procentowa)
  • Magistrala szeregowa CAN wskaźnika przyzewowego
  • Cat ECS 100
  • 2 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ C)
  • Temperatura cieczy chłodzącej
  • #NAME?
  • Liczba godzin pracy
  • - Moc wsteczna bierna (kVAr) (32RV)
  • Programowalne ochronne funkcje przekaźnikowe
  • obr./min.
  • #NAME?
  • 3 programowalne wyjścia analogowe
  • Przetężenie (50/51)
  • Potwierdzenie alarmu
  • #NAME?
  • - Moc wsteczna (kW) (32)
  • kW-h (razem)
  • Wysoka temperatura cieczy chłodzącej
  • #NAME?
  • Komunikacja
  • #NAME?
  • Rozrusznik silnika
  • Sterownik Cat ECS 100 zawiera:
  • Moc wsteczna (kW) (32)
  • - Pomiar wartości rzeczywistej RMS prądu zmiennego, 3-fazowy, dokładność +/–0,25%
  • Częstotliwość (Hz)
  • - Zasilanie 24V DC
  • Alarm tekstowy/opisy zdarzeń
  • 3 programowalne wejścia analogowe
  • Regulacja prędkości obrotowej
  • #NAME?

Układ chłodzenia

  • Chłodnica i podzespoły towarzyszące – dostarczane luzem
  • Osłony wentylatora i pasa
  • Chłodzenie obwodu SCAC
  • Czujnik cieczy chłodzącej - (2 szt. dostarczane luzem: 1/4-18 i 1/2-14 NPTF)
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej i zawory

Układ wydechowy

  • Funkcje modułu dozowania CEM są m.in. następujące:
  • Izolowany moduł oczyszczania spalin
  • Filtr płynu DEF
  • Moduł dozowania CEM
  • Wiązka przewodów elektrycznych od modułu dozowania do modułu CEM
  • Filtr powietrza
  • Zabezpieczenie przed zamarznięciem
  • 120 V AC
  • Suchy kolektor wylotowy
  • Wyloty z kołnierzami na wejściu (21,2cala) i wyjściu (25cala) modułu oczyszczania spalin (CEM)
  • Przewody powietrza i podgrzewane przewody płynu DEF od modułu dozowania do modułu CEM

Układ paliwowy

  • Filtry paliwa drugiego/trzeciego stopnia
  • Filtr wstępny paliwa / separator wody
  • 3filtry, dostarczane luzem — można zamontować na ramie szynowej (wymaga przewodu giętkiego dostarczanego przez dealera)
  • Filtr 10-mikronowy przykręcany
  • 3 filtry, zamontowane na silniku
  • Filtr 4-mikronowy przykręcany
  • Filtr 10-mikronowy przykręcany

Generator i osprzęt

  • Cyfrowy regulator napięcia (CDVR) firmyCaterpillar obejmuje:
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • (MV) Złącza szyny zbiorczej, skrzynka rozdzielcza po prawej stronie, wlot kablowy umieszczony u dołu – modele o częstotliwości 60 Hz: rozkład otworów zgodny z normą NEMA
  • Układ izolacji klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy F przy temperaturze otoczenia 40°C (tryb podstawowy 105°C / tryb rezerwowy 130°C)
  • Tłumienie zakłóceń o częstotliwości radiowej
  • Agregaty z ramą 3000 (MV/HV)
  • 6 przewodów
  • Obniżenie prędkości po przyłożeniu obciążenia
  • Wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40C(tryb podstawowy 125C/tryb rezerwowy 150C)
  • Cewka bezkorpusowa
  • Wykrywanie napięcia w 3 fazach
  • Tryby KVAR/PF
  • Skrzynka rozdzielcza po prawej stronie, dolny wlot kablowy
  • 3-fazowy bezszczotkowy, biegun wydatny
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • Platynowe czujniki RTD na stojanie (IEC) (współczynnik temperaturowy 0,00385)
  • Monitorowanie diody obwodu wzbudzającego
  • Agregat z ramą 1800 (LV/MV)
  • Ogranicznik wartości minimalnej i maksymalnej obwodu wzbudzającego
  • (LV) Złącza szyny zbiorczej, zamocowanie w części środkowej na górze, wlot kablowy na górze. Modele o częstotliwości 60Hz: rozkład otworów zgodny z normą NEMA
  • Izolacja NEMA klasy H

Układ sterowania

  • ADEM A4
  • Nadmiarowy wyłącznik (ochrona przed przekroczeniem szybkości przez zdublowany system wykrywania prędkości)

Układ smarowania

  • Filtr, wlew i prętowy wskaźnik poziomu oleju
  • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym
  • Zintegrowana chłodnica oleju
  • Olej smarny
  • Wstępne smarowanie — wymagane w trybie zasilania podstawowego i ciągłego; opcjonalne w trybie zasilania rezerwowego
  • Przewody i zawór spustu oleju
  • Usuwanie spalin

Mocowania

  • Akumulatory i stelaż do akumulatorów z kablami
  • Wyłącznik akumulatora
  • Gumowe mocowania do tłumienia drgań – dostarczane luzem
  • Dwa rozruszniki elektryczne 24 V
  • Szyny – silnik/generator

Instrukcje serwisowe

  • Dwie kontrole PM

Ogólne

  • * W zastosowaniach wysokiego napięcia (HV) użytkownik powinien zapewnić wykrywanie napięcia 120V po stronie wtórnej, wykrywanie natężenia prądu 5A po stronie wtórnej oraz wiązki przewodów elektrycznych między zestawem a EMCP4.3 (rysunek w zestawie). Cyfrowy regulator napięcia (CDVR) jest instalowany w uchwycie ściennym.
  • Lakierowanie – żółty Caterpillar z błyszczącymi czarnymi szynami i chłodnicą
  • *Dotyczy sterownika WN Cat ECS: obejmuje panel sterowania do montażu ściennego, dostarczany luzem, do montażu samodzielnego przez klienta, z wiązką przewodów elektrycznych o długości 7,5 m
  • Punkty obsługowe po prawej stronie (oprócz filtru oleju w modelach 60Hz: punkt obsługowy po lewej stronie)
  • Kierunek obrotów wg normy SAE
  • Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego – SAE nr 00

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza z 4pojedynczymi wkładami typu kasetowego i wskaźnikami serwisowymi.
  • Jednostopniowy układ oczyszczania powietrza

C175-16 Tier 4 Final (60 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Jednostopniowy układ oczyszczania powietrza

Panele sterowania

  • Opcje interfejsu klienta
  • Niestandardowa lokalizacja mocowania połączenia AC-DC — LV/MV
  • EMCP 4.4 (wymaga zestawów niskiego napięcia z ramą 1800)
  • Zdalna regulacja prędkości
  • Monitorowanie Modbus pakietów
  • Drzwi panelowe wandaloodporne
  • Zatrzymanie awaryjne (E-Stop) — Do użytku wyłącznie z agregatami z ramą 3000 oraz EMCP4.3
  • Monitorowanie temperatury generatora
  • Lokalizacja mocowania sterownika — NN/SN (wymaga agregatu z ramą 1800)
  • Moduł rozdzielania obciążenia
  • Regulator rozdzielania obciążenia / płyta pomocnicza i skrzynka dodatkowa (LV)
  • Moduły wskaźników przyzewowych

Układ chłodzenia

  • Obwody SCAC
  • Chłodnica montowana do zestawu
  • Chłodnice ustawiane osobno
  • Chłodnica oleju

Układ wydechowy

  • Kolektory wydechowe

Układ paliwowy

  • Filtr wstępny paliwa

Ogólne

  • Lakier — kolorowe (poza Caterpillar: żółty) lub lakiery wysokiej jakości
  • Emblemat pomocy w USA

Generator i osprzęt

  • Różnicowe przekładniki prądowe (DCT) : klasy 5, 9 i 15kV
  • Zestaw grzałki uzwojenia
  • Agregaty (MV) 60 Hz, 480 V, 3 fazy, 1800 obr./min, FW, PM, 6 przewodów, rozstaw = 0,6667 — rama 1800, 3000
  • Termostat grzałki uzwojenia
  • Agregaty (LV) 60 Hz, 480 V, 3 fazy, 1800 obr./min, FW, PM, 6 przewodów, rozstaw = 0,6667 — rama 1800

Wskaźniki i przyrządy

  • Pośrednicząca wiązka przewodów elektrycznych elektronicznej jednostki sterującej
  • Pirometr i termopary

Układ smarowania

  • Elektryczne pompy smarowania wstępnego
  • Olej smarny
  • Standardowa miska olejowa
  • Zawór spustowy miski olejowej
  • Filtry oleju
  • Nagrzewnica oleju smarowego

Systemy skrzyni korbowej

  • Zawory nadmiarowe uaktywniane w razie wybuchu

Mocowania

  • Sprężynowe liniowe izolatory drgań
  • Gumowe elementy mocujące do tłumienia drgań
  • Izolatory drgań IBC — dostarczane luzem

Złącza zasilania

  • Bezpieczniki automatyczne o prądzie znamionowym 5000 A wg UL-100%, 3-biegunowe
  • Szyny zbiorcze zamontowane z boku / z tyłu (LV)
  • Opcjonalne podłączenia zasilania średniego napięcia (MV): szyny zbiorcze montowane z boku / z tyłu agregatu z ramą 1800 — szyna zbiorcza MV z lewej strony — szyna zbiorcza MV z prawej strony
  • Bezpieczniki automatyczne o prądzie znamionowym 5000 A wg UL-100%, 3-biegunowe
  • Podłączenia szyn zbiorczych słupka środkowego (LV)
  • Połączenie przewodu zerowego z uziemieniem (MV)
  • Opcje wlotu kablowego (LV)
  • Połączenia wyłącznika Masterpact
  • Wiązki przewodów elektrycznych bezpiecznika automatycznego
  • Osłony złączy zasilania
  • Opcje wlotu kablowego — rama 1800 (MV)
  • Opakowanie kontrolne (LV) — obudowy
  • Opcjonalne bezpieczniki automatyczne montowane na zestawie (LV)
  • Bezpieczniki automatyczne o prądzie znamionowym 4000 A wg UL-100%, 3-biegunowe
  • Bezpieczniki automatyczne o prądzie znamionowym 4000 A wg UL-100%, 3-biegunowe

Narzędzia serwisowe — zespoły obracania

  • Sterowanie GP – pneumatyczna obracarka silnika
  • Zespół silnika
  • Ręczna obracarka do silnika
  • Pneumatyczna obracarka silnika

Testy / raporty specjalne

  • Raporty dotyczące analizy drgań skrętnych standardowych agregatów prądotwórczych (TVA)
  • Niestandardowy raport generatora TVA
  • Opłata za standardowy test silnika
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8
  • Raport z testu generatora
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Badanie zużycia paliwa

Rozruch/ładowanie

  • Zestaw akumulatorów o dużej wydajności ze stelażem
  • Pakiet okablowania nagrzewnicy płaszcza wodnego
  • Nagrzewnice płaszcza wodnego
  • Skrzynka rozdzielcza zasilania 24 V
  • Ładowarki akumulatorów 35 i 50 A
  • Pokrywy — w miejscu rozrusznika
  • Rozrusznik elektryczny 24V
  • Rozrusznik pneumatyczny
  • Bateria akumulatora 24V — sucha

Zobacz, jak C175-16 Tier 4 Final (60 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

C175-16 Tier 4 Final

C175-16 Tier 4 Final

C175-16 Tier 4 Final

C175-16 Tier 4 Final

C175-16 Tier 4 Final
C175-16 Tier 4 Final
C175-16 Tier 4 Final
C175-16 Tier 4 Final

Zespół prądotwórczy C175

Zespół prądotwórczy C175

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C175-16 Tier 4 Final (60 Hz)

Zobacz więcej ofert