3412C (50 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 680–900 kVA

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi 3412C | 800 kVA

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
680 kVA
680 kVA
Minimalna moc znamionowa
680 kVA
680 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa
Niskie zużycie paliwa

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 680–900kVA

Firma Caterpillar jest liderem rynku systemów wytwarzania energii elektrycznej. Oferuje rozwiązania, które zapewniają niezrównaną elastyczność, możliwości rozbudowy, niezawodność i ekonomikę eksploatacji.

Korzyści

Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku

Obsługuje ciężkie ładunki bez wpływu na wydajność działania

Wykorzystuje najnowszy układ ADEM5 EMCP 4.3/4.4

Precyzyjne sterowanie bez względu na wielkość ładunku

Możliwość rozbudowy układu sterowania. Pozwala na łatwą modernizację sterowników EMCP 4.3/4.4

Dane techniczne produktu 3412C | 800 kVA

Maksymalna moc znamionowa 680 kVA 680 kVA
Minimalna moc znamionowa 680 kVA 680 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa Niskie zużycie paliwa
Napięcie Od 380 do 415 V Od 380 do 415 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Prędkość 1500obr./min 1500obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe
Model silnika Silnik wysokoprężny 3412C z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny 3412C z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 5.4 in 137.2 mm
Skok tłoka 6 in 152.4 mm
Pojemność skokowa 1648.86 in³ 27.02 l
Stopień sprężania 13:01 13:01
Ssanie Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze
Układ paliwowy Pompy i przewody Pompy i przewody
Typ regulatora ADEM™ A5 ADEM™ A5
Długość – maks. 162.4 in 4125 mm
Szerokość – minimalna 75 in 1906 mm
Szerokość – maks. 78.3 in 1989 mm
Wysokość – maks. 75 in 1906 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (minimalna) 12039 lb 5461 kg
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 13030 lb 5910 kg

3412C | 800 kVA Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza, pojedynczy wkład typu kasetowego ze wskaźnikiem serwisowym

Panel sterowania

  • Panel sterowania GCCP
  • Napięcie prądu stałego
  • Płyta przednia uszczelniona przed wpływem warunków środowiskowych
  • Liczba kVA (na fazę, średnia i procentowa)
  • Regulacja napięcia
  • Zgodny z następującymi modułami opcjonalnymi:
  • Niski poziom cieczy chłodzącej
  • obr./min.
  • Rozrusznik silnika
  • Zbyt wysoka/niska częstotliwość (81 o/u)
  • Programowalne ochronne funkcje przekaźnikowe
  • kVAr (na fazę, średnia i procentowa)
  • temperatura cieczy chłodzącej
  • Lokalny wskaźnik przyzewowy
  • Moc wsteczna bierna (kVAr) (32RV)
  • 2 programowalne wyjścia cyfrowe
  • Zatrzymanie awaryjne
  • Natężenie prądu (na fazę i średnie)
  • V (L-L i L-N)
  • Niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu)
  • Regulacja prędkości obrotowej
  • Zasilanie 24V DC
  • Zdalny wskaźnik przyzewowy z magistralą szeregową
  • kW (na fazę, wartość średnia i procentowa)
  • Niska temperatura cieczy chłodzącej
  • Wysoka temperatura cieczy chłodzącej
  • Zbyt wysokie/niskie napięcie (27/59)
  • Moc wsteczna (kW) (32)
  • Sterowanie Start/Auto/Stop
  • Liczba godzin pracy
  • Magistrala CAN klienta (Modbus RTU)
  • Współczynnik mocy (na fazę i średni)
  • Moduł monitorowania temperatury generatora
  • 6 programowalnych wejść cyfrowych
  • Nadmierna prędkość obrotowa
  • Alarm tekstowy/opisy zdarzeń
  • 4 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ A)
  • kW-h (razem)
  • W skład wyposażenia wchodzą:
  • Zdalny wskaźnik przyzewowy z magistralą CAN
  • Cyfrowy moduł we/wy
  • Kolejność faz generatora
  • Niskie ciśnienie oleju
  • Ostrzeżenie/wyłączenie z wspólną sygnalizacją LED w zakresie wyłączenia dla następujących elementów:
  • Magistrala CAN modułu akcesoriów
  • Wyłącznik awaryjny
  • Magistrala szeregowa CAN wskaźnika przyzewowego
  • Częstotliwość (Hz)
  • 2 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ C)
  • Ciśnienie oleju (psi, kPa lub bar)
  • Wskaźnik cyfrowy:
  • Komunikacja
  • Przetężenie (50/51)

Układ chłodzenia

  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości
  • Wyłączenie przy poziomie cieczy chłodzącej
  • Chłodnica z osłoną (zwymiarowana na 50 stopni C)
  • Osłony wentylatora i pasa
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem na krawędzi podstawy

Układ wydechowy

  • Elastyczne złącze wydechowe ze stali nierdzewnej z kołnierzem wylotowym typu ANSI, uszczelka, śruby i kołnierz do spawania, dostarczane oddzielnie

Układ paliwowy

  • Separator wody
  • Elastyczne przewody paliwowe zakończone w podstawie
  • Wstępny i pomocniczy filtr paliwa
  • Pompa zasilająca układu paliwowego

Generator i osprzęt

  • Izolacja klasy H
  • 2:1 V/Hz
  • Wykrywanie 3-fazowe
  • Wzrost temperatury klasy F
  • 12 przewodów
  • Regulator napięcia VR6
  • Zakończenie szyny zbiorczej
  • Reaktywny spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia
  • Samowzbudny SR4B

Układ sterowania

  • Regulator elektroniczny Cat

Układ smarowania

  • Olej smarny
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem na krawędzi podstawy
  • Usuwanie spalin, przewody z przodu chłodnicy
  • Filtr oleju

Mocowania

  • Podstawa, stal profilowana z izolatorami drgań liniowych pomiędzy podstawą a silnikiem-agregatem

Układ rozruchu i ładowania

  • Alternator ładowania 45 A
  • Zawór elektromagnetyczny odcinający dopływ paliwa
  • Akumulator z szafą, przewody
  • 24-woltowy rozrusznik

3412C | 800 kVA Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układy oczyszczania powietrza o dużej obciążalności
  • Układ oczyszczania powietrza z otwartym wkładem
  • Układ oczyszczania powietrza z podwójnym wkładem

Bezpieczniki automatyczne

  • Wyzwalacz wzrostowy 1600 A, 3-biegunowy, wartość znamionowa nie UL, wartość znamionowa 100%, 24 V DC
  • Wyzwalacz wzrostowy 1250, 1600 A, 3-biegunowy, wartość znamionowa IEC 100%, 24 V DC

Panel sterowania

  • Panel sterowania GCCP
  • Drzwi panelowe wandaloodporne
  • Niestandardowe zdalne wskaźniki przyzewowe
  • Przekaźnik zwarcia doziemnego
  • Wspólny przekaźnik alarmu/wyłączenia
  • Praca agregatu prądotwórczego VFC
  • Panel sterowania GCCP
  • Lokalna oddzielna obudowa we/wy
  • Pierwsze lokalne wskaźniki przyzewowe
  • Pakiet monitorowania temperatury generatora

Układ chłodzenia

  • Nagrzewnice płaszcza wodnego
  • Kołnierz kanału chłodnicy

Certyfikaty europejskie

  • Eurazjatycki znak zgodności (EAC)

Układ wydechowy

  • Zestaw montażowy przez ścianę
  • Osłony kolektora i turbosprężarki
  • Zestaw kolanka
  • Tłumiki

Generator i osprzęt

  • Cyfrowy regulator napięcia
  • Generatory nadmiarowe i klasy premium
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • Grzałka uzwojenia

Układ smarowania

  • Ręczna pompa w zbiorniku chłodziwa

Mocowania

  • Podstawa zbiornika paliwa (1200 l)

Testy / raporty specjalne

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0

Rozruch/ładowanie

  • Wyłącznik akumulatora
  • Nadmiarowe akumulatory
  • Ładowanie akumulatorów
  • Układ rozruchowy o zwiększonej wydajności

Układ sterowania

  • Elektroniczny podział obciążenia

Zobacz, jak 3412C | 800 kVA wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

3412C, widok z przodu, z lewej strony

3412C, widok z przodu, z prawej strony

3412C, widok z tyłu, z prawej strony

3412C, widok z tyłu, z lewej strony

3412C, widok z przodu, z lewej strony
3412C, widok z przodu, z prawej strony
3412C, widok z tyłu, z prawej strony
3412C, widok z tyłu, z lewej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3412C | 800 kVA

Zobacz więcej ofert