Agregat prądotwórczy
Moc znamionowa w trybie podstawowym | 500 kVA 500 kVA |
Częstotliwość | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Napięcie | 127–480 V 127–480 V |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Ten zespół prądotwórczy XQP500 jest zoptymalizowany pod względem zużycia paliwa. Unikatowym rozwiązaniem jest wprowadzenie napędu wentylatora ze sprzęgłem, co sprawia, że ciągła praca wentylatora z maksymalną prędkością i mocą nie jest już potrzebna. Przynosi to dodatkowe oszczędności paliwa przy jednoczesnym obniżeniu emisji hałasu; jest to idealna cecha w przypadku pracy z mniejszym obciążeniem, w niższej temperaturze lub, co najważniejsze, wieczorem, gdy hałas jest najbardziej odczuwalny.
Łatwe przełączanie częstotliwości za pomocą łącza eliminuje ograniczenia geograficzne i pozwala na użycie agregatu prądotwórczego w dowolnym miejscu
Wydłużony czas pracy dzięki możliwości przestawienia ze zbiornika podstawowego na zewnętrzny zbiornik uzupełniający
Wydłuża czas pracy między wymaganymi przeglądami
Moc znamionowa w trybie podstawowym | 500 kVA 500 kVA |
Częstotliwość | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Napięcie | 127–480 V 127–480 V |
Silnik | Cat C15 Cat C15 |
Paliwo | Olej napędowy Olej napędowy |
Szerokość | 77 in 1954 mm |
Wysokość | 90 in 2292 mm |
Długość | 200.9 in 5103 mm |
Masa – z olejem smarowym i cieczą chłodzącą | 13176 lb 5977 kg |
100% obciążenia 50 Hz | 29.1 gal/hr 110.2 l/hr |
100% obciążenia 60 Hz | 32 gal/hr 121 l/hr |
75% obciążenia 50 Hz | 23 gal/hr 86.8 l/hr |
75% obciążenia 60 Hz | 26.3 gal/hr 99.7 l/hr |
50% obciążenia 50 Hz | 16.4 gal/hr 62 l/hr |
50% obciążenia 60 Hz | 18.3 gal/hr 69.2 l/hr |
100% obciążenia 50 Hz | 29 gal/hr 102 l/hr |
100% obciążenia 60 Hz | 28.3 gal/hr 107 l/hr |
75% obciążenia 50 Hz | 20.1 gal/hr 76.2 l/hr |
75% obciążenia 60 Hz | 22 gal/hr 83 l/hr |
50% obciążenia 50 Hz | 14.3 gal/hr 54 l/hr |
50% obciążenia 60 Hz | 15.7 gal/hr 59.3 l/hr |
Poziom hałasu z odległości 1 m (3 stopy), 75% wartości znamionowej (50Hz) | 77,5 dB(A) 77,5 dB(A) |
Poziom hałasu z odległości 1 m (3 stopy), 75% wartości znamionowej (60 Hz) | 79,8 dB(A) 79,8 dB(A) |
Poziom hałasu z odległości 1 m (3 stopy), 75% wartości znamionowej (50Hz) | 80,1 dB(A) 80,1 dB(A) |
Poziom hałasu z odległości 1 m (3 stopy), 75% wartości znamionowej (60 Hz) | 80 dB(A) 80 dB(A) |
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEXQP500
XQP500
XQP500
XQP500
Cechy konstrukcyjne solidnych produktów z serii Cat Rental Power XQP
Funkcje urządzeń elektrycznych z serii Cat Rental Power XQP
Mobilny agregat prądotwórczy Cat XQP30 - XQP500, szkolenie z uruchamiania/zatrzymywania
Wyłączanie awaryjne mobilnego agregatu prądotwórczego Cat