Agregat prądotwórczy
Moc znamionowa w trybie podstawowym | 100 ekW (125 kVA) 100 ekW (125 kVA) |
Częstotliwość | 60 Hz 60 Hz |
Napięcie | 120–600 V 120–600 V |
Moc znamionowa w trybie gotowości | 110 ekW (137 kVA) 110 ekW (137 kVA) |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Cat XQ125 jest zasilany przez silnik wysokoprężny C 4.4 Tier 4 Final zapewniający doskonałą równowagę między trwałością, wydajnością i niską emisją. Dzięki zaawansowanym badaniom i rozwojowi układ oczyszczania spalin jest dokładnie dopasowany do silnika, co zapewnia maksymalną wydajność.
Okresy międzyobsługowe pasków wieloklinowych i popychacze nie wymagające serwisowania
Ograniczenie możliwości wystąpienia szkód środowiskowych na miejscu
Zapewnia pełną moc nawet w najgorętsze dni roku
Moc znamionowa w trybie podstawowym | 100 ekW (125 kVA) 100 ekW (125 kVA) |
Częstotliwość | 60 Hz 60 Hz |
Napięcie | 120–600 V 120–600 V |
Moc znamionowa w trybie gotowości | 110 ekW (137 kVA) 110 ekW (137 kVA) |
Silnik | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Paliwo | Olej napędowy Olej napędowy |
Wysokość – bez przyczepy | 73 in 1858 mm |
Długość – bez przyczepy | 127 in 3222 mm |
Szerokość – bez przyczepy | 49 in 1244 mm |
Masa z olejem smarowym i cieczą chłodzącą, bez przyczepy | 5230 lb 2372 kg |
100% obciążenia 60 Hz | 7.5 gal/hr 28.4 l/hr |
75% obciążenia 60 Hz | 5.51 gal/hr 20.9 l/hr |
50% obciążenia 60 Hz | 3.8 gal/hr 14.4 l/hr |
100% obciążenia 60 Hz | 8.3 gal/hr 31.3 l/hr |
Poziom hałasu z odległości 7 m (23 stopy), podstawowa moc znamionowa | 65 dB(A) 65 dB(A) |
Poziom hałasu z odległości 7 m (23 stopy), moc znamionowa w trybie gotowości | 66 dB(A) 66 dB(A) |
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEXQ125 — Diesel
XQ125 — Diesel
XQ125 — Diesel
XQ125 — Diesel
Cechy konstrukcyjne solidnych produktów z serii Cat Rental Power XQP
Funkcje urządzeń elektrycznych z serii Cat Rental Power XQP
Mobilny agregat prądotwórczy Cat XQ125 i XQ230, szkolenie z uruchamiania/zatrzymywania
Wyłączanie awaryjne mobilnego agregatu prądotwórczego Cat