3512C (60Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 1230–1500kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi 3512C (60Hz)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie gotowości
1500 ekW
1500 ekW
Podst. moc znamionowa
1360 ekW
1360 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikat EPA (USA)
Certyfikat EPA (USA)

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 1230–1500 ekW

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3512C wytwarzające w niezawodny sposób prąd o mocy od 1230 do 1500ekW i częstotliwości 60Hz są projektowane w taki sposób, aby mogły sprostać wymaganiom użytkowników w zakresie zasilania o krytycznym znaczeniu, a także zasilania ciągłego, rezerwowego i podstawowego. Każdy z nich został przez nas skonstruowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych i przyjmował 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Agregaty prądotwórcze posiadają certyfikaty EPA (USA) wyłącznie dla stacjonarnych systemów zasilania awaryjnego (normy emisji Tier 2 dla maszyn nieprzeznaczonych do poruszania się po drogach publicznych)

Korzyści

Ponad 4,000,000,000 godzin pracy na całym świecie

Wydajność potwierdzona w wymagających zastosowaniach

Ponad 200,000 Produkowany

Od 1981 r. lider na rynku dużych silników

BMEP 19% Niższe niż produktów innych marek

Odznacza się wysoką zdolnością obciążenia blokami i trwałością

Dane techniczne produktu 3512C (60Hz)

Moc znamionowa w trybie gotowości 1500 ekW 1500 ekW
Podst. moc znamionowa 1360 ekW 1360 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikat EPA (USA) Certyfikat EPA (USA)
Napięcie 380 do 13 800 V 380 do 13 800 V
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, o krytycznym znaczeniu, podstawowe, ciągłe Zasilanie rezerwowe, o krytycznym znaczeniu, podstawowe, ciągłe
Maksymalna moc znamionowa 1500 ekW 1500 ekW
Minimalna moc znamionowa 1230 ekW 1230 ekW
Model silnika Silnik wysokoprężny 3512C z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), rzędowy, sześciocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny 3512C z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), rzędowy, sześciocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 6.69 in 170 mm
Skok tłoka 7.48 in 190 mm
Pojemność skokowa 3161.03 in³ 51.8 l
Stopień sprężania 14.7:1 14.7:1
Ssanie TA TA
Układ paliwowy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy
Typ regulatora ADEM™ A3 ADEM™ A3
Długość – minimalna 222.2 in 5618 mm
Długość – maks. 221.2 in 5618 mm
Szerokość – minimalna 89.7 in 2279 mm
Szerokość – maks. 89.7 in 2279 mm
Wysokość – minimalna 104.4 in 2652 mm
Wysokość – maks. 104.4 in 2652 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (minimalna) 28971 lb 13141 kg
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 28971 lb 13141 kg

3512C (60Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza, pojedynczy wkład typu kasetowego ze wskaźnikiem serwisowym

Wlot powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza

Paliwo

  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa
  • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody
  • Pompa zasilająca układu paliwowego

Generator

  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat
  • Klasa ochrony IP23

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Szyna zbiorcza

Panel sterowania

  • Sterownik agregatu prądotwórczego Cat ECS

Układ sterowania

  • Potwierdzenie alarmu
  • Zbyt wysoka/niska częstotliwość (81 o/u)
  • Moc wsteczna (kW) (32)
  • Temperatura cieczy chłodzącej
  • kVAr (na fazę, średnia i procentowa)
  • Przetężenie (50/51)
  • Wysoka temperatura cieczy chłodzącej
  • Płyta przednia uszczelniona przed wpływem warunków środowiskowych
  • Moc wsteczna bierna (kVAr) (32RV)
  • Liczba kVA (na fazę, średnia i procentowa)
  • V (L-L i L-N)
  • W skład zespołu agregatu prądotwórczego wchodzi regulator napięcia firmy Caterpillar (IVR). Regulator IVR obejmuje obniżenie prędkości po przyłożeniu obciążenia, funkcję wykrywania napięcia 3-fazowego, tryby KVAR/PF i funkcję tłumienia zakłóceń o częstotliwości radiowej (RFI), min./maks. obwodu wzbudzającego. Monitorowanie diody ogranicznika i obwodu wzbudzającego
  • kW-h (razem)
  • kW (na fazę, wartość średnia i procentowa)
  • Niskie ciśnienie oleju
  • Cat ECS 100
  • Wskaźnik cyfrowy:
  • Regulator czasowy procesu schładzania silnika
  • Zamontowany generator – tyłem do kierunku jazdy
  • Napięcie prądu stałego
  • 1 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ C)
  • Nadmierna prędkość obrotowa
  • kVA-h (razem)
  • 1 programowalne wyjście cyfrowe
  • Komunikacja
  • Współczynnik mocy (na fazę i średni)
  • Ciśnienie oleju (psi, kPa lub bar)
  • Pomiar wartości rzeczywistej RMS prądu zmiennego, 3-fazowy, z dokładnością +/-2%
  • Cat Connect
  • Dostosowywane ekrany
  • Niska temperatura cieczy chłodzącej
  • Zbyt wysokie/niskie napięcie (27/59)
  • 4 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ A)
  • Magistrala CAN modułu akcesoriów
  • Ostrzeżenie/wyłączenie z wspólną sygnalizacją LED w zakresie wyłączenia dla następujących elementów:
  • Niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu)
  • Natężenie prądu (na fazę i średnie)
  • Sterowanie auto/start/stop
  • Elementy sterowania:
  • Rozrusznik silnika
  • Magistrala CAN klienta (Modbus RTU)
  • Programowalne ochronne funkcje przekaźnikowe
  • Alarm tekstowy/opisy zdarzeń
  • Zatrzymanie awaryjne
  • Regulacja prędkości obrotowej
  • Liczba wejść/wyjść w zależności od wybranych opcji
  • Lampka kontrolna
  • obr./min.
  • Zasilanie 24V DC
  • Wyłącznik awaryjny
  • Niski poziom cieczy chłodzącej
  • Częstotliwość (Hz)
  • Kolejność faz generatora
  • Funkcja histogramu ładunku
  • Funkcje PLC
  • ADEM III

Układ chłodzenia

  • Chłodnica montowana do zestawu
  • Czujniki poziomu cieczy chłodzącej (nie są dołączone do zestawu bez chłodnicy)
  • SCAC
  • Wentylator chłodnicy i napęd wentylatora
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • Osłony wentylatora i pasa
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości (nie jest dołączona do zestawu bez chłodnicy, zainstalowany SF44CTS

Układ wydechowy

  • Kołnierzowy wylot układu wydechowego
  • Wyloty z kołnierzami
  • Suchy kolektor wylotowy

Układ paliwowy

  • Chłodnica paliwa; nie jest dołączona do zespołów bez chłodnicy
  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa
  • Elastyczne przewody paliwowe – dostarczane osobno
  • Pompa zasilająca układu paliwowego

Generatory i osprzęt

  • Średnie napięcie:
  • Wzbudzenie wewnętrzne (IE)
  • Wysokie napięcie
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Układ izolacji klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40°C (tryb podstawowy 125°C / tryb rezerwowy 150°C)
  • Złącza szyny głównej, skrzynka rozdzielcza po prawej stronie, wlot kablowy umieszczony u dołu
  • Złącza szyny, zamocowanie w części środkowej na górze, wlot kablowy na górze
  • Niskie napięcie:
  • Izolacja klasy H, wzrost temperatury w izolacji klasy F przy temperaturze otoczenia 40C(tryb podstawowy 105C/tryb rezerwowy 130C)
  • Układ izolacji klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40°C (tryb podstawowy 125°C / tryb rezerwowy 150°C)
  • Rozkład otworów zgodny z normą NEMA
  • 3-fazowy bezszczotkowy, biegun wydatny
  • Rozkład otworów zgodny z normą NEMA
  • 6 przewodów
  • Uzwojenie z drutu okrągłego
  • Rozkład otworów zgodny z normą NEMA
  • Cewka bezkorpusowa

Literatura

  • Katalog części

Układ smarowania

  • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym
  • Filtr, wlew i prętowy wskaźnik poziomu oleju
  • Usuwanie spalin
  • Olej smarny
  • Przewody i zawór spustu oleju
  • Zintegrowana chłodnica oleju

Mocowania

  • Gumowe mocowania do tłumienia drgań – dostarczane luzem

Układ rozruchu i ładowania

  • Alternator ładowania 45 A
  • Akumulator i stelaż akumulatorów z przewodami
  • Wyłącznik akumulatora
  • Rozrusznik elektryczny 24V

Ogólne

  • Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego – SAE nr 00
  • Kierunek obrotów wg normy SAE
  • Dostęp od prawej strony
  • Lakierowanie – żółty Caterpillar z błyszczącymi czarnymi szynami i chłodnicą

3512C (60Hz) Wyposażenie dodatkowe

Panele sterowania

  • Moduł EMCP 4.4

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr o dużej obciążalności
  • Filtr z pojedynczym wkładem

Generator

  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • Generatory nadmiarowe i klasy premium
  • Wzbudzenie wewnętrzne (IE)
  • Grzałka antykondensacyjna

Układ chłodzenia

  • Ciecz chłodząca
  • Chłodnice ATAAC montowane standardowo
  • Możliwość zainstalowania chłodnic ATAAC
  • Możliwość zainstalowania promienników
  • Wskaźniki poziomu wody
  • Chłodnice montowane standardowo

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami IEC
  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami UL

Układ wydechowy

  • Tłumiki układu wydechowego
  • Kołnierze
  • Przedłużenia kołnierzy i układu wylotowego
  • Adaptery Y
  • Mocowania elastyczne
  • Kolanka
  • Tłumiki

Układ paliwowy

  • Filtr wstępny paliwa

Ogólne

  • Emblemat pomocy w USA

Montaż

  • Izolatory IBC
  • Gumowe elementy mocujące do tłumienia drgań
  • Sprężynowe izolatory drgań

Generatory i osprzęt

  • Różnicowe przekładniki prądowe (DCT) klasy 15 kV
  • RW, IE, 6 przewodów, podziałka 0,6667
  • Różnicowe przekładniki prądowe (DCT) klasy 8,7 kV
  • Ramy 1400, 1600, 2700
  • Grzałka uzwojenia
  • Układ oczyszczania powietrza generatora
  • Konwersja generatora z IE do PM
  • Niskie napięcie: 380, 440 / 480 V, 3-fazowe, 1800 obr./min

Rozruch/ładowanie

  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Rozrusznik pneumatyczny ze sterowaniem i tłumikiem
  • Ładowanie akumulatorów
  • Alternator
  • Układ rozruchowy o zwiększonej wydajności
  • Nadmiarowe akumulatory

Wskaźniki i przyrządy

  • Wiązka przewodów GP bez czujników siłowników
  • Pirometr i termopary

Układ smarowania

  • Pompy wstępnego smarowania
  • Regulator poziomu oleju
  • Otwory spustowe oleju
  • Olej smarowy w standardowym zbiorniku chłodziwa

Osłona skrzyni korbowej silnika

  • Brak zaworów nadmiarowych uaktywnianych w razie wybuchu
  • Brak przeciwwybuchowych zaworów nadmiarowych skrzyni korbowej
  • Zawory nadmiarowe uaktywniane w razie wybuchu
  • System wentylacji skrzyni korbowej

Mocowania

  • Izolatory o niskiej wydajności typu Puck
  • Izolatory drgań IBC
  • Sprężynowe izolatory drgań

Złącza zasilania

  • Wlot kablowy – prawa strona
  • Szyna zbiorcza słupka położonego centralnie
  • Tylne złącza zasilania
  • Złącza zasilania po prawej stronie
  • Bezpieczniki automatyczne o wartościach znamionowych według IEC 2000, 2500, 3200 A, 3-biegunowe
  • Bezpieczniki automatyczne o wartościach znamionowych według UL-100% 1600, 2000, 2500, 3000, 4000 A, 3-biegunowe
  • Połączenia elektryczne po lewej stronie
  • Sześć przewodów, opcja z sześcioma zaciskami
  • Bezpieczniki automatyczne o wartościach znamionowych według IEC 2000, 2500 A, 4-biegunowe
  • Połączenia do masy w punkcie zerowym
  • Pakiet łączący do masy

Testy / raporty specjalne

  • Opłata za standardowy test silnika
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Certyfikat CSA
  • Certyfikat sejsmiczny IBC
  • Badanie zużycia paliwa
  • Analiza drgań skrętnych
  • Raport z testu generatora
  • Test zużycia paliwa przez generator
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8

Układ rozruchu i ładowania

  • Ładowarka akumulatora 10 A
  • Bateria akumulatora 24 V – sucha
  • Obracarka silnika
  • Ładowarka akumulatora 35 A
  • Rozrusznik pneumatyczny
  • Regulator ciśnienia powietrza
  • Akumulatory, szafy i przewody
  • Nagrzewnice płaszcza wodnego
  • Rozruszniki elektryczne
  • Osłona rozrusznika

Zobacz, jak 3512C (60Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

3512C_50Hz_Flush_Mount, prawa, tylna strona

3512C_50Hz_Flush_Mount, lewa, tylna strona

3512C_50Hz_Flush_Mount, lewa, przednia strona

3512C_50Hz_Flush_Mount, prawa, przednia strona

3512C_50Hz_Flush_Mount, prawa, tylna strona
3512C_50Hz_Flush_Mount, lewa, tylna strona
3512C_50Hz_Flush_Mount, lewa, przednia strona
3512C_50Hz_Flush_Mount, prawa, przednia strona

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3512C (60Hz)

Zobacz więcej ofert