3516 (50 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 1600–2000 kVA

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi 3516 (50 Hz)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie gotowości
2000 kVA
2000 kVA
Podst. moc znamionowa
1825 kVA
1825 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa
Niskie zużycie paliwa

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 1600–2000kVA

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3516 wytwarzające w niezawodny sposób prąd o mocy od 1600 do 2000kVA i częstotliwości 50Hz są projektowane w taki sposób, aby mogły sprostać wymaganiom użytkowników w zakresie zasilania o krytycznym znaczeniu, a także zasilania ciągłego, rezerwowego i podstawowego. Każdy z nich został przez nas skonstruowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych i przyjmował 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Agregaty prądotwórcze są wyposażone w układ o niskim zużyciu paliwa.

Korzyści

Ponad 4,000,000,000 godzin pracy na całym świecie

Wydajność potwierdzona w wymagających zastosowaniach

Ponad 200,000 Produkowany

Od 1981 r. lider na rynku dużych silników

Zoptymalizowany pod kątem niskiego 6% Niższe zużycie paliwa

Oszczędności na kosztach eksploatacji

Dane techniczne produktu 3516 (50 Hz)

Moc znamionowa w trybie gotowości 2000 kVA 2000 kVA
Podst. moc znamionowa 1825 kVA 1825 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa Niskie zużycie paliwa
Napięcie od 380 do 11000 V od 380 do 11000 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Prędkość 1500obr./min 1500obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, o krytycznym znaczeniu, podstawowe, ciągłe Zasilanie rezerwowe, o krytycznym znaczeniu, podstawowe, ciągłe
Maksymalna moc znamionowa 2000 kVA 2000 kVA
Minimalna moc znamionowa 1600 kVA 1600 kVA
Model silnika Silnik wysokoprężny 3516 z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny 3516 z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 6.69 in 170 mm
Skok tłoka 7.48 in 190 mm
Pojemność skokowa 4210.64 in³ 69 l
Stopień sprężania 13.0:1 13.0:1
Ssanie TA TA
Układ paliwowy Mechaniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Mechaniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy
Typ regulatora Woodward Woodward
Długość – minimalna 249.2 in 6329 mm
Długość – maks. 249.2 in 6329 mm
Szerokość – minimalna 90 in 2286 mm
Szerokość – maks. 90 in 2286 mm
Wysokość – minimalna 94.9 in 2410 mm
Wysokość – maks. 94.9 in 2410 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (minimalna) 36750 lb 16670 kg
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 36750 lb 16670 kg

3516 (50 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza: typ z pojemnikiem metalowym i pojedynczym elementem

Wlot powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza

Paliwo

  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa
  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody

Generator

  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat
  • Klasa ochrony IP23

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Szyna zbiorcza

Panel sterowania

  • Sterownik zespołu prądotwórczego EMCP 4

Panele sterowania

  • Zbyt wysokie/niskie napięcie (27/59)
  • Magistrala szeregowa CAN wskaźnika przyzewowego
  • Komunikacja:
  • Przetężenie (50/51)
  • Zbyt wysoka/niska częstotliwość (81 o/u)
  • Alarm tekstowy/opisy zdarzeń
  • W skład zespołu agregatu prądotwórczego wchodzi regulator napięcia firmy Caterpillar.
  • Programowalne ochronne funkcje przekaźnikowe
  • 4 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ A)
  • Moc wsteczna (kW) (32)
  • Zatrzymanie awaryjne
  • Natężenie prądu (na fazę i średnie)
  • Ciśnienie oleju (psi, kPa lub bar)
  • Liczba godzin pracy
  • Zasilanie 24V DC
  • Niskie ciśnienie oleju
  • 6 programowalnych wejść cyfrowych dla klienta
  • 1 programowalne wyjście cyfrowe
  • 1 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ C)
  • V (L-L i L-N)
  • Liczba wejść/wyjść w zależności od wybranych opcji
  • Obr./min — V DC
  • Niski poziom cieczy chłodzącej
  • kVA-h (razem)
  • Elementy sterujące: regulacja prędkości – sterowanie Auto / start / stop – regulator czasowy procesu schładzania silnika – rozrusznik silnika – potwierdzenie alarmu – lampka kontrolna – funkcja histogramu ładunku – funkcje PLC – dostosowywane ekrany – pomiar wartości skutecznej RMS prądu zmiennego od 0, 3-fazowy, dokładność +/-2%
  • kW-h (razem)
  • Niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu)
  • Płyta przednia uszczelniona przed wpływem warunków środowiskowych
  • Współczynnik mocy (na fazę i średni)
  • Magistrala CAN modułu akcesoriów
  • Zamontowany generator – tyłem do kierunku jazdy
  • Wysoka temperatura cieczy chłodzącej
  • Nadmierna prędkość obrotowa
  • 3 wejścia analogowe
  • Częstotliwość (Hz)
  • Ostrzeżenie/wyłączanie ze wspólnymi wskaźnikami LED:
  • Temperatura cieczy chłodzącej
  • Regulator IVR obejmuje obniżenie prędkości po przyłożeniu obciążenia, funkcję wykrywania napięcia 3-fazowego, tryby KVAR/PF i funkcję tłumienia zakłóceń o częstotliwości radiowej (RFI), min./maks. obwodu wzbudzającego. Monitorowanie diody ogranicznika i obwodu wzbudzającego
  • Magistrala CAN klienta (Modbus RTU)
  • Liczba kVA (na fazę, średnia i procentowa)
  • Cat Connect
  • Kolejność faz generatora
  • Moc wsteczna bierna (kVAr) (32RV
  • Napięcie prądu stałego
  • kW (na fazę, wartość średnia i procentowa)
  • kVAr (na fazę, średnia i procentowa)
  • Wyłącznik awaryjny
  • Wskaźnik cyfrowy:
  • Niska temperatura cieczy chłodzącej
  • EMCP 4.2B

Układ chłodzenia

  • Chłodnica montowana do zestawu
  • Dostarczono certyfikowaną normę PGS

Układ wydechowy

  • Kołnierzowy wylot układu wydechowego
  • Wyloty z kołnierzami
  • Suchy kolektor wylotowy

Układ paliwowy

  • Elastyczne przewody paliwowe – dostarczane osobno
  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Chłodnica paliwa; nie jest dołączona do zespołów bez chłodnicy
  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa

Ogólne

  • Kierunek obrotów wg normy SAE
  • Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego – SAE nr 00
  • Dostęp od prawej strony
  • Caterpillar: żółty z czarnymi szynami o wysokim połysku i chłodnicą

Generator i osprzęt

  • Średnie napięcie:
  • Cewka bezkorpusowa
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Wysokie napięcie:
  • 3-fazowy bezszczotkowy, biegun wydatny
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • Rozkład otworów zgodny z normą NEMA
  • Wzbudzenie wewnętrzne (IE)
  • Sześć przewodów
  • Izolacja klasy H, wzrost temperatury w izolacji klasy F przy temperaturze otoczenia 40C(tryb podstawowy 105C/tryb rezerwowy 130C)
  • Niskie napięcie:
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Rozkład otworów zgodny z normą NEMA
  • Cewka bezkorpusowa
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Uzwojenie z drutu okrągłego
  • Złącza szyny, zamocowanie w części środkowej na górze, wlot kablowy na górze
  • Układ izolacji klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40°C (tryb podstawowy 125°C / tryb rezerwowy 150°C)
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • Układ izolacji klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40°C (tryb podstawowy 125°C / tryb rezerwowy 150°C)

Układ sterowania

  • ADEM A3

Literatura

  • Katalog części

Układ smarowania

  • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym
  • Usuwanie spalin
  • Przewody i zawór spustu oleju
  • Olej smarny
  • Filtr, wlew i prętowy wskaźnik poziomu oleju
  • Zintegrowana chłodnica oleju

Mocowania

  • Mocowanie do tłumienia drgań (dołączone osobno)
  • Gumowe mocowania do tłumienia drgań – dostarczane luzem
  • Szyny – mocowanie silnika/generatora/chłodnicy

Układ rozruchowy

  • Wyłącznik akumulatora
  • Akumulator i stelaż akumulatorów z przewodami
  • Alternator ładowania 45 A
  • Rozrusznik elektryczny 24V

3516 (50 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza z podwójny wkładem
  • Filtr z pojedynczym wkładem

Układ chłodzenia

  • Możliwość zainstalowania promienników
  • Ciecz chłodząca
  • Chłodnice ATAAC standardowej temperatury otoczenia
  • Możliwość zainstalowania chłodnic ATAAC
  • Chłodnice standardowej temperatury otoczenia
  • Wskaźniki poziomu wody

Generator

  • Wzbudzenie wewnętrzne (IE)
  • Grzałka antykondensacyjna
  • Generatory nadmiarowe i klasy premium
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)

System skrzyni korbowej

  • Brak zaworów nadmiarowych uaktywnianych w razie wybuchu
  • Układ wentylacji
  • Zawory nadmiarowe uaktywniane w razie wybuchu

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami UL
  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami IEC

Panele sterowania

  • Oprogramowanie do zdalnego monitorowania
  • Monitorowanie temperatury generatora i zabezpieczenie przed jej zbyt dużymi odchyleniami
  • Moduł rozdzielania obciążenia
  • Cyfrowy moduł we/wy
  • EMCP 4.2B

Układ wydechowy

  • Tłumiki układu wydechowego
  • Przesunięcie wydechu
  • Szafa dozująca Tier 4
  • Mocowania elastyczne
  • Tłumiki
  • Moduł oczyszczania gazów spalinowych Tier 4
  • Kolanka
  • Przedłużenia kołnierzy i układu wylotowego
  • Zestawy MOD do oczyszczania spalin Tier 4
  • Kołnierze
  • Części oczyszczania gazów spalinowych
  • Adaptery Y

Montaż

  • Sprężynowe izolatory drgań
  • Izolatory IBC
  • Gumowe elementy mocujące do tłumienia drgań

Układ paliwowy

  • Pompy zasilające układu paliwowego (Tier 4) – ręczne lub elektryczne
  • Filtr wstępny paliwa

Rozruch/ładowanie

  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Nadmiarowe akumulatory
  • Ładowanie akumulatorów
  • Rozrusznik pneumatyczny ze sterowaniem i tłumikiem
  • Układ rozruchowy o zwiększonej wydajności
  • Alternator

Ogólne

  • Lakier specjalny (kolory poza Caterpillar: żółty lub lakiery wysokiej jakości)
  • Emblemat pomocy w USA

Generatory i osprzęt

  • Termostat grzałki uzwojenia
  • Układ oczyszczania powietrza alternatora
  • Różnicowe przekładniki prądowe (DCT)
  • Różnicowe przekładniki prądowe (DCT) klasy 8,7 kV i 15 kV
  • Konwersja generatora
  • Niskie/średnie napięcie: 380/400/415V, 3-fazowe, 1500obr./min RW, IE, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667: rama 1600
  • Niskie/średnie napięcie: 380/400/415V, 3-fazowe, 1500obr./min RW, PM, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667: ramy 1600 i 1800
  • Grzałka uzwojenia

Wskaźniki i przyrządy

  • Pirometr i termopary

Układ smarowania

  • Regulator poziomu oleju
  • Pompy wstępnego smarowania
  • Olej smarujący w standardowej misce olejowej

Mocowania

  • Sprężynowe izolatory drgań
  • Izolatory o niskiej wydajności typu Puck
  • Izolatory drgań IBC

Złącza zasilania

  • Połączenia do masy w punkcie zerowym
  • Szyny zbiorcze słupka środkowego
  • Złącza zasilania po prawej stronie
  • Tylne złącza zasilania
  • Rama 2700, cztery przewody, cztery zaciski
  • Połączenia elektryczne po lewej stronie
  • Przewody masowe pomiędzy generatorem a skrzynką zaciskową
  • Bezpieczniki automatyczne niskiego napięcia

Testy / raporty specjalne

  • Certyfikat IBC
  • Opłata za standardowy test silnika
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Raport z testu generatora
  • Badanie zużycia paliwa
  • Certyfikat Canadian Standards Association
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8
  • Certyfikat OSHPD
  • Raporty z analizy drgań skrętnych
  • Test zużycia paliwa przez agregat prądotwórczy

Układ rozruchu i ładowania

  • Rozruszniki elektryczne
  • Regulator ciśnienia powietrza
  • Bateria akumulatora 24 V – sucha
  • Obracarka silnika
  • Osłona rozrusznika
  • Rozruszniki pneumatyczne
  • Nagrzewnice płaszcza wodnego
  • Ładowarki akumulatorów 10, 20, 35 i 50 A

Rozszerzony zakres obsługi gwarancyjnej

  • Zakres Platinum, Gold i Silver

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak 3516 (50 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregat prądotwórczy modułowego sterowania zwisem tylnym 3516 (3516 MUI), z tyłu, z prawej strony

Agregat prądotwórczy modułowego sterowania zwisem tylnym 3516 (3516 MUI), z tyłu, z lewej strony

Agregat prądotwórczy modułowego sterowania zwisem tylnym 3516 (3516 MUI), z przodu, z prawej strony

Agregat prądotwórczy modułowego sterowania zwisem tylnym 3516 (3516 MUI), z przodu, z lewej strony

Agregat prądotwórczy modułowego sterowania zwisem tylnym 3516 (3516 MUI), z tyłu, z prawej strony
Agregat prądotwórczy modułowego sterowania zwisem tylnym 3516 (3516 MUI), z tyłu, z lewej strony
Agregat prądotwórczy modułowego sterowania zwisem tylnym 3516 (3516 MUI), z przodu, z prawej strony
Agregat prądotwórczy modułowego sterowania zwisem tylnym 3516 (3516 MUI), z przodu, z lewej strony

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3516 (50 Hz)

Zobacz więcej ofert